Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
| Specifications and approvals | ||
|---|---|---|
| Özellikler | IEC 60603-2 (tamamlayıcı) | IEC 60603-2 (tamamlayıcı) |
| Ticari veriler | ||
| Menşei ülkesi | Almanya | Almanya |
| Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Ambalaj boyutu | 1.0 | 1000.0 |
| Net ağırlık | 1795.0 kg | 0.371 kg |
| eCl@ss | 27440204 | 27440204 |
| GTIN | 5713140009486 | 5713140009691 |
| Tanımlama | ||
| Kontak tipi | Krimp kontağı | Krimp kontağı |
| Şunun için kontaklar: | DIN 41612 Tip D|DIN 41612 Tip E|DIN 41612 Tip F|DIN 41612 Tip 2F|DIN 41612 Tip F9|DIN 41612 Tip MH 24+7|DIN 41612 Tip FM | DIN 41612 Tip D|DIN 41612 Tip E|DIN 41612 Tip F|DIN 41612 Tip 2F|DIN 41612 Tip F9|DIN 41612 Tip MH 24+7|DIN 41612 Tip FM|har-motion |
| Kategori | Kontaklar | Kontaklar |
| Seri | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Teknik özellikler | ||
| Eşleşme döngüsü | 500.0 | 400.0 |
| Gerilme direnci | 60 ... 135 N | 60 ... 135 N |
| İletken kesiti (AWG) | AWG 20 ... AWG 16 | AWG 20 ... AWG 16 |
| Performans seviyesi | 1 | 2|IEC 60603-2 uyarınca |
| Kontak direnci | 20.0 | 20.0 |
| İletken kesiti (mm²) | 0,5 ... 1,5 mm² | 0,5 ... 1,5 mm² |
| Sıyırma uzunluğu | 3,5 ... 4 mm | 3,5 ... 4 mm |
| Kablo dış çapı | 1,6 ... 2,8 mm | 1,6 ... 2,8 mm |
| Material properties | ||
| REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
| REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
| Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
| RoHS | uyumlu | uyumlu |
| California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
| Çin RoHS | e | e |
| ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
| Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni Sonlandırma tarafı | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı|Ni Sonlandırma tarafı |
| REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
| Sürüm | ||
| Üretim süreci | Damgalı kontaklar | Damgalı kontaklar |
| Paket içeriği | 2500 şeritli kontak | Tekli kontak |
| Ayrıntılar | Dikkat: Tek kontaklar yalnızca onarım ve bakım için önerilir. Seri üretim için makara üzerinde aynı kontakların kullanılmasını öneririz. | |
| Soket tipi | Dişi kontak | Dişi kontak |
| Sonlandırma yöntemi | Krimp sonlandırma | Krimp sonlandırma |