Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
Kullanılamıyor |
|---|
| Specifications and approvals | ||
|---|---|---|
| Özellikler | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Demir yolu sınıflandırması | F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca | F4/I3 NFF 16-101/102 uyarınca |
| Ticari veriler | ||
| Menşei ülkesi | Almanya | Almanya |
| Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Ambalaj boyutu | 20.0 | 130.0 |
| Net ağırlık | 9.09 kg | 10.0 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140003248 | 5713140003439 |
| Tanımlama | ||
| Kontak açıklaması | Açılı | Açılı |
| Eleman | Erkek konnektör | Erkek konnektör |
| Tanımlama | Tip B | Tip B |
| Kategori | Konnektörler | Konnektörler |
| Seri | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Teknik özellikler | ||
| Creepage mesafesi | 1.2 | 1.2 |
| Açıklık mesafesi | 1.2 | 1.2 |
| Nominal akım | 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın | 20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın |
| Eşleşme döngüsü | 400.0 | 400.0 |
| Yalıtım grubu | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Yalıtım direnci | >1012 Ω | >1012 Ω |
| Hot plugging | Hayır | Hayır |
| Performans seviyesi | 2|IEC 60603-2 uyarınca | 2|IEC 60603-2 uyarınca |
| Test gerilimi Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Geri çekilme kuvveti | 20.0 | 40.0 |
| Yerleştirme kuvveti | 30.0 | 60.0 |
| Kontak aralığı (eşleşme tarafı) | 2.54 | 2.54 |
| Kontak sıraları | 2.0 | 2.0 |
| Kontak direnci | 20.0 | 20.0 |
| Sıcaklık sınırlaması | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) | 2.54 | 2.54 |
| Material properties | ||
| California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
| REACH SVHC maddeleri | İçermez | İçermez |
| REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
| Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
| Renk (parça) | RAL 7032 (çakıl grisi) | RAL 7032 (çakıl grisi) |
| RoHS | uyumlu | uyumlu |
| Çin RoHS | e | e |
| Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | R26 | R26 |
| ELV durumu | uyumlu | uyumlu |
| Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde NiP üzerinde Au Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı | Ni üzerinde NiP üzerinde Au Eşleşme tarafı|Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı |
| Malzeme (parça) | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu | Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu |
| Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |
| UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı | V-0 | V-0 |
| Sürüm | ||
| Kontak yapılandırması | Sıra a ve b, konum 2, 4, ... , 30, 32 | Sıra a ve b, konum 1, 2, ... , 31, 32 |
| Bağlantı türü | Anakarttan ek karta|Uzatıcı kart|PCB'den kabloya | Anakarttan ek karta|Uzatıcı kart|PCB'den kabloya |
| PCB sabitlemesi | Sabitleme flanşlı | Sabitleme flanşlı |
| Kodlama | Kontak kaybı ile kodlama|Yan kodlama | Kontak kaybı ile kodlama|Yan kodlama |
| Kontak sayısı | 32.0 | 64.0 |
| Sonlandırma yöntemi | Dalga lehimleme sonlandırması | Dalga lehimleme sonlandırması |