Erkek konnektör
Reflow lehimleme sonlandırması (THR), Dalga lehimleme sonlandırması
Nominal akım: 1 A
Kontaklar: 160
Açılı
Bakır alaşımı
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı, Ni üzerinden SnPb Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: AU 50, 1, IEC 61076-4-113 uyarınca
PCB sabitlemesi: Sabitleme flanşlı, Geçmeli klipsli
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Bej
Ürün Detayları
Kategori
Konnektörler
Seri
har-bus® 64
Eleman
Erkek konnektör
Kontak açıklaması
Açılı
Özellikler
Lehim sonlandırmada kurşunlu kalay
Sonlandırma yöntemi
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Dalga lehimleme sonlandırması
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Uzatıcı kart
Kontak sayısı
160
Kontak yapılandırması
Sıra a, b, c ve d, konum 1, 2, ... , 31, 32
Pozisyonda kılavuz kontak
d1
d2
d31
d32
PCB sabitlemesi
Sabitleme flanşlı
Geçmeli klipsli
Kontak sıraları
5
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
1 A
Nominal akım
20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
Açıklık mesafesi
1,2 mm 2 sıra arasında (a, b, c)
1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)
1,2 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)
1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d)
Creepage mesafesi
1,2 mm 2 sıra arasında (a, b, c)
1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)
1,2 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)
1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d)
Yalıtım direnci
>1010 Ω
Kontak direnci
≤20 mΩ a, b, c sıraları için
≤30 mΩ z, d satırları için
Sıcaklık sınırlaması
-55 ... +125 °C (reflow lehimleme sırasında 20 sn için maks. +240 °C)