Ücretsiz ekspres numune talep edin
Ürün şu anda mevcut değil
Lütfen çok benzer alternatif bir numune seçin.
| Specifications and approvals | ||
|---|---|---|
| Özellikler | DIN 41626 | DIN 41626 |
| Ticari veriler | ||
| Menşei ülkesi | Macaristan | Macaristan |
| Avrupa gümrük tarife numarası | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Ambalaj boyutu | 100.0 | 100.0 |
| Net ağırlık | 1.6 kg | 1.9 kg |
| eCl@ss | 27440204 | 27440204 |
| GTIN | 5713140003811 | 5713140003828 |
| Tanımlama | ||
| Kontak açıklaması | Düz | Düz |
| Kontak tipi | Lehim kontağı | Lehim kontağı |
| Şunun için kontaklar: | DIN 41612 Tip M|DIN 41612 Tip M ters|DIN 41612 Tip MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular® M modülü, erkek, açılı|har-modular® M modülü, erkek, düz | DIN 41612 Tip M|DIN 41612 Tip M ters|DIN 41612 Tip MH 21+5|DIN 41612 Bauform M 0+2|har-modular® M modülü, erkek, açılı|har-modular® M modülü, erkek, düz |
| Kategori | Kontaklar | Kontaklar |
| Seri | DIN 41612|har-modular® | DIN 41612|har-modular® |
| Teknik özellikler | ||
| Eşleşme döngüsü | 500.0 | 500.0 |
| Performans seviyesi | 1 | 1 |
| Geri çekilme kuvveti | 1.6 | 1.6 |
| Yerleştirme kuvveti | 10.0 | 10.0 |
| Nominal akım | 20.0 | 40.0 |
| Sürüm | ||
| Üretim süreci | Döndürülmüş kontaklar | Döndürülmüş kontaklar |
| Bağlantı türü | Anakarttan ek karta|Ara kat|PCB'den kabloya | Anakarttan ek karta|Ara kat|PCB'den kabloya |
| Soket tipi | Erkek kontak erkek konnektörler için | Erkek kontak erkek konnektörler için |
| Sonlandırma yöntemi | Lehim sonlandırma | Lehim sonlandırma |
| Material properties | ||
| REACH SVHC maddeleri | Evet | Evet |
| California Önerme 65 madde | Evet | Evet |
| REACH Annex XVII maddeleri | İçermez | İçermez |
| Malzeme (kontaklar) | Bakır alaşımı | Bakır alaşımı |
| RoHS | muafiyete uygun | muafiyete uygun |
| RoHS muafiyetleri | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı | 6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı |
| Çin RoHS | 50 | 50 |
| Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik | no requirements (flammable mass < 10g) | no requirements (flammable mass < 10g) |
| ELV durumu | muafiyete uygun | muafiyete uygun |
| Yüzey (kontaklar) | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı | Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı |
| ECHA SCIP numarası | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e | 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e |
| Demir yolu araçlarında yangından korunma | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| REACH ANNEX XIV maddeleri | İçermez | İçermez |