Dişi konnektör
Press-in sonlandırma
Nominal akım: 1 A
Kontaklar: 160
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinde asil metal Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 1, IEC 61076-4-113 uyarınca
PCB sabitlemesi: Sabitleme flanşlı
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Bej
Ürün Detayları
Kategori
Konnektörler
Seri
har-bus® 64
Eleman
Dişi konnektör
Kontak açıklaması
Düz
Sonlandırma yöntemi
Press-in sonlandırma
Bağlantı türü
Anakarttan ek karta
Kontak sayısı
160
Kontak yapılandırması
Sıra a, b, c ve d, konum 1, 2, ... , 31, 32
Sonlandırma uzunluğu
17 mm
PCB sabitlemesi
Sabitleme flanşlı
Kontak sıraları
5
Kontak aralığı (sonlandırma tarafı)
2,54 mm
Kontak aralığı (eşleşme tarafı)
2,54 mm
Nominal akım
1 A
Nominal akım
20 °C'de ölçülen nominal akım, ayrıntılar için değer kaybı eğrisine bakın
Açıklık mesafesi
1 mm 2 sıra arasında (a, b, c)
1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)
1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)
1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d)
Creepage mesafesi
1 mm 2 sıra arasında (a, b, c)
1,2 mm 2 sıra arasında (z, d)
1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (a, b, c)
1 mm arka arkaya 2 kontak arasında (z, d)
Yalıtım direnci
>1010 Ω
Kontak direnci
≤20 mΩ a, b, c sıraları için
≤30 mΩ z, d satırları için
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +105 °C PCB tarafından sınırlanan üst sınırlama sıcaklığı