Güçlü sinyal aktarımı için daha az alan gerekir
Yeni üçlü “D” çekirdekleri, nominal voltajı düşürmeden, önceki standartlara kıyasla %130'a kadar daha fazla maksimum kontak yoğunluğu sağlıyor.
Alan kazandıran çözümlere olan ihtiyaç, makineler, robotik ve otomasyon alanlarındaki temel odak noktasıdır. HARTING'in Han D'yi geliştirmesine neden olan şey budur® Yüksek temas yoğunluğu ve küçük boyutlar anlamına gelen seri. Han® DDD, önceki standart Han'a göre iki kat daha fazla temas sayısına sahiptir® DD - yine de aynı boyutları ve elektriksel özellikleri korur.
Nominal voltajda sıfır düşüş
“Üçlü D”, sinyalleri veya gücü maks. 107 kontak ile aktarabilir. Elektrik gücü, kardeş ürünü olan Han DD® ile eşdeğerdir (maks. 250 V / 10 A).
HARTING, otomasyon veya robotik alanlarındaki işlemleri kolaylaştırmak için kavrama panelleri ve kılavuz pimleri/burçları gibi aksesuarlar da sunmaktadır.
Nominal voltajı düşürmeden en fazla 107 kontak: Han® DDD çekirdekleri
PE bağlantısı için ilave aletlere gerek yok
Han® DDD çekirdekleri, alandan tasarruf sağlayan avantajlarına ek olarak, hat çekme işlemlerini de iyileştirmeye yardımcı olabilir. Kurulumu yapan kişinin elektrik ve PE kontakları için sadece bir sonlandırma teknolojiyle ilgilenmesi gerekir. İlave aksesuarlara ve aletlere gerek yoktur.
Han® DDD bu sayede, geleneksel kontrol kabinlerindeki arayüzlerin kullanımını iyileştirebilir.
Robotik alanındaki arayüzlere yönelik mevcut kontak yüzeyleri gibi bileşenler bu sayede daha verimli şekilde kullanılabilir. Elektrikli bağlantıların bir rol oynadığı tüm endüstriyel sektörlerde alandan tasarruf sağlayan uygulamalar kullanılabilir.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
Nominal gerilimde azalma olmadan %130'a kadar daha yüksek temas yoğunluğu (iyi bilinen Han® DD kesici uçlarla karşılaştırıldığında)
Maliyet azaltımı Arayüz başına artan temas sayısı
Süreç optimizasyonu: Elektrik ve PE kontakları için tek sonlandırma teknolojisi
Montaj sürelerinin azaltılması: PE bağlantısı için ek aksesuar ve alet gerekmez
Ek alan tasarrufu: Konektör boyutu küçültülebilir