Bir rüzgar türbininin değeri, makinelere ve saha geliştirmeye yapılan yatırımların yanı sıra tüm yaşam döngüsü boyunca nasıl kullanıldığı ile de ölçülür. Uzun vadede, montaj ve bakımı basitleştiren bileşenler tesisin değerini önemli oranda artırabilir. Bir rüzgar türbini üreticisinin WT modülleri arasındaki elektrik bağlantıları için tak-çıkar konektörler kullanması hem yatırım maliyetlerini (CAPEX) hem de işletme maliyetlerini (OPEX) düşürebilir.
Rüzgar türbinlerinde kolay montaj ve bakım
Bir rüzgar türbininde düzenli olarak değiştirilen bileşenlere iyi bir örnek olarak, sabit kabin ile döner göbek arasındaki arayüz olan döner konnektör verilebilir. Döner konnektör, rotor kanatlarının geliş açısını belirleyen açı sistemleri sinyallerini iletmek için kullanılır.
Bu arayüz takılabilir bir tasarıma sahip olabilir: HARTING'in çözümünde Han-Modular® ekler ve Han-Modular® menteşeli çerçeve kullanılmaktadır.
Fiş çözümü, sabit bağlı kablolamaya göre çok sayıda avantaj sunar. Döner konnektör daha hızlı değiştirilebilir; böylece durma sürelerini kısaltır. Bakım atölyesinde bakım sırasında döner konnektör, açı sistemine müdahale etmeden ve bağlantı kablolarını sökmeden değiştirilebilir. Servis teknisyenleri kabinde özel aletlere ihtiyaç duymaz. Bu sayede bakım ve onarım giderleri azalır.
Bir rüzgar türbininde döner konnektör bağlantısı
Yatırım maliyetleri kontrol altında
İlk yatırım ve kurulum maliyetleri için fiş konnektör kullanımı ile ilişkili önemli maliyet tasarrufu olanakları mevcuttur. Rüzgar türbinindeki elektrik panoları hala çoğunlukla fiziksel bağlantılıdır.
Fiziksel bağlantılıdırlar ve fabrikada montaj sırasında test edilirler, ardından sahada ilave bir ayırmayı takiben işlemi tekrarlamak için bağlantılar sistem düzeyinde ayrılır ve yeniden bağlanır.
Takılabilir konnektör kullanımı montaj sürecini hızlandırır ve rüzgar türbininin modülerliğini artırır. Takılabilir konnektörler ayrıca elektrik panolarının modülerleştirilmesi için seçenekler sunar.
Rüzgar Türbinlerinde Bağlanabilirlik
Bu PDF teknik dokümanı size konektörlerin rüzgar türbinlerinin verimliliğini nasıl artırabileceğini ve CAPEX ve OPEX'i nasıl azaltabileceğini gösterecektir (PDF | 5 MB | 22 sayfa)
Seviyelendirilmiş elektrik maliyeti
Bir rüzgar türbinini kurmak ve işletmek için takılabilir konnektörlerin değeri, başka pek çok uygulama örneği ile gösterilebilir.
Yandaki şemada fiş konnektörlerin kolaylaştırma temin ettiği ve böylece kurulum/yatırım giderleri (CAPEX) ile işletme giderlerinde (OPEX) tasarruf sağladığı alanlar gösterilmiştir. Sahada birleştirme ve montaj ile daha yatırım aşamasında iken fiş konnektör kullanılarak önemli tasarruflar sağlanabileceğini vurgulamaya değer.
Bu, montaj süreçlerini kısaltarak rüzgar çiftliklerinin kurulum maliyetlerini azaltır. Fiş konnektörler, kabin ve kulede ulaşılmaz açılarda bileşen monte etmek zorunda olan tüm montaj teknisyenlerine yardımcı olur.
Uzun vadede, bir rüzgar türbininde sermaye mallarına yapılan masraflar değerlendirildiğinde takılabilir konnektör kullanımı kaçınılmazdır. Toplam yatırımın %0,5'inden daha azına denk gelen, bu konnektörlerin başlangıç maliyetleri, sadece birkaç bakım işleminden sonra zaten amorti edilecektir.
Bundan başka, fiş konnektör kullanan modüler bir tasarım olmadan, kurulum lojistiği mevcut geleneksel santral boyutlarında (kıyıda ortalama 3,3 MW) kısa sürede sınırlarına ulaşacaktır.
Seviyelendirilmiş elektrik maliyetleri
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
Zaman ve maliyet tasarrufu arka montaj seçenekleri nedeniyle
Tüm kablo demetlerinin ayrı olarak önceden montajı mümkündür
Üretim maliyetinin azaltılması daha iyi iş bölümü ile
Ek zaman tasarrufu han® ES Press hızlı sonlandırma kullanarak
Tedarikçilerimizin uzun vadeli ortaklar olduğuna inanıyoruz, son on yıldır HARTING ile çalışıyoruz. Özellikle Hindistan için 2021'den itibaren HARTING ile çalışmaya başladık ve HARTING'in nasel ve hub'ımızda kullanılan farklı 80 tip konnektörünü kullanıyoruz. HARTING, sağlam tasarım, performans ve sürdürülebilirlik ile yüksek kaliteli ürün ve ayrıca tak & çalıştır olduğu için bakım için çok kolay kullanım sunar.
Prafullakumar Dhole
Satın Alma Müdürü
White paper İndir
Konnektörlerin rüzgar türbinlerinde verimliliği nasıl artırabileceğini, CAPEX ve OPEX maliyetlerini nasıl düşürebileceğini öğrenin.