Boyut 15
HARTING'in Boyut 15 metrik dairesel konnektörleri, sağlam ve güvenilir bağlantı çözümleri sunar. Zorlu endüstriyel uygulamalar için tasarlanan bu konnektörler zorlu ortamlarda mükemmeldir. Kompakt form faktörleri ile yüksek performansı korurken verimli alan kullanımı sağlarlar. İster güç, ister sinyal veya veri bağlantılarına ihtiyacınız olsun, Boyut 15 konnektörlerimiz olağanüstü kalite ve dayanıklılık sunar. Özel gereksinimlerinize mükemmel uyumu bulmak için Boyut 15 konnektör yelpazemizi keşfedin.
Serinin Öne Çıkan Özellikleri
Sağlam ve güvenilir bağlantı çözümü
Zorlu endüstriyel uygulamalar için
Zorlu ortamlarda mükemmel
Filtre
Ürünler 26
Relevance

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 10m
Ürün No.: 21 34 280 0642 100

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,5m
Ürün No.: 21 34 282 9642 015

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 10m
Ürün No.: 21 34 290 0642 100

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 5,0m
Ürün No.: 21 34 280 0641 050

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 10m
Ürün No.: 21 34 280 0641 100

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 1,0m
Ürün No.: 21 34 290 0641 010

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 5,0m
Ürün No.: 21 34 290 0642 050

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,0m
Ürün No.: 21 34 290 0642 010

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 10m
Ürün No.: 21 34 282 9641 100

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,0m
Ürün No.: 21 34 280 0642 010

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 10m
Ürün No.: 21 34 290 0641 100

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 1,5mm² 5,0m
Ürün No.: 21 34 290 0641 050

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 5,0m
Ürün No.: 21 34 282 9641 050

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,0m
Ürün No.: 21 34 282 9641 010

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 5,0m
Ürün No.: 21 34 282 9642 050

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 2,5mm² 1,0m
Ürün No.: 21 34 282 9642 010

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 2,5mm² 1,5m
Ürün No.: 21 34 280 0642 015

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/- m/- PUR 1,5mm² 1,5m
Ürün No.: 21 34 280 0641 015

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/st m/f PUR 1,5mm² 1,5m
Ürün No.: 21 34 282 9641 015

Kablo takımları
Size 15 6-pol st/- f/- PUR 2,5mm² 1,5m
Ürün No.: 21 34 290 0642 015
20 ( 26 adresinden)