ix Industrial® birleşim yüzeyi, sunduğu Cat. 6A performansı ile gelecekte 1/10 Gb/sn Ethernet ile çalışma garantisine sahiptir. Yüksek akım taşıma kapasitesi, mevcut ve gelecekteki PoE uygulamalarını çalıştırmasını mümkün kılar. Bu arayüz hem veri iletimini hem de güç beslemesini tek bir arayüzde birleştirir, böylece uygulamalarınızda bağlantı teknolojisi için gereken montaj alanını daha da azaltır.
HARTING ix Industrial®
Küçük boyut, olağanüstü sağlamlık: HARTING ix Industrial®, Endüstri 4.0 ve IoT'nin gelecekte ortaya çıkaracağı zorluklara verdiğimiz yanıttır.
Serinin Öne Çıkan Özellikleri
Filtre
Ürünler 133
PCB konnektörü | ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)
Konnektörler | ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
Konnektörler | ix Industrial 10A-1 plug SL-S
PCB konnektörü | ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
Konnektörler | ix Industrial 10B-1 plug SL-S
Konnektörler | ix Industrial 10B-1 plug SL-I24
PCB konnektörü | ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
Konnektörler | ix Industrial 10A-1 plug SL-I24
PCB konnektörü | ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
Konnektörler | ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
PCB konnektörü | ix Industrial 10A-1 jack V (1pcs.)
PCB konnektörü | ix Industrial 10B-1 jack AH (1pcs.)
PCB konnektörü | ix Industrial 10A-1 jack AH (1pcs.)
PCB konnektörü | ix Industrial 10B-1 jack V (1pcs.)
Adaptör PCB | preLink PCB to ix Industrial module
Konnektörler | ix Industrial 10A-1 plug A3-S
Konnektörler | ix Industrial 10B-1 plug A3-S
Konnektörler | ix Industrial 8A-1 plug SL-I22
Bakır kablo (yuvarlak) | ix Type A OM Profinet C PUR 0.3m
Bakır kablo (yuvarlak) | ix Type A OM - RJ45 Profinet C PUR 0.3m
HARTING ix Industrial®
Bugüne kadar, IP20 ortamındaki bir Ethernet arayüzünün en somut örneği RJ45 konnektörü olmuştur. Bu, dünyada en yaygın olarak kullanılan konnektördür ve bu nedenle kullanıcılar tarafından sevilir. Bununla birlikte, zayıf kilitleme kolları ve ara sıra yaşanan kontak zorlukları nedeniyle genellikle birçok kullanıcının RJ45 ile bir aşk-nefret ilişkisi olur. Cihazlar (düz mobil cihazlar, ekranlar, daha küçük otomasyon cihazları, kameralar ve sensörler dahil) giderek küçülse de, RJ45'in boyutu minyatürleştirme potansiyelini sınırlamaktadır. Bu nedenle, birçok kullanıcı ve geliştiricinin istek listesinde daha küçük ve daha güçlü bir konnektör yer almaktadır. Bu kişiler ayrıca kontrol düzeyinde 1/10 Gbit/sn Ethernet için Cat. 6a performansı aramaktadır. HARTING'in ix Industrial® ürünü, tüm bu gereksinimleri karşılayan entegre bir sistemdir.
Captain ix, IoT ve endüstriyel ethernet dünyasında devrim yaratmak için yola çıkan HARTING ix Industrial® ethernet arayüzünü temsil ediyor! Ve görevini yerine getirdi: ix Industrial artık IEC 61076-3-124'e göre bir endüstri standardı ve dolayısıyla cihaz üreticileri için güvenilir bir arayüz ve RJ45'e minyatürleştirilmiş bir alternatif.
Avantajları
HARTING ix Industrial® gösterimleri
Kazandık!
2018 ENDÜSTRİNİN EN İYİSİ ödülünü ve otomasyon kategorisindeki ödülü kazanmanın gururunu yaşıyoruz!
Oylamaya katılan tüm katılımcılara, bize olan güvenleri ve aktif katılımları için teşekkür ederiz. Yeni minyatürleştirilmiş ix Endüstriyel arayüzümüzü geliştirerek bize doğru yolda olduğumuzu gösterdiniz.
Mini PushPull ix Industrial®
Yeni Mini PushPull serisi ile HARTING, artık su ve toz geçirmez bir model ile 10 Gbit Ethernet için kullanılan ix Industrial® Ethernet arayüzüne Cat. 6A performansı sunuyor. IEC/PAS 61076-3-124'e göre standardize edilen Mini PushPull'daki ix Industrial® birleştirme yüzeyi, PoE/PoE+ aracılığıyla tam anlamıyla güvenilir bir iletim performansı ve isteğe bağlı güç beslemesi sunar. Kanıtlanmış HARTING PushPull RJ45'e kıyasla %30 daha kısa gövdesi sayesinde kullanıcılar, zorlu uygulamalar için minyatürleştirilmiş bir veri arayüzünden yararlanır. PushPull, IP 65 / IP 67 uyarınca su ve toz geçirmez tasarıma sahip basit ve işlem açısından güvenli çalışma sistemi kombinasyonu ile birlikte, söz konusu olağanüstü sağlamlık olduğunda tercih edilen cihaz bağlantı teknolojisidir.
PCB üzerine cihaz entegrasyonu sağlayan kompakt, sağlam soketler olduğu için beş THR ekran kontağı ile maksimum stabilite sağlar. Soketlerin üç farklı versiyonu vardır:
açılı soket
açılı dikey soket
dikey soket
Tüm soketler opsiyonel olarak Ethernet ve sinyaller için A ve B kodlamaları ile sunulur. Veri kontakları SMD kontakları olarak tasarlanmıştır. Bu, cihaz üreticilerinin PCB soketlerini normal yeniden akış lehimleme işlemine göre işlemesine olanak tanır. Tüm uyumlu soketlere uyan Mini PushPull bölmeli monte gövde, cihazın montajı sırasında kesilen dikdörtgen bir panelin önüne monte edilir. PCB soketlerini dış dünyaya IP 65 / IP 67 koruması ile bağlar.
Ürün portföyü içinde kontrol panoları ve terminal kutularına entegrasyon için A ve B kodlamalı PushPull panel geçişleri vardır. Bunlar, kesilmiş bir dikdörtgen panelin önüne hızlı ve kolay bir şekilde monte edilebilir. Entegre contası sayesinde IP 65 / IP 67 koruma sınıfı gereksinimlerini de karşılar. Uyumlu koruyucu kapaklar, kullanılmayan konnektörleri ve cihaz arayüzlerini güvenle mühürler.
Elverişli işlem
Güvenli şekilde oluşturulan fiş bağlantıları, stabil ağ sistemlerinin ön koşuludur.
Zorlu koşullarda düzgün bağlantılar sağlamak için PushPull konnektörler yalın ve kolay kullanıma sahiptir. Güvenli kilitleme bir tık sesi ile anlaşılır ve bağlantıyı kesmek için ergonomik olarak optimize edilmiş gövdeyi çekmek yeterlidir. Bağlantıyı yanlışlıkla kesmeyi önlemek için, bir güvenlik halkasıyla konnektörün çıkarılması engellenebilir.
PushPull konnektörler; sensörler, kumandalar ve endüstriyel bilgisayarlar dahil olmak üzere IP 65 / IP 67 koruma sınıfındaki tüm endüstriyel elektronik cihazlar için ideal cihaz bağlantı teknolojisidir.
Daha fazla çözüm ve kaynak
Bilgi
Mühendislik Verileri & Hizmetler
CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütörlerin stok durumu, ücretsiz numuneler ve daha fazlası.
Projenizi en iyi şekilde desteklemek için HARTING Mühendislik Verileri ve Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha ayrıntılı teknik veriler ve hizmetler bulabilirsiniz:
CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları
Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler
Ayrı ayrı veri paketleri
Yapılandırma ve özelleştirme
Bireysel notlar ve deratingler
Ücretsiz numune hizmeti