HARTING PushPull
PushPull fişli konnektörleriyle HARTING; veri, sinyal ve güç iletimi için çok farklı uygulamalarda kullanılabilen kullanımı kolay gövdeler sunar. Bu modüler konseptte, klasik RJ45’ten farklı olarak, sinyaller için konnektör yüzleri, güç iletimi ve optik arayüz bağlantıları da bulunur.
Serinin Öne Çıkan Özellikleri
Filtre
Ürünler 1030

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 2,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 20,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 2,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 5,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 5,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 10,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 10,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 20,0m

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

PushPull V4, compact housing w. clip

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

PushPull V4, compact housing w/o clip
PushPull cihaz bağlantı teknolojisi
İster proses teknolojisi sistemlerinin izlemeye yönelik bir kamera sistemi, telekomünikasyon ekipmanları veya trafik teknolojisi olsun, zorlayıcı açık alan kullanımında Ethernet uygulamaları için ideal bir çözümdür. Bunların hepsi güneşe, rüzgara ve yağmura, kıyı bölgelerinde ise ek olarak tuz püskürtmesine maruz kalırlar. Özellikle açık denizdeki rüzgar enerjisi santrallerinde işin bu boyutu hafife alınmamalıdır. Modern rüzgar enerjisi santrallerinde bir süredir 100 metreden yüksek bir bağlantı kullanılıyor ve 100 metrelik bir iletim mesafesi boyunca gerekli bant genişliği için sınırlı olan rotor kafasında Ethernet bağlantıları için artık bakır kablo yerine başka bir alternatif kullanılması gerekiyor. Bu uygulama durumlarında, bağlantının korunması özellikle önemlidir, çünkü burada fiber optikler kullanılır. Bilindiği üzere, optik bağlantılar kirlenmeye karşı elektrik bağlantılarından daha hassastır. Bu tarz uygulama durumlarında V4 PushPull gövde, fiber optik bir çekirdek ile de donatılabilir.
Ve aksiyon
Otomasyon ve cihaz yapımı alanında her geçen gün daha fazla tesiste, video sinyalleri daha önceden bir Ethernet arayüzü ile bağlanmış olan iş amaçlı dokunmatik paneller ve ekranlar kullanılmaktadır. Birden fazla dönüştürme çalışması nedeniyle gereksiz bir zaman kaybı oluşmasını önlemek ve bir video sinyalini doğrudan iletebilmek için V4'te bir ekran bağlantı noktası birleştirme yüzeyi de bulunmaktadır. Böylece, modern HMI (İnsan Makine Arayüzleri) doğrudan video sinyalleriyle çalışabilir. Bunların hepsinde ortak olarak sağlam bir gövde ve kolay kullanım özelliği vardır. Fişi takın, sabitleyin ve kullanmaya başlayın!
Ağabey
Modüler düşünce son yıllardaki robotik konseptlerinin değişmez bir parçası olmuştur. Cihaz ve aletler, yapılacak uygulama amacına göre hızlı ve kolay bağlanabilmelidir. Özellikle otomotiv üretiminde, PushPull V4'ün ağabeyi olan PushPull Variant 14 kullanışlı olmaktadır. Robotikte, çinko basınçlı döküm gövde tasarımları tercih edilir. Bunlar, en zorlu gerilme testlerine bile dayanır, EMC'ye karşı güvenilir bir şekilde korur ve bir taşıt gövdesi hattındaki kaynak kıvılcımlarını sorunsuzca tolere ederler. Ancak, robot o işlemden sonra başka bir iş yapması gerekirse ne olur? Bariz bir biçimde, burada fiziksel bağlantı kullanmak tamamen anlamsız olacaktır. Robotun yeniden donatılması, basit, hızlı ve güvenilir bir şekilde yapılmalıdır. PushPull V14 ile hiç sorun değil! Daha geniş olan PushPull, uzun mesafeler boyunca Ethernet, sinyal, güç veya fiber optik olmasına bakılmaksızın pek çok çekirdekle uygun bir konnektör yüzeyi de sağlar.
Üçüncü büyük
Güç kaynaklarının bağlantısını çocuk oyuncağı haline getirmek için HARTING, Power L versiyonunda PushPull konnektörünü de sunmaktadır. Çinko döküm gövdesiyle, olumsuz çevresel etki ve hasarlara karşı en iyi şekilde korunur, ama ayrıca V4 ve V14 çeşitleri gibi takıp çıkartarak ve sökerek kolayca bağlanabilir. 24V'da 16A'e kadar, aynı zamanda enerji yoğun uygulamalara doğru performans sağlar. Sahip olduğu AIDA uygunluğu, otomobil üretiminin robotik alanındaki köklerini ele vermektedir. Bir tık sesi duyulur ve güç bağlantısı sağlanır.
Daha fazla çözüm ve kaynak
Bilgi
Mühendislik Verileri & Hizmetler
CAD verileri, ürün veri yöneticisi, distribütör kullanılabilirliği, ücretsiz örnekler & daha fazlası.
Projenizi mümkün olan en iyi şekilde desteklemek için HARTING Engineerng Data & Hizmetlerini keşfedin. Dijital kataloğumuzdaki her ürün için daha fazla mühendislik verisi bulacaksınız & hizmetleri:
CAD verileri, veri sayfaları ve tip sayfaları
Birden fazla özniteliğe sahip ürün seçiciler
Ayrı ayrı veri paketleri
Yapılandırma ve özelleştirme
Bireysel notlar ve deratingler
Ücretsiz numune hizmeti