Sürdürülebilir mobilite için akıllı inovasyon
Yenilikçi ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirerek ve teşvik ederek düşük karbonlu bir geleceğe ortak katkı.
Demiryolu teknolojisinde küresel bir lider olan Alstom ve bağlantı çözümlerinde güvenilir bir ortak olan HARTING, sürdürülebilir demiryolu hareketliliğinin geleceğini birlikte şekillendiriyor. Yenilikçiliğe olan ortak bağlılıklarıyla her iki şirket de hızla gelişen taşımacılık sektörünün zorluklarını en yeni çözümleri sunarak aşmaktadır. Batarya ile çalışan trenlerden gelişmiş bağlantı sistemlerine kadar uzanan bu işbirliği, güvenilir ortaklıkların çevre dostu gelişmeleri yönlendirmedeki önemini vurguluyor. Alstom'un mobilite alanındaki uzmanlığını HARTING'in modüler ürün portföyü ile birleştirerek, dünya çapında sürdürülebilirlik ve performans için yeni standartlar belirliyorlar.
Ulaşım sektöründe yeşil bir kalbe sahip küresel lider
1929 yılında kurulan
Alstom (orijinal adıyla Alsthom) ismi bir şirket birleşmesinin sonucudur ve orijinal şirket isimleri olan Alsacienne ve Thomson'dan oluşmaktadır.
Alstom'un vizyonu, insanların binmekten keyif aldığı yenilikçi ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri geliştirerek düşük karbonlu bir geleceğe katkıda bulunmaktır.
Videodan izlenimler
Elektrikli mobiliteye güç sağlayan batarya konnektörleri
Alstom'un mühendisleri için HARTING'in konnektörlerini kullanmak, yüksek kalite ve güvenilirlik standartlarını korurken yeni ürünlerin daha hızlı piyasaya sürülmesine olanak tanıyarak pazara sunma süresinin önemli ölçüde azaltılabileceği anlamına geliyor. Ayrıca, uygun tak ve çalıştır işlevselliği sayesinde kurulum süreleri iyileştirilebilir. Bu,
Öte yandan, geçmişte, belirli teknik zorlukların üstesinden gelmek için hem
Demiryolu mobilitesinin geleceğini birlikte şekillendirmek
Demiryolu sektöründe yeni ürünlere yönelik gereksinimler çok yüksektir ve hızla değişen koşullar üreticileri sürekli olarak zorlamaktadır. HARTING'in kapsamlı ve modüler ürün portföyü,
Elektromobilite ve bataryalı trenler gibi sürdürülebilir teknolojilere doğru yaşanan küresel değişim, demiryolu sektörünün geleceğini şekillendirmede giderek daha önemli bir rol oynamaktadır. Bu gelişmeler,
Bir bakışta müşteriye sağladığı avantajlar:
Parmak korumalı kontaklar sayesinde yüksek akım bağlantılarının güvenli kurulumu
Kullanıcı dostu tak ve çalıştır konektörler sayesinde verimli kurulum, AES'i artırmak için proje zaman çizelgelerini hızlandırır
Tüm kullanım ömrü boyunca demiryolu uygulamalarındaki aşırı koşullara dayanacak şekilde tasarlanmış sağlam, yüksek kaliteli konektörlerle zorlu ortamlarda optimize edilmiş performans
Sürdürülebilir ve çevre dostu raylı sistemleri destekleyen güvenilir batarya bağlantı çözümleri ve araç ağırlığını azaltmaya yönelik çözümler sunarak enerji verimliliğini artırma
Gelişen demiryolu teknolojileri ve altyapı ihtiyaçları ile kolayca entegre olan ölçeklenebilir ve uyarlanabilir çözümler
Uzun süreli güvenilirlik sunan dayanıklı konnektörler ile azaltılmış bakım maliyetleri ve en aza indirilmiş değiştirme veya onarım ihtiyacı
HARTING ile çok iyi bir ilişkimiz var ve genellikle mevcut ürün yelpazelerine dayalı ortak çözümler geliştirebiliyoruz. Örneğin, yeni bölgesel trenin çatısındaki bataryaları bağlamak için.
Damien Chauveau
Kıdemli Uzman Cer Elektrik Mimarisi