Ticari dronlar ve quadcopterler takılabilir dron kollarından yararlanıyor
Endüstriyel dronlar için tak & çalıştır çözümleri, verimli bakım süreçleri, yerden tasarruf sağlayan taşıma ve örneğin daha ağır yüklerin taşınması için yüksek ölçeklenebilirlik sağlar.
Tarım birçok zorlukla karşı karşıyadır. Bunlar arasında giderek daha öngörülemez hale gelen hava koşulları ve tarımsal süreçlerin karbon ayak izinin iyileştirilmesi ihtiyacı yer almaktadır. Hassas tarım, bu zorlukların üstesinden gelmek ve sürdürülebilir, verimli ve dirençli bir tarım sağlamak için en önemli stratejilerden biridir.
Web-Seminer | Elektrifikasyon ve endüstriyel dronlar hassas tarıma nasıl katkı sağlayabilir?
Tarım, karbon ayak izini azaltmak için çabalıyor. Elektrikli aletler ve endüstriyel dronlarla desteklenen hassas tarım, sürdürülebilirliğin sağlanmasında kilit bir rol oynamaktadır.
Katlanır kollara kıyasla taşıma alanı tasarrufu
Katlanır kollar endüstriyel dronlarda ve quadcopterlerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Droneların zorlu arazilerde kullanılmasını ve yüksek irtifalara ulaşmasını sağlarlar. Katlama mekanizması sayesinde drone kolları hızlı ve kolay bir şekilde içeri ve dışarı katlanabilir. Bu doğal olarak muazzam bir esneklik sunuyor, ancak en büyük dezavantajlar drone'u taşırken ortaya çıkıyor.
Katlanır kollar kolayca takılamaz. Katlandığında bile, drone veya quadcopter'in boyutları hala gereğinden büyüktür. Geçmeli kollar burada daha fazla esneklik sunar. ICC 20 drone kolu konektörleri ile kullanıcılar drone kollarını gerektiği gibi takıp çıkarabilir. Drone'un paket boyutu %30'a kadar azaltılabilir.
HARTING bağlantısı sayesinde drone kolu uzunluğunun esnek şekilde ayarlanması
Daha ağır yükleri taşımak için yüksek ölçeklenebilirlik
Modüler mimariler ve platform konseptleri, yüksek makine esnekliği sağlamak için son teknoloji ürünüdür. Bu durum endüstriyel dronlar için de geçerlidir. Daha ağır yükleri taşımak için ek drone kolları eklemek ve araçları değiştirmek, farklı görevlere yanıt vermek için yaygın prosedürlerdir. Eklenti arayüzleri gerekli modülerliği sağlamak için gereklidir.
HARTING, ICC 20 drone kolu konnektörü ile tarımsal prosesler gibi zorlu ortamlar için özel olarak geliştirilmiş güvenilir bir çözüm sunmaktadır. Modüler endüstriyel dairesel konnektör, güç, sinyal, veri veya pnömatiği birleştirmek için ekler sunar. Buna ek olarak, kendini kanıtlamış Han® 3A dikdörtgen konnektör serisindeki tüm uçların entegrasyonunu sağlar.
Enerji, sinyal ve veri iletimi için basit Han® C, Han D® veya Han® E bloklarından USB, RJ45 ve diğer veri arayüzlerine kadar çok çeşitli verimli çözümler kullanılabilir. Boyut 3A izolatörler, yeni aletsiz itme teknolojisi gibi çeşitli bağlantı teknolojileri de sunmaktadır. Bu da 50'den fazla farklı konnektör uç kombinasyonuna yol açar.
Drone bakımı artık çok kolay
Hangi sektörde olursa olsun, yüksek sistem kullanılabilirliği başarının anahtarıdır. Üretim tesislerinin çıktılarına benzer şekilde, tarımsal dronlar ve quadcopterler de ancak çalışır durumdaysa hassas tarımı mümkün kılabilir. Sistem arızalarından sonra ortalama onarım sürelerinin kısa olması çok önemlidir. Bu nedenle, hızlı ve güvenilir sorun giderme sağlamak için bakım süreçlerinin verimli olması gerekir.
Sabit kablolu drone kolları, endüstriyel drone'ların bakımında hızla bir darboğaz haline gelebilir. Sorun giderme zaman alıcıdır ve genellikle uzmanların bağlantıları kesmesini gerektirir. Endüstriyel konnektörler, kablolu çözümlere göre birçok avantaj sunar. Drone kolları, arızalı kolları değiştirmek veya farklı varyantlar arasında geçiş yapmak için kolayca takılabilir ve tekrar çıkarılabilir.
Bir bakışta müşteriye sağladığı avantajlar:
Takılabilir drone kolları sayesinde nakliye için %30 'a varan yer tasarrufu
Tak ve çalıştır özelliği sayesinde verimli bakım süreçleri
Drone kurulumları için daha yüksek esneklik, örneğin daha ağır yükler için daha fazla drone kolu eklemek
Kolay kurulum ve hızlandırılmış takım değişimleri sayesinde zaman tasarrufu
Çeşitli sonlandırma teknolojileri (örn. aletsiz saha kurulumu için Push-In) dahil olmak üzere modüler drone kolu konektörleri konsepti (50 adede kadar farklı uç) sayesinde son derece esnektir
HARTING ile çalışmanın katma değeri oldukça basittir. Yeni ICC 20 dairesel konnektör, HARTING'in ne kadar yenilikçi olduğunu bir kez daha gösteriyor. ICC 20 mükemmel bir modüler dairesel konnektördür. Örneğin, yeni SPE konektörü RJ45 konektörüne göre birçok avantaj sunmaktadır. Ayrıca olası kesici uçların ve sonlandırma teknolojilerinin çeşitliliği, takım değiştirmeyi kolaylaştırır.
Karl-Heinz Kösters
CEO
Numune Ürün Talebi
ICC 20 hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? İlk izleniminiz için ücretsiz numune isteyin.