İnsansız hava araçları (İHA'lar) için minyatür endüstriyel konnektörler
Küçük bir form faktöründe sektörde kanıtlanmış performans ve yüksek güvenilirlik. Güvenilir Avrupa teknoloji lideri HARTING, Han® MPC ile ticari drone'lar için ilk endüstriyel konnektörü sunuyor.
İnsansız hava araçları (İHA'lar) günümüzün hızla gelişen dijital ortamında giderek daha önemli hale geliyor. Şirketler, maliyetleri düşürmek ve çalışma ortamlarını iyileştirmek için endüstriyel süreçlerini dijital olarak dönüştürmeye çalışıyor. İster geniş tarlaların haritalanması, ister akıllı engel tespiti veya su, gübre ve daha fazlasının hassas bir şekilde uygulanması için tam otomatik operasyonlar için olsun, ticari dronlar ve quadcopterler endüstriyel öz kontrolü sağlamaya yardımcı oluyor.
Boyut, ağırlık ve güç, ticari drone'ların optimum performansını, manevra kabiliyetini ve menzilini artırmak için çok önemlidir. Sektör uzmanları bunu SWaP olarak adlandırmaktadır. HARTING Han® MPC (Miniature Power Connector), bu önemli gereksinimlere göre geliştirilmiştir.
Han® MPC
Yer tasarrufu sağlayan minyatür bir tasarımda yüksek akım, dayanıklılık ve tutarlı sinyal bütünlüğü için tasarlanmıştır.
Avrupa'da geliştirilen endüstri standartları optimize edilmiş SWaP sağlar
Geliştirilmiş pil verimliliği, gelişmiş görüntü sensörleri ve yapay zeka odaklı otonom işlevler gibi teknolojik atılımlar, drone'ların çeşitli sektörlerdeki potansiyel uygulamalarını önemli ölçüde genişletmiştir. Bu gelişmeler, droneların hobi amaçlı cihazlardan tarım, lojistik, denetim, kamu güvenliği ve diğer birçok segmentte düzenlenmiş, görev açısından kritik platformlara önemli ölçüde dönüşmesine yol açmıştır.
Endüstriyel konnektörlerde pazar lideri olan HARTING, endüstriye uygun bağlantı ve kablolama çözümlerine olan talebin farkındadır. 80 yılı aşkın deneyime sahip çözümlerimiz, geleceğe hazır olmayı sağlamak için yüksek performans, güvenilirlik ve ölçeklenebilirliği temsil eder. Bağımsız olarak test edilen kalite, zorlu koşullar altında bile daha uzun bir hizmet ömrü sağlar.
Minyatür tasarımı ve Han® endüstriyel konnektörlerinin ünlü sağlamlığı ile Han® MPC serisi, zorlu koşullarda ticari dronlar için güvenilir bağlantı sağlar.
Güç dağıtım panosu, elektronik hız kontrol cihazı ve akü arasındaki bağlantı
İHA'lar ve insansı robotlar da dahil olmak üzere diğer mobil robotlar, ortak bir bağlantı noktası topolojisini paylaşmaktadır. Yaygın olarak kullanılan LiPo piller, normal veya sinyal bütünlüğüne sahip geleceğe dönük akıllı üniteler, güç dağıtım panosuna (PDB) güç sağlar.
PDB , akü ile elektronik hız kontrol cihazı (ESC) arasındaki merkezi arayüzdür. ESC verimli ve güvenilir güç yönetimi sağlar. Cihazın sorunsuz çalışmasını sağlamak için elektrik motorunun hızını ve dönüş yönünü etkili bir şekilde düzenler. Endüstride, düşük bakım ve uzun ömürlü performans sağlamak için genellikle 3 fazlı fırçasız DC motorlar (BLDC) kullanılır.
HARTING Han® MPC30 ve MPC60, yüksek sinyal bütünlüğü sağlamak amacıyla bu kritik üniteler arasındaki bağlantılar için ideal çözümdür. Farklı muhafaza tipleri veya düz ve açılı PCB varyantları gibi ek varyantlar daha da fazla esneklik sağlar.
Han® MPC konnektörleri aracılığıyla güvenilir güç ve sinyal bağlantılarına sahip dahili İHA mimarisi
Ürün örneği Han® MPC
Han® MPC'yi kendi ellerinizle deneyimleyin. Ücretsiz ürün örneğinizi talep edin ve minyatür endüstriyel bağlantının modern İHA sistemlerinde SWaP'yi nasıl optimize edebileceğini keşfedin.
Kompakt bir form faktöründe maksimum performans
Seri, kompakt form faktörlerinde maksimum performans sunmak için tasarlanmıştır: Han® MPC30, Han-Yellock® 4 mm² kıvrımlı kontaklar kullanılarak 30A'e kadar akımları desteklerken, Han® MPC60, Han® C 10 mm² kıvrımlı kontaklar kullanılarak 60A'e kadar derecelendirilmiştir.
Han® MPC30 için tepe akımı 10 saniye için 180A 'e kadar ve Han® MPC60 için 10 saniye için 350A 'e kadar derecelendirilmiştir Konektör isteğe bağlı olarak dört adede kadar Har-hızlı kontak barındırır ve güvenilir DroneCAN iletimi ihtiyacını sağlar.
MPC30 ve MPC60, isteğe bağlı yüksek hızlı kontaklarla kompakt formda yüksek sürekli ve tepe akımları sunar
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
Çeşitlendirilmiş küresel satış ve üretim ile endüstriyel konnektörler için güvenilir Avrupa pazar liderinden bağlantı yoluyla kritik altyapıyı korumak
Gümüş ve altın kaplamalı yüzeylere sahip kıvrımlı kontaklar sayesinde yüksek güvenilirlik
Yüksek akım iletimi (30 A / 60 A varyantları)
Minimum ayak izi ile maksimum performans (daha yüksek akım taşıma ve darbe akımı)
En fazla 4 pin ile sinyal bütünlüğü (DroneCAN)
Kolay kullanım sayesinde daha hızlı kurulum
Sağlam temellere dayanan dokümantasyon ve spesifikasyonlar
Web-Seminer | Elektrifikasyon ve endüstriyel dronlar hassas tarıma nasıl katkı sağlayabilir?
Tarım, karbon ayak izini azaltmak için çabalıyor. Elektrikli aletler ve endüstriyel dronlarla desteklenen hassas tarım, sürdürülebilirliğin sağlanmasında kilit bir rol oynamaktadır.
Dosyalar
Numune Ürün Talebi
Küçük bir form faktöründe maksimum performans ve güvenilirlikten yararlanmak ister misiniz?
İlk izleniminiz için ücretsiz numune isteyin.