Şebekeden gelen enerjinin basit ve güvenli ölçeklenebilirliği
Verimli ve güvenilir bir altyapı, enerjinin optimum şekilde dağıtılmasını gerektirir. HARTING çözümleri, şebekeden ölçeklenebilirliği basitleştirmeye ve güvence altına almaya yardımcı olabilir.
All Electric Society'nin (AES) tutarlı bir şekilde uygulanması, en küçük alanlarda bile yüksek akım ve gerilim seviyeleri gerektirmektedir. İlgili şebeke altyapısı, enerjinin en iyi şekilde bağlanabileceği, düzenlenebileceği ve kontrol edilebileceği şekilde tasarlanmalıdır.
Web-Semineri | Veri merkezlerinde standardizasyon maliyetleri nasıl azaltabilir ve pazara sunma süresini nasıl hızlandırabilir?
Yüksek kaliteli malzemeler daha uzun kullanım ömrü sağlar
Bir veri merkezi iletim şebekesine bağlandığında tak & çalıştır çözümlerinin kablolamaya göre avantajları ortaya çıkar: örneğin, 110 kV yüksek gerilim şebekesinden veri merkezinin içindeki düşük gerilim alanına (400 V/230 V) geçişin en azından bir kısmı fişli konnektörlere sahip kablo tertibatları kullanılarak tasarlanırsa kurulum süresi kısalır.
serisi transformatör çıkışı için ideal çözümlerdir. Bunlar 3,6 kV/1400A'e kadar (AC/DC, muhafazalar kısmi deşarjlardan arındırılmıştır) iletim sağlar ve dış mekanlarda toz ve nem girişine karşı (IP69K'ya kadar) etkili koruma sağlar.
Arayüzün bileşenleri, jeneratörler, dönüştürücüler ve transformatörler arasındaki güç aktarımının uzun vadede istikrarlı kalmasını sağlayacak kadar sağlam tasarlanmıştır.
25 farklı kodlama seçeneği ile Han® HPR Tek Kutup
Han® HPR HPTC, büzüşme veya bantlama olmadan kolay kurulum ve ekranlama sayesinde zaman tasarrufu sağlar
Kurulum sürelerini kısaltmak için önceden monte edilmiş kablolar
İç mekanda, Otomatik Transformatör Anahtarı (ATS) veri merkezindeki aşağı akış cihazlarına güvenli bir güç kaynağı sağlar. Transformatörü daha düşük voltaj seviyelerindeki cihazlara bağlamak için - 250A ila 800 A -'dan daha iyi bir çözüm bulamazsınız.
Tek kutuplu kablolar kurulumdan önce monte edilebildiğinden, veri merkezi için güç kaynağı altyapısının hızlı bir şekilde kurulmasını sağlar. Muhafazalar, istem dışı eşleşmeyi veya bağlantının kesilmesini önleyen kilitleme vidaları ile donatılmıştır.
Canlı tarafta, tek kutuplar, örneğin bir dekuplaj sırasında elektrik çarpması riski olmamasını sağlamak için kapsamlı bir kontak korumasına sahiptir. Genel olarak, krimpli sonlandırma tutarlı bağlantı kalitesi için idealdir, çünkü işlemler en hassas şekilde tekrarlanabilir.
Bir transformatör şalterinde bu durum özellikle kablo tarafında geçerlidir. Ek tarafında vidalı sonlandırma veya kablo pabuçları gibi diğer bağlantı türleri de kullanılabilir.
type: embedded-entry-inline id: 56kAeXNW4tSGUaNHUTP7yc otomatik transfer anahtarı (ATS) için daha iyi bir alternatiftir çünkü kablo tesisatı her müdahale için kalifiye işgücü gerektirir.
tek kutuplu ürünler kurulum zahmetini azaltır ve esnekliği artırarak veri merkezi operatörlerinin personel ve kalifiye işçi sıkıntısıyla başa çıkmasına yardımcı olur.
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
Hızlandırılmış enerji altyapısı kurulumu tak & çalıştır çözümü ve önceden monte edilmiş kablolar sayesinde
Daha uzun kullanım ömrü han® HPR sayesinde zorlu ortamlar için standart metal gövde ve muhafazalar
Maliyet tasarrufu verimli kodlama sistemine dayalı minimum envanter ihtiyacı nedeniyle
Azaltılmış taşıma ağırlığı böylece tek kablolar artık tek kutuplu olarak takılabilir