Sistem kullanılabilirliğini artırmak için basitleştirilmiş sorun giderme
BT sistemleri yalnızca arızalandıklarında fark edilir. HARTING çözümleri, sorun gidermeyi basitleştirmeye ve arıza süresini azaltmaya yardımcı olabilir.
BT sistemleri yalnızca arızalandıklarında fark edilir. Artık tüm sektörlerde günlük operasyonların bel kemiğini oluşturuyorlar. Bu nedenle BT altyapısının yüksek güvenilirliği ve sistem arızalarından sonra ortalama onarım sürelerinin kısa olması çok önemlidir.
Bir BT sistemi bağlamında, iki temel performans göstergesi önemli bir rol oynar: MTBF ve MTTR. MTBF, Arızalar Arası Ortalama Süre anlamına gelir ve iki arıza arasındaki ortalama çalışma süresini ifade eder. MTTR ise Ortalama Onarım Süresi anlamına gelir ve arızalı BT sistemlerinin ortalama onarım süresini ifade eder. Bunlar bir araya getirildiğinde sistem kullanılabilirliğinin hesaplanması için temel oluşturur:
MTBF / (MTBF + MTTR) = Sistem kullanılabilirliği
Han® Protect'i Deneyimleyin
Han® Protect ile bakım süreçlerinde artan verimlilikten ve kontrol kabinleri için %30'a varan alan tasarrufundan yararlanmak ister misiniz? İlk izleniminiz için ücretsiz numune isteyin.
Sistem kullanılabilirliğini artırmanın anahtarı olarak MTTR
Bir veri merkezinde, iklimlendirme veya kesintisiz güç kaynağı (UPS) gibi ek süreçler ve altyapılar da kontrol kabinleri aracılığıyla kontrol edilir ve korunur. Kontrol kabinleri için sorun giderme zaman alıcı olabilir ve genellikle uzman gerektirir.
Arızanın nedeni kontrol kabininde olmak zorunda değildir, cihazın kendisinde de olabilir. Her iki parçanın da kontrol edilmesi gerekir.
Bazen arızayı izole etmek için birkaç kabinin açılması gerekir. Kontrol panosunun içindeki terminal bloğundaki sigortalar kalifiye işçiler tarafından ölçülmelidir.
Kontrol kabinleri için zaman alan sorun giderme
Ürün örneği Han® Protect
Han® Protect ile bakım süreçlerinde artan verimlilikten ve kontrol kabinleri için %30'a varan alan tasarrufundan yararlanmak ister misiniz? İlk izleniminiz için ücretsiz numune isteyin.
Kontrol kabinlerinin basitleştirilmiş koruması
ile HARTING, korumayı basitleştiren ve kontrol kabininde gerekli kurulum alanını azaltan yeni bir konnektör geliştirmiştir. Konektörün içinde (Han® 3A formatında) M12A kodlu beş kutuplu bir konektörü uyarlayan ve 5x20 mm minyatür bir sigortayı entegre eden yalıtkan bir gövde bulunmaktadır.
Kısa devre durumunda, aşırı gerilim durumunda bağlı ünitelere beslemenin hızlı bir şekilde kesilmesini sağlar.
muhafazası kontrol panosunun dışına monte edilmiştir, böylece yanmış sigortalar pano açılmadan tespit edilebilir ve alet gerektirmeden değiştirilebilir.
Bu, kapsamlı sigorta terminali sıralarının artık gerekli olmadığı ve kontrol ünitesinin korunmaya devam ettiği anlamına gelir. Muhafaza veya gövde montaj alanında %30'a varan tasarruf mümkündür.
Han® Protect ile atmış sigortalar kontrol panosunun dışındaki bir LED ile tanımlanabilir
Avantajlarınıza hızlı bir bakış:
Artan sistem kullanılabilirliği azalma nedeniyle Mean Time To Repair (MTTR)
Bakım süreçlerinde verimlilik artışı kontrol kabinlerinin dışındaki yanmış sigortaların görsel olarak tanımlanması nedeniyle
Kontrol kabinleri için %30'a varan yer tasarrufu kontrol kabini içindeki geniş sigorta terminali sıralarını ortadan kaldırarak
ORV3 standardı da çalışma süresinin artmasına katkıda bulunur
Sunucu raf üniteleriyle ilgili olarak, Open Compute Project (OCP) tarafından tanımlanan açık ORV3 standardı da sistem kullanılabilirliğini artırmaya yardımcı olmaktadır: Standartlaştırma yoluyla karmaşıklığın azaltılması, büyük veri merkezlerinde çok sayıda kullanılan güç bileşenleri için basit ve hızlı servis sağlar.
Kataloglar, Broşürler, El İlanları
Numune Ürün Talebi
Han® Protect ile bakım süreçlerinde artan verimlilikten ve kontrol kabinleri için %30'a varan alan tasarrufundan yararlanmak ister misiniz? İlk izleniminiz için ücretsiz numune isteyin.