Verimli süreçler için endüstriyel otomasyon
ELROTEC, endüstri için özelleştirilmiş otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde deneyim ve en son teknolojileri bir araya getirmektedir. Daha etkili işletim süreçleri daha fazla güvenlik ve maliyet tasarrufu sağlar.
Tutarlı endüstriyel süreçler, şirketleri büyük zorluklarla karşı karşıya bırakmaktadır. Alman aile şirketi ELROTEC, müşterilerini otomasyon için özelleştirilmiş robotlar ve lojistik çözümlerle destekliyor. Bireysel iş adımlarından komple süreç zincirlerine kadar. Şirket, HARTING ile ortak çalışarak pazardaki uzun vadeli başarısını garanti altına alıyor.
Web-Seminer | Modüler, ölçeklenebilir mimariler ve yüksek üretkenliğin anahtarı
Seminerde modüler yöntemler, değerli arayüzler ve dijital ikizlerin rolü de dahil olmak üzere makine üreticileri için başarı faktörleri araştırılacak.
Süreçleri karlı bir şekilde otomatikleştirin
Sektörler arası alanlarda uzun yıllara dayanan deneyim ELROTEC'i karakterize eder ve sağlam temelli uzmanlık sağlar. Müşterileri arasında büyük şirketlerin yanı sıra orta ölçekli ve bireysel şirketler de yer almaktadır ve bu da çok çeşitli projelerin gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Odak noktası esneklik ve bireyselliktir, bu da her büyüklükteki projenin başarıyla gerçekleştirilebileceği anlamına gelir.
ELROTEC ayrıca, örneğin Bremen Üretim ve Lojistik Enstitüsü'nde araştırmalar yürütmekte ve yenilikçi çözümler geliştirmek ve teknolojik ilerlemeyi sağlamak için en son bilimsel bulgulardan yararlanmaktadır.
Videodan izlenimler
Robotlar verimli çalışma süreçleri sağlar
Otomasyon ve robotik çözümlerine yönelik bireysel müşteri gereksinimleri, endüstrideki çeşitli uygulama alanları kadar çeşitlidir. Şirketler sürekli olarak çıktılarını artırmaya ve kaynak kullanımını optimize etmeye çalıştıklarından, burada odak noktası öncelikle verimli işletim süreçleridir. Kalifiye işgücü eksikliği ve monoton görevlerin hataya açık doğası, en azından ekonomik zararı önlemek için bunu gerektirmektedir.
ELROTEC, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için her gün güvenilir ve az bakım gerektiren uzun vadeli çözümler geliştirme zorluğuyla karşı karşıya kalmaktadır.
Uluslararası pazara ilişkin kapsamlı bilgi birikimine sahip olan şirket, münferit proses adımlarının yanı sıra komple proses zincirleri için de optimum teknik çözümler bulmakta ve özelleştirilmiş bir yaklaşım sağlamaktadır. Sistemlerin ve robotların hedefe yönelik olarak modifiye edilmesi, bunların iş ortamına sorunsuz bir şekilde entegre edilmesini ve mevcut sistemlere sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlar.
Bu, süreçlerin uzun vadede kârlı bir şekilde otomatikleştirilmesine ve optimize edilmesine olanak tanır; bu da yalnızca üretkenliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda şirketlerin rekabet gücüne de katkıda bulunur.
Robot giysi paketlerinin esnek tasarımı
Sağlam ve verimli bileşenlerin kullanımı, güvenilir otomasyon süreçleri sağlamak için çok önemlidir. ELROTEC, otomatik çözümleri genel operasyonel süreçlere sorunsuz bir şekilde entegre etme konusunda uzmanlaşmıştır. Güvenilir endüstriyel konnektörlerin kullanımı, sistem entegratörünün bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olur.
HARTING,
Tasarımı güç, sinyal ve veri iletimi için verimli çözümler sağlar. Tahrikler,
ELROTEC Genel Müdürü Karl-Heinz Kösters, HARTING gibi ortaklar ve tedarikçilerle uzun vadeli işbirliğinin pazarda uzun vadeli başarı elde etmek ve rekabetçi kalmak için belirleyici bir faktör olduğuna inanıyor.
Zorlu ortamlarda esnek ve ölçeklenebilir dairesel konnektörler
Modüler mimariler ve yüksek verimlilik, makine mühendisliği ve robotikte başarının anahtarıdır. Esnek ve güvenilir arayüzler, yolu açmak için çok önemlidir.
Bir bakışta müşteriye sağladığı avantajlar:
Mevcut sistemlere sorunsuz adaptasyon sağlayan yüksek kaliteli endüstriyel konektörler sayesinde esnek entegrasyon
Zorlu çalışma koşulları için tasarlanmış sağlam konnektörler sayesinde yüksek güvenilirlik ve düşük bakım maliyetleri
Sıkı endüstri standartlarına uygun konnektörlerin test edilmiş kalitesi sayesinde artan proses güvenilirliği
Otomasyon teknolojisindeki çeşitli uygulamalar için konnektörlerin çok yönlü kullanımı
Basit kurulum ve daha hızlı takım değiştirme sayesinde zaman tasarrufu
Geçmişte, dairesel elbise çantalarında sık sık yer sorunu yaşıyorduk. ICC 20 ile artık bu gereksinimler için modüler ve esnek bir çözümümüz var. Titreşimler nedeniyle RJ45 konnektörlerinde de zorluklar yaşadık. Endüstriyel sınıf SPE entegrasyonu burada önemli avantajlar sunmaktadır. 400 A kontak uçları ayrıca yüksek performanslı kaynak işlemlerinin karlı bir şekilde otomatikleştirilmesine olanak tanır. Olası kesici uçların ve sonlandırma teknolojilerinin çeşitliliği, takım değiştirmeyi kolaylaştırır.
Karl-Heinz Kösters
CEO