Zorlu ortamlarda esnek ve ölçeklenebilir dairesel konnektörler
Modüler mimariler ve yüksek verimlilik, makine mühendisliği ve robotikte başarının anahtarıdır. Esnek ve güvenilir arayüzler, yolu açmak için çok önemlidir.
HARTING'in ICC 20 modeli, endüstriyel dairesel konnektörler için yeni standartlar belirliyor. Robotik ve otomasyondaki sürücülerden kaynak robotları gibi enerji yoğun uygulamalara kadar. Tasarım güç, sinyal ve veri iletimi için verimli çözümler sağlar.
HARTING'in önceden monte edilmiş ve test edilmiş kablo tertibatları, ortak üretime olanak sağlayarak zamandan da tasarruf sağlar. Uygulama alanları robotik ve otomasyondan mobil makinelere ve enerji şebekesi altyapılarına kadar uzanmaktadır.
Kaynak robotları yer tasarrufundan yararlanıyor
Dairesel elbise paketleri gibi sınırlı alana veya montaj özelliklerine sahip uygulamalar yalnızca dairesel konektörlere izin verir. Silindirik şekilleri kullanımlarını kolaylaştırır. Modüler uçlar,
HARTING, kullanıcıların makineler ve cihazlar için önemli ölçüde daha yüksek güç iletebilmesi için ICC 20 serisini Tek Kutbu içerecek şekilde genişletti. Tek bir konnektör 400A/600V'a kadar iletim sağlayarak ağır yük taşıma robot kolları veya yüksek performanslı kaynak robotları gibi enerji yoğun uygulamalar için uygun hale getirir.
Piyasadaki diğer çözümlerle karşılaştırıldığında, bu seçenek %20'ye varan alan tasarrufu ve %50 daha fazla güç sağlar. Tasarımcıların sınırlı bir alanda yüksek performanslı çözümler sunmasını sağlar.
Tek kutuplu versiyon için diğer uygulama alanları arasında mobil makineler ve
HARTING ICC 20 Dokunmaya karşı emniyetli kontaklı Tek Kutuplu
Hızlandırılmış takım değişimleri daha yüksek üretkenlik sağlar
Oldukça esnek bir üretim hattı çok sayıda takım değişimine ihtiyaç duyar. Bazen, örneğin pnömatik aletleri değiştirmek için arada manuel adımlar gerektirirler. Yeni ICC 20, entegre çek valfler sayesinde basınç ve aşırı basınçla başa çıkabilir. Pnömatik aletler geçmişte ihtiyaç duyulan süreden çok daha kısa bir sürede değiştirilebilir ve bu da ünitenin daha yüksek kullanılabilirliğine yol açar.
Web-Seminer | Modüler, ölçeklenebilir mimariler ve yüksek üretkenliğin anahtarı
Seminerde modüler yöntemler, değerli arayüzler ve dijital ikizlerin rolü de dahil olmak üzere makine üreticileri için başarı faktörleri araştırılacak.
En küçük alanda yüksek esneklik
Robotik uygulamalar genellikle mümkün olan en küçük alanda mümkün olan en yüksek esnekliği gerektirir. HARTING, ICC 20 ile son derece esnek ve
Bu, basit Han® C, Han D® veya Han® E bloklarından USB, RJ45 ve diğer veri arayüzlerine kadar güç, sinyal ve veri iletimi için çok çeşitli ve özellikle verimli çözümler sağlar. Boyut 3A izolatörler ayrıca yeni aletsiz
50'ye kadar farklı konnektör girişi ile maksimum esneklik
Bir bakışta müşteriye sağladığı avantajlar:
Tek arayüzler için %20'ye varan yer tasarrufu , dairesel giysi paketleri için ideal
Belirli bir alanda %50'ye kadar daha yüksek performans (örn. yüksek performanslı kaynak için 400A)
Geleceğe dönük: Tek Çift Ethernet (SPE) teknolojisinin sürücüsü
Ortak üretime olanak sağlayan test edilmiş ön montajlı kablo çözümleri sayesinde maliyet tasarrufu
Kolay kurulum ve hızlandırılmış takım değişimleri sayesinde zaman tasarrufu
Çok çeşitli sonlandırma teknolojileri (örn. aletsiz saha kurulumu için Push-In) dahil olmak üzere modüler konsept (50 adede kadar farklı uç) sayesinde son derece esnektir
Robotik ve otomasyon, elektrik şebekesi ve mobil çalışma makineleri için uygundur
Geçmişte, dairesel elbise çantalarında sık sık yer sorunu yaşıyorduk. ICC 20 ile artık bu gereksinimler için modüler ve esnek bir çözümümüz var. Titreşimler nedeniyle RJ45 konnektörlerinde de zorluklar yaşadık. Endüstriyel sınıf SPE entegrasyonu burada önemli avantajlar sunmaktadır. 400 A kontak uçları ayrıca yüksek performanslı kaynak işlemlerinin karlı bir şekilde otomatikleştirilmesine olanak tanır. Olası kesici uçların ve sonlandırma teknolojilerinin çeşitliliği, takım değiştirmeyi kolaylaştırır.
Karl-Heinz Kösters
CEO
Verimli süreçler için endüstriyel otomasyon
ELROTEC, endüstri için özelleştirilmiş otomasyon çözümlerinin geliştirilmesinde deneyim ve en son teknolojileri bir araya getirmektedir. Daha etkili işletim süreçleri daha fazla güvenlik ve maliyet tasarrufu sağlar.
Numune Ürün Talebi
ICC 20 hakkında daha fazla bilgi edinmek ister misiniz? İlk izleniminiz için ücretsiz numune isteyin.