2. 6月19日-21日丨明星產品齊亮相,浩亭與您相約華南國際工業博覽會

6月19日-21日丨明星產品齊亮相,浩亭與您相約華南國際工業博覽會


华南国际工业园-banner.jpg

6月19日-21日 2024丨明星產品齊亮相,浩亭與您相約華南國際工業博覽會


華南國際工業博覽會將於6月19日-21日在深圳國際會展中心(寶安新館)舉辦,是展示工業自動化、智慧製造、工業機器人、工業物聯網等領域最新成果的平台。隨著中國製造2025戰略的推進,工業4.0和物聯網成為製造業發展的重要方向。

在此背景下,身為產業領導者,積極投入工業連結領域三十餘年,浩亭本次華南國際工業博覽會將帶來眾多明星產品和解決方案與各位產業人士見面,浩亭未來也將致力於為客戶提供高效率、可靠的解決方案,協助中國製造業的發展。

觀展時間:6月19日 - 6月21日 2024

展會地點:
深圳國際會展中心(寶安新館)
展位位置:12H-B118

华南国际工业园-booth.jpg

浩亭攤位

华南国际工业园-img1.jpg
华南国际工业园-img2.jpg
华南国际工业园-img3.jpg
华南国际工业园-img4.jpg
华南国际工业园-img5.jpg
华南国际工业园-img6.jpg

智慧型裝置智慧互聯


华南国际工业园-Vis1.jpg

智慧型裝置智慧互聯

模块化连接带给电气柜设计的优势概览:

  • 将多个连接器集成到一个单元中

  • 缩短安装时间

  • 显著减少空间需求

  • 节省组件和整个系统的成本

  • 通过灵活的增强功能,满足未来需求

华南国际工业园-Vis6.jpg

鋰電連接應用

浩亭是UL 508應用提供列名和認可產品選項的製造商,浩亭與UL緊密合作,對浩亭連接器在UL 508A電氣櫃中的使用進行了全面測試和認證。這意味著,鋰電品牌可以放心使用浩亭連接器,而無需額外的安全測試,從而節省了時間和成本。

华南国际工业园-Vis5.jpg

Han-Modular® 多米諾模組

浩亭將在本次展會上展示其最新的Han-Modular® 多米諾模組,這是模組化連接器的下一個發展階段。多米諾模組滿足業界對節省安裝空間和重量的需求,透過在一個模組中整合不同的傳輸類型,節省高達50%的安裝空間。

华南国际工业园-Vis4.jpg

Han Push-In 技術

為了進一步提升現場安裝效率,浩亭推出了 Han Push-In 接線技術,將組裝時間減少高達30%。 Push-In 技術擴展了 Han® 工業連接器的產品組合,透過快速、簡單地組裝連接器,保持一致的品質和堅固性。

優勢概覽:

  • 透過將導體直接插入針腔,減少高達30%的組裝時間

  • 免工具接線,操作簡便

  • 節省成本

  • 最大的靈活性,適用於多種導體類型

  • 相容於採用其他接線技術的同類產品

华南国际工业园-Vis3.jpg

ix Industrial® 乙太網路連接解決方案

浩亭的 ix Industrial® 是針對工業 4.0 和物聯網挑戰的應對之策。此介面根據 IEC 61076-3-124 標準化,在耐用性方面樹立了新標準,成為 RJ45 的微型化替代品。

優勢概覽:

  • 適應工業4.0和物聯網的需求

  • 微型化設計,節省空間

  • 符合IEC 61076-3-124標準

  • 高耐用性,可靠性強

  • 提供1/10Gbit/s乙太網路的6A類性能

华南国际工业园-Vis2.jpg

Han® Protect 防護連接器

浩亭研發的 Han® Protect 防護連接器,簡化了基礎設施的保護結構,並減少了控制櫃所需的安裝空間。 Han® 3 A連接器採用了 M12 A 編碼連接器作為對接接口,該接口為客戶廣泛接受,用於 I/O 信號的輸入和輸出,並集成了一個 5x20 mm 的微型保險絲。後者可確保在發生故障時保護下游控制單元。連接器安裝在控制櫃的外部,因此無需打開控制櫃就能透過 LED 指示燈識別熔斷的保險絲,並且無需任何工具即可更換。這樣就不需要大量的保險絲端子了。

優勢概覽:

  • 最多可節省30%的機櫃安裝空間

  • 簡化維護流程

  • 縮短維修時間

  • 可用性更高

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • 使用條款
  • 客戶資料