浩亭中國香港


浩亭中國香港
HARTING Hong Kong.jpg
浩亭中國獎
浩亭中國獎
香港經銷商 香港經銷商
handshake-title.jpg
在中國香港舉辦網路研討會
在中國香港舉辦網路研討會
在中國香港舉辦的展覽
在中国香港舉辦的展覽
浩亭中國香港社群媒體
浩亭中國香港社群媒體
香港解決方案重點
香港解決方案重點
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
浩亭中國香港
HARTING Hong Kong.jpg
浩亭全球
EM1_1231.jpg

替代品

按系列搜尋
配置器
  1. 內容搜尋
  2. 浩亭產品配置器
  3. 工業連接器 Han® 配置器

工業連接器 Han® 配置器

從插件到機罩和外殼:透過全新的 Han® 組態工具,您可以快速輕鬆地根據需求找到合適的組合。


漢配置

Start solution wizard

Recommended

Answer a few questions an let our intelligent wizard recommend the perfect configuration for you.

Han® 配置器如何運作


Han®Configurator 是一款直觀的線上工具,可幫助您逐步設計和客製化您的連接器解決方案。您可以選擇合適的外殼、插入件和配件,確保相容性並符合應用需求。


定義需求:選擇您的連接器類型、接點數量和傳輸媒體(電源、訊號、資料等)。


組態元件:從Han®產品組合中選擇外殼、插件和模組。


驗證與檢閱:工具會檢查相容性,並提供您組態的評估摘要。


下載與訂購:匯出 CAD 資料、零件清單和文件,或直接傳送配置以供訂購

您的福利一覽

時鐘圖示

節省時間

無須手動搜尋印刷型錄,即可快速找到正確的元件。
減少錯誤圖示

減少錯誤

自動相容性檢查可防止零件不匹配。
完整的文件圖示

完整文件

立即取得 CAD 檔案、技術資料和完整的零件清單。
隨處存取圖示

隨時隨地存取

輕鬆調整組態,以因應未來的變更或升級。

三種類型的 Han® 配置器


Han® Monobloc 配置

工業連接器 | Han® Monobloc

單體連接器是一種一體式插入式連接器。此類連接器非常適合需要高接點密度且體積緊湊的應用場景,能讓安裝過程更加簡便。

Start configuration
Han-Modular® 配置工具

工業連接器 | Han-Modular®

Han-Modular® 連接器是一種可客製化的模組化連接器系統,可整合多種傳輸介質,例如電力、訊號、資料,甚至氣動或光纖。

Start configuration
HCHV 配置工具

工業連接器 | Han® High Power

Han® 高功率連接器專為在嚴苛的工業環境中(甚至戶外)安全且高效地傳輸極大電流而設計。

Start configuration

傳統 Han 配置器


之前的 Han Configurator 在過渡期間仍然可用。不過,我們建議您使用新的組態工具,因為在舊組態工具中儲存的組態無法在新組態工具中開啟。

傳統配置器

傳統高功率連接器配置工具


舊版的高功率連接器配置工具在過渡期間仍可繼續使用。不過,我們建議您改用新版配置工具,因為舊版配置工具中儲存的設定無法在新版中開啟。

傳統大電流連接器配置工具

組態範例

以下是一些配置範例,讓您概略瞭解我們的 Han® 連接器產品組合所提供的多功能性。


配置 EBIT81

具備電源和訊號的工業介面

IP65,32 個觸點,最大 16A 供電,24 個觸點,最大 10A 供訊號,用於機械等設備中
在設定器中開啟
配置 50764U

工業 EMC 介面為 IP66

IP66 解決方案,抗 EMC,PE 接點也可作為壓接接點
在設定器中開啟
配置 r7j7c6

適用於食品& 飲料業的介面

IP67 或 IP6K9K (ISO 20653),通過 Ecolab 認證的電纜接頭
在設定器中開啟
配置 2z7mgs

適用於狹小空間的鐵路介面

適用於惡劣環境的介面,插片最高可達 100A,IP68 或 IP6K9K
在設定器中開啟

常見問題


使用我們的配置器,您可以根據您的技術要求和應用環境,組裝完整的連接器解決方案(包括罩、插件、觸頭和附件)。該工具會引導您逐步完成所有必要的組件,並確保所選的每個零件都完全相容。

是的 - 我們的配置器會自動確保所有選取的元件完全相容。在您組裝連接器時,工具會即時檢查每個選項,並只顯示符合外殼尺寸、連接器類型、電氣需求和機械規格的選項。
儘管如此,您還是應該運用您的技術專業知識。總有一些地方是配置器無法涵蓋的,例如外殼中是否有足夠的空間將纜線連接到插入件。

不,您可以在沒有 myHARTING 帳戶的情況下使用配置器。所有配置步驟,包括選擇元件和產生完整的連接器解決方案,都可直接提供給您。然而,建立或登入 myHARTING 帳戶可讓您享有額外的優惠:

  • 儲存及管理您的組態

  • 與同事分享專案

  • 存取您的組態歷史記錄

  • 下載 CAD 檔案、資料表和 BOM

配置器會根據所有相關技術和產品標準自動檢查您的選擇。每個步驟都經過驗證,因此只有符合規定規格,且在機械、電氣和環境方面相容的元件才可繼續使用。


儘管如此,重要的是,您必須運用您的專業技術知識,確保只選擇符合您所需標準 (例如 UL 或特定 IP 保護等級) 的元件。浩亭不承擔任何確保連接器最終符合特定標準的責任。

是的。您可以儲存您的設定,並隨時繼續工作。要進行此操作,只需使用您的 myHARTING 帳戶登入即可。

每次儲存組態時,我們都會建立一個新的唯一組態 ID,代表組態在儲存時的狀態。之後對組態的任何變更都不會影響已儲存的組態。如果您對組態進行變更並再次儲存,則會產生新的唯一組態 ID。這就是為什麼儲存的組態永遠保持不變的原因。

是的。您可以輕鬆地與同事、合作夥伴或客戶分享您的組態。只需使用您的 myHARTING 帳戶登入,並使用所提供的分享選項。順便說一下,與您共用組態的人不需要 myHARTING 帳戶。

每次共用組態時,我們都會建立一個新的唯一組態 ID,代表組態在共用時的狀態。之後對組態的任何變更都不會影響已經共用的組態。如果您對組態進行變更,並再次儲存或共用,則會產生新的唯一組態 ID。這就是共用組態永遠保持不變的原因。

當然。我們特別為此設計了「解決方案精靈」。解決方案精靈可協助您找到符合需求的正確連線器解決方案。只需在精靈中輸入您的需求(例如電流和電壓或其他元件),配置邏輯就會在背景中為您建立一個客製化的連接器。

是的。配置完成後,您可以直接從配置器下載所有相關的技術文件。這包括技術資料表、CAD 和 STEP 模型、2D 和 3D 圖紙以及 BOM。請記住,您需要一個免費的 myHARTING 帳戶才能下載資料。

是的。完成配置後,您可以直接進行訂購或要求報價。配置器提供所有必要的零件號,並允許您將組態轉移到浩亭購物籃。
不過,有一個先決條件:您需要一個 myHARTING 商業帳戶。如果您還沒有帳號,可以先建立 myHARTING 帳號,登入帳號後按一下「升級帳號」。

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • 使用條款
  • 客戶資料