直到最近,連接器在開關櫃中的應用還需要付出巨大的努力,這是不可避免的。預先組裝的電纜線束和連接器零件必須從交換器機櫃內部插入連接至機櫃內壁的隔板安裝外殼。這可能是個相當複雜的挑戰。
但現在不用了: Han® B 和 Han-Eco® B 系列的新型連接器為使用 Han® B 工業標準的設備提供了寶貴的時間優勢。安裝時,電纜線束的兩端可從開關櫃內部後方安裝到隔板安裝外殼。
後部安裝 - 從機櫃內部 - 使用 Han® B
自動化控制櫃接線
後部安裝選項大大簡化了機櫃的組裝,因此節省了時間和金錢。開關櫃組件和電纜線束可以單獨預組裝。這可讓工作以更理想的方式進行分工;必要時,流程甚至可以自動化或外包,以提高效率,進而提升生產力。
與 Han-Modular® 的組合
除了用於 Han®B 的單體外,該系列產品還可以插頭相容的方式用於新的 . 鉸鏈框架允許模塊集成到塑料罩或外殼中。因此,這大大增加了塑膠外殼在製造上的應用可能性。
Han® ES Press 快速終止可進一步節省時間
金屬和塑膠版本可以互換
Han-Eco® B 與標準金屬 Han® B 外殼的插頭相容性帶來了更多優勢。因此,將塑膠和金屬罩和外殼結合併不意味著系統轉換時會浪費任何時間。並行使用也是可能的,因為兩種變體都可以同質整合到您的生產設備中。這使得更容易透過靈活的解決方案來回應客戶的需求。您也可以繼續使用現有的測試設施,因為它們適合兩種材料版本;無需進行更改或額外的努力。
您的優勢一目了然:
節省高達 30% 的時間和成本 由於後部安裝選項
可單獨預組裝整個電纜線束 – 由於可以選擇後部組裝插入件以及鉸鍊或固定框架,然後透過「從後部」卡扣這些部件
降低製造成本 透過更好的分工
引入塑膠連接器時不會浪費時間 作為生產設施的新標準,因為金屬和塑膠變體可以完全互換
額外節省時間 透過使用 Han® ES Press 快速終止
由於其易於組裝處理,輕型 Han-Eco® 產品系列節省了我們的安裝時間。此外,它還簡化了我們系統的連接。我們可以透過選擇各種數據、訊號和電源模組來設計個人化和緊湊的解決方案。由於 Han-Eco® 連接器,機車更加可靠,維護和服務成本更低。
Martin Štajgr
ČMŽO-Elektronika 開發主管