網路研討會 | 加速能源基礎建設的工具
浩亭的工具產品範圍包括簡單的組裝和拆卸工具、手動和半自動手動工具以及全自動機器。這使您能夠執行可靠的安裝和維護 - 以在每個應用中獲得最佳結果。
高品質與短交期是最佳解決方案的理想組合。因此,大量壓接的電纜組裝商和製造商總是對提高品質和加快加工速度感興趣。
新的浩亭工具可在捲軸上處理已加工的觸點,以加快半自動和全自動鉚壓機中的電纜組裝。這可更有效率地處理高品質的聯絡人
目前,自動壓接機可透過兩種主要方式提供觸點:在振動碗中分隔觸點,或使用從捲軸送出的特別準備的觸點條。後一種方法具有更高的效率;然而,直到最近,這種方法才有蓋章接觸條可用。
為了解決這個問題,浩亭已經開發了一種專為半自動和全自動壓接機設計的更換單元,可以加工高品質的卷軸式 Han® 工業連接器觸頭。塑膠帶可確保觸頭在加工過程中被牢牢固定並精確定位。可省去手動工作步驟,不僅可大幅縮短處理時間,還可提高製程可靠性。
不再需要振動送料器或振動碗來快速、安全地加工已加工的觸點。浩亭工具與 Schäfer、Komax 和 Schleuniger 等製造商廣泛使用的半自動和全自動鉚壓機相容。
您想體驗卷軸上的觸點嗎?
索取免費樣品以獲得第一印象。
投資半自動或全自動鉚壓機,對每年需要大量鉚壓連接的作業特別有利。購買浩亭壓接變換裝置的投資報酬率 (ROI) 取決於加工觸點的需求,以及是否已經有自動壓接機。浩亭專家可提供必要的資料,以支援您個別的成本效益分析。
浩亭工具能夠處理多達 34 種不同的觸點,截面範圍從 0.14 到 6 mm²。壓接工具和接觸輥均由浩亭提供,使全自動系統能夠達到短至一秒的循環時間,包括剝離和壓接。使用者不僅可以節省流程成本,還可以節省人事成本,以面對人口變遷的挑戰。
高品質加工觸頭與新型壓接更換單元的全新組合,可為所有處理大量壓接連接的電纜組裝商和生產商 (例如風能、機械工程、自動化和鐵路等領域) 優化總擁有成本 (TCO)。這也讓所有已使用半自動或全自動鉚壓機的其他公司受惠。
每次壓接的工作週期為一秒(剝離與壓接)
節省時間高達 50% (視個別機器配置而定)
在不影響品質的前提下,加快 電纜組件的交貨時間
使用高品質的觸點,提高製程可靠性
可根據您的個別設定計算投資回報 (ROI)
網路研討會 | 加速能源基礎建設的工具
浩亭的工具產品範圍包括簡單的組裝和拆卸工具、手動和半自動手動工具以及全自動機器。這使您能夠執行可靠的安裝和維護 - 以在每個應用中獲得最佳結果。
您想從更快處理已轉換的聯絡人中獲益嗎?
索取免費樣品以獲得第一印象。