浩亭中國香港


浩亭中國香港
HARTING Hong Kong.jpg
浩亭中國獎
浩亭中國獎
香港經銷商 香港經銷商
handshake-title.jpg
在中國香港舉辦網路研討會
在中國香港舉辦網路研討會
在中國香港舉辦的展覽
在中国香港舉辦的展覽
浩亭中國香港社群媒體
浩亭中國香港社群媒體
香港解決方案重點
香港解決方案重點
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
浩亭中國香港
HARTING Hong Kong.jpg
浩亭全球
EM1_1231.jpg

替代品

按系列搜尋
配置器
  1. 內容搜尋
  2. 現場可接線連接器

現場可接線連接器 - 節省高達 25% 的時間

快速、製程安全、直觀,專為惡劣的工業環境而設計:現場可接線連接器的安全時間高達 25%,並簡化了乙太網路的安裝。


取得免費樣品或開始請求
現場有線連接

盤點3位天才幫手!


贏得時間和靈活性! 浩亭提供 3 種通用連接器解決方案,無需特殊工具即可快速安裝。

RJ Industrial® Multifeature

RJ Industrial® Multifeature

絕對堅固可靠,配有整合式切削工具,可實現快速、輕鬆且無需工具的組裝。
探索
現場有線連接

preLink® 乙太網路佈線系統

高度靈活的通用解決方案(RJ45、M12、擴展器),可在幾秒鐘內完成連接。
探索
HARAX® 免工具快速端接

HARAX® 免工具快速端接

M8 和 M12 可透過絕緣刺破觸點在現場輕鬆手工組裝。
探索
現場可連接安裝程序

減少在現場工作時直接在機器上安裝工業工廠乙太網路所需的時間和精力。我們的現場可接線連接器只需幾分鐘即可安裝在電纜上,具有最大的靈活性。

  • 現場接線快速應用

  • 無需特殊工具

  • 節省大量時間

  • 適用於靈活的電纜長度

  • 組裝簡單直觀

  • 製程安全且高性能

  • 惡劣工業環境下的終極穩健性

取得免費 索取樣品或開始請求

典型應用場景


在哪些情況下建議使用現場可接線連接器? 一個例子: 如果在機器配線時不知道所需的電纜長度,則必須在現場直接進行安裝。然後,您的連接器必須提供最大程度的靈活性、簡單性、堅固性和安全性。這些優點說明了浩亭現場可接線連接器的使用。

  • 接線無需現成的電纜組件,而是直接靈活地從捲軸上進行。

  • 現場設備需要快速連接到工業網路。

  • 工業網路將在短時間內迅速擴展。

  • 電纜路徑上的穿牆套管對於標準乙太網路連接器來說太窄。

  • 無需使用特殊工具。

DSC07137.jpg

向我們的產品經理學習


我們年度活動中的現場有線連接解決方案 浩亭工業乙太網路第 3 週 2024 年 2 月。 馬克西米利安·羅勒、馬蒂亞斯·多姆伯格和倫納特·科赫,產品經理 浩亭技術集團 介紹浩亭針對現場可接線連接器的創新。

現場可接線連接器 - 電子書

現場可接線連接器 PDF 指南

這本方便的 PDF 指南可讓您快速概覽浩亭現場可接線連接器系列。探索適合您個人應用的所有解決方案。

下載

RJ Industrial® Multifeature


安裝時間減少 25% 以上
適用於 IP20 應用和頂級高頻性能
90° 或 35° 出口方向的傾斜電纜出口
相容於所有類型的電纜
頂級高頻性能
E-shop 和產品數據
取得免費 索取樣品或開始請求
RJ Industrial Multifeature

適用於工業 IP20 環境的 RJ 45: 我們的新型 RJ Industrial® Multifeature 絕對堅固可靠,內建切割工具,可快速、輕鬆且不需工具地進行組裝。這可以在安裝乙太網路基礎設施時節省高達 25% 的時間。

不再需要使用切線器將單根導線縮短 8 倍,同時也提高了連接過程的品質。線材總是在每個連接器的相同位置安全地短接,這也確保了所有組件的高頻性能完全相同。

適用於 AWG 26 到 22 的柔性和剛性電線、堅固的電纜緊固裝置以及具有可變電纜出口方向的斜角連接器,這些都是為客戶提供極大優勢的附加功能。

經典的 RJ45 是一種電信發展,並不足以滿足每一種工業應用,而浩亭 RJ Industrial® MultiFeature 系列則是專為滿足嚴苛工業作業環境的所有要求和挑戰而設計。

安全 Cat. 6A 輸出、IP20 及 IP65/67 Han® PushPull 外殼結合 PoE 電源供應器 IEEE802.3af (PoE 15,4W) / IEEE802.3at (PoE 25,5W) / IEEE802.3bt (PoE 100W) 為每個裝置供應資料和電源。

成角度的電纜出口可採用 90° 和 35° 出口方向。這些選項使該解決方案非常靈活,因為根據不同的應用,每兩個有角度的電纜出口都可以選擇在現場以 4 個不同的方向直接安裝在控制櫃上。

所有好處

  • 安裝時間減少 25% 以上

  • 更適合 IP20 應用

  • 綜合切削刀具

  • 頂級高頻性能

  • 相容於所有類型的電纜

  • 可變電纜出口方向

  • 相容於 PoE (IEEE802.3af)、PoE+ (IEEE802.3at)、PoE++ (IEEE802.3bt)

  • 適用於 AWG 26 至 22 的柔性和剛性電線

  • 堅固且靈活,帶有成角度的電纜出口

  • 經過優化、堅固的鎖定夾

  • 成角度的電纜出口可達到 90° 和 35° 出口方向

影片:如何組裝

preLink® 乙太網路佈線系統


預組裝或現場組裝
從 IP20 到 IP65/67 的所有環境
快速佈線模組化解決方案
安裝過程絕對可靠
Cat.6A:10 Gbit/s,500 Mhz
符合標準
取得免費 索取樣品或開始請求

高度靈活的系統:電纜安裝的 preLink® 模組可輕鬆插入各種連接器和插座(RJ45、M12)以及 PCB 插座。 preLink® 是一款適用於 IT、建築自動化和工業的通用佈線解決方案 - 從 IP20 到 IP65/67 的所有環境。

透過 preLink®,可以執行快速、靈活的佈線,從而降低成本、減少停機時間並提高可靠性。

所有預連結® 連接器、插座、接頭和 PCB 插座有一個共同點:使用 preLink 端接塊,它們都可以在幾秒鐘內完成連接。系統的連貫核心。 preLink® 系統的一個功能特點是將電纜和連接器分成兩個獨立的單元。第一個單元由連接器、插座、耦合器或 PCB 端子組成,它們有一個相同的固定裝置,用來固定 preLink® 終端模組。此終端模組是第二個單元,也是系統的虛擬核心。它最多可容納八根絞線或實心線,並且可以使用 preLink® 手動工具一步同時縮短和連接這些線。preLink® 端接塊可在現場以簡單、快速且完全可靠的程序進行組裝,現在適用於每個 preLink® 元件,並可隨時插入、移除或更換。這意味著電纜和連接器可以彼此獨立更換或根據需要單獨安裝。如果您可以使用現成的電纜進行佈線,這將特別有用。

已連接 preLink® 端子塊的數據電纜也適合穿過狹小的空間,並且可以在佈線後幾秒鐘內完成連接。這使得任務變得更加容易並節省時間。此外,與行動裝置一起使用的磨損電纜可以獨立於連接器快速更換。此外,借助面向未來的佈線,可以實現從 M12 D 編碼到 M12 X 編碼等無與倫比的快速更新。只要鬆開 preLink 終端塊,將 preLink M12 D 編碼模組更換為 M12 X 編碼模組,再將 preLink 終端塊夾回原位,即可使用。

所有好處

  • 預組裝或現場組裝

  • 從 IP20 到 IP65/67 的所有環境

  • 快速佈線模組化解決方案

  • 安裝過程絕對可靠

  • 現場:所有 preLink 均採用同樣簡單快速的 3 個組裝步驟

    ® 連接器

  • 預組裝:單擊解決方案即可在幾秒鐘內完成組裝

  • Cat.6A:10 Gbit/s,500 Mhz

  • 相容於 PoE 和 PoE+ 端口

  • 符合標準

  • 高效能

影片:如何組裝

HARAX® 免工具快速端接


M8 和 M12 的端接技術
免工具快速端接
IP 65/67 標準,適用於戶外和潮濕區域
D 編碼 4 極
360°屏蔽,保存資料傳輸和EMC保護
Cat-5
E-shop 和產品數據
取得免費 索取樣品或開始請求
harax 系列

HARAX® 是浩亭的一種免工具快速端接技術。透過絕緣位移觸點建立接觸。採用 HARAX® 連接的 M8 / M12 圓形連接器可在現場輕鬆手工組裝。

HARAX 連接系統易於安裝,無需工具即可建立可靠的設備連接。由於採用 IP 65/67 標準,採用 HARAX 連接技術的 M8 和 M12 圓形連接器適合在惡劣環境中使用。

絕對堅固的螺絲鎖定。典型的應用領域是戶外、運輸市場和現場工業自動化。

所有好處

  • M8 和 M12 的端接技術

  • 完全免工具

  • 非常快

  • IP 65/67 標準,適用於戶外和潮濕區域

  • D 編碼 4 極

  • Cat-5

  • 360°屏蔽,保存資料傳輸和EMC保護

影片:如何組裝

立即開始您的請求!


你需要什麼?索取免費樣品、報價或來電。

您對哪種解決方案感興趣?

0/2000

個人資訊

聯絡資訊

公司名稱

地址資訊

提交表格後,您的請求將被發送。 浩亭技術集團將與您聯繫。

如果您在發送給您的電子郵件中也確認了您的電子郵件地址,您就可以訂閱浩亭有關活動邀請、新聞、技術、產品和應用的新聞。您可以隨時取消訂閱。

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • 使用條款
  • 客戶資料