一致的工業流程為企業帶來重大挑戰。德國家族企業 ELROTEC 為客戶提供客製化機器人和自動化物流解決方案。從單一工作步驟到完整的流程鏈。透過與浩亭合作,該公司確保了其在市場上的長期成功。
網路研討會 | 模組化、可擴展架構和高生產力的關鍵
研討會將探討機器製造商的成功因素,包括模組化方法、有價值的介面和數位孿生的角色。
實現流程自動化並獲利
來自下薩克森州韋爾特的該公司自 2012 年成立以來一直活躍於生產和內部物流領域的自動化技術和機器人整合商。根據應用領域的不同,其綜合服務範圍從傳統的工業機器人和協作機器人延伸到可用於各種應用的自動導引車 (AGV)。
ELROTEC 擁有跨行業領域的多年經驗,確保其擁有紮實的專業知識。其客戶包括大型企業、中型企業和個人公司,從而可以實現各種各樣的專案。重點在於靈活性和個性化,這意味著各種規模的專案都可以成功實現。
ELROTEC 也進行研究,例如在不來梅生產和物流研究所,並利用最新的科學發現來幫助開發創新解決方案並推動技術進步。
影片中的印象
機器人實現高效的操作流程
客戶對於自動化和機器人解決方案的個人化需求與工業應用領域的不同一樣多樣化。這裡的重點主要在於高效的營運流程,因為公司一直在努力提高產量並優化資源的使用。熟練勞動力的短缺和單調任務容易出錯的特性要求這樣做,尤其是為了避免經濟損失。
ELROTEC 每天都面臨著開發長期解決方案的挑戰,這些解決方案必須可靠且幾乎不需要維護,以滿足客戶的需求。
憑藉對國際市場的廣泛了解,該公司為各個工藝步驟以及整個工藝鏈找到了最佳的技術解決方案,從而實現了客製化的方法。針對性地修改系統和機器人,使它們能夠無縫整合到業務環境中,確保順利實施到現有系統中。
這使得流程能夠長期實現獲利自動化和最佳化,不僅提高了生產力,而且還有助於提高公司的競爭力。
機器人管線包的靈活設計
使用堅固高效的組件對於確保可靠的自動化流程至關重要。ELROTEC 專注於將自動化解決方案無縫整合到整體營運流程中。使用可靠的工業連接器有助於系統整合商實現這些目標。
憑藉工業圓形連接器系列,浩亭為客戶及合作夥伴提供其一貫的堅固性和靈活性。 ICC 20 是圓形機器人管線包的理想選擇,並提供無與倫比的可擴展性。
其設計為電力、訊號和數據傳輸提供了高效的解決方案。它適用於驅動器、防震相機連接,透過
ELROTEC 董事總經理 Karl-Heinz Kösters 堅信,與浩亭等合作夥伴和供應商的長期合作是長期市場成功和維持競爭力的決定性因素。
惡劣環境下靈活且可擴展的圓形連接器
模組化架構和高生產率是機械工程和機器人技術成功的關鍵。靈活、可靠的介面對於鋪平道路至關重要。
客戶利益一覽:
靈活集成 由於高品質的工業連接器,可以無縫適應現有系統
可靠性高,維護成本低 得益於專為惡劣工作條件設計的堅固連接器
提高製程可靠性 由於連接器的品質經過測試,符合嚴格的行業標準
用途廣泛 適用於自動化技術各種應用的連接器
節省時間 由於安裝簡單且工具更換更快
過去,我們經常遇到圓形管線包的空間問題。有了 ICC 20,我們現在有了滿足這些要求的模組化、靈活的解決方案。由於振動,我們在使用 RJ45 連接器時也遇到了困難。工業級 SPE 整合在此提供了顯著的優勢。400 A 接觸插件還可以使高性能焊接工藝自動化並獲利。多種可能的插入件和端接技術使得更換工具變得更加容易。
Karl-Heinz Kösters
執行長