品質-終生!
我們的哈丁連接器遍佈全球各地。無論在印度、巴西或丹麥,它們都秉持著共同的品質標準——這份承諾由我們位於埃斯佩爾坎普和珠海的企業技術服務部(CTS)獨立測試與檢驗設施所保障。在客戶使用產品與解決方案前,所有產品都必須通過我們測試實驗室的嚴格品質檢測。
這些要求不僅基於國際標準,更融入哈丁針對客戶需求、多年市場經驗及可靠性研究制定的專屬規範。因為哈丁集團的品質標準不僅止於交付——更需在日常使用中持續驗證其價值。
浩亭企業技術服務 (CTS) 的目標:
透過全面提供測量與測試技術以及專業技術,有效率地驗證製程與產品。
透過早期參與開發階段及業務單位的支援,快速將產品推出市場。
確保浩亭技术集团國際測試設備的品質。
透過知識轉移和向客戶簡報,提供技術溝通和行銷支援。
我們內部哈丁實驗室的優勢:除了具備專業測試能力外,我們更深入了解產品及其市場應用。這使我們能夠針對各種測試需求提供專業建議。
史蒂芬·米德爾坎普
品質技術部總經理
測試頻譜
產品釋出、流程與產品的有效驗證
用於成分分析和測量的電腦斷層掃描系統 Dimensionelle
尺寸測量技術 (2D、3D 坐標測量)
表面與材料分析: 光學顯微鏡、X 射線螢光分析、塑膠分析、掃描電子顯微鏡與 EDX、聚焦離子束 (FIB)
微機電系統的尺寸、電氣、機械和可靠性研究
腐蝕測試、IP 測試、氣候測試
電氣測試、機械測試
帶有氣候和電氣負載的振動測試
光纖元件和系統的測試
電磁相容性 (EMC-干擾發射、EMC-干擾抗擾性)
訊號完整性 (時域與頻域分析)
帶燈掃描
我們測試和檢驗設備的精選
位於德國埃斯佩爾坎普的測試實驗室
由 DAkkS 根據 DIN EN ISO/IEC 17025: 2018 進行認證
測試範圍包括電氣、機械和基本環境測試、機電元件的 EMC 和 RF 測試、光纖測試,以及一維、二維和三維長度測量。
該認證僅適用於證書附件 D-PL-12148-01-00 中列出的認證範圍。
認證證書
您可在此處找到根據彈性認證的現行範圍:現行範圍 此外,它還通過了 UL 的客戶測試資料計劃認證和 VDE 的 TDAP(測試數據認可計劃)2 級認證。
此外,本產品已通過UL認證,作為 客戶測試數據計劃 的一部分
Customer Test Data Programme ,並通過VDE認證,作為TDAP()的第二級認證項目VDE 認證
中國珠海的測試實驗室
由中國國家認可委員會 (CNAS) 根據 ISO/IEC 17025: 2017 進行認可。
測試和實驗室證書
瞭解我們針對測試程序和實驗室服務的管理系統證書。
Dr. Stephan Middelkamp
職位: 品質總經理& Technologies
- 部門: SSU QT
- 公司名稱: HARTING Stiftung Co. KG