風能
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
浩亭中國香港


浩亭中國香港
HARTING Hong Kong.jpg
浩亭中國獎
浩亭中國獎
香港經銷商 香港經銷商
handshake-title.jpg
在中國香港舉辦網路研討會
在中國香港舉辦網路研討會
在中國香港舉辦的展覽
在中国香港舉辦的展覽
浩亭中國香港社群媒體
浩亭中國香港社群媒體
香港解決方案重點
香港解決方案重點

永續發展


我們的責任
我們的責任
我們的企業文化
我們的企業文化
我們的環境
我們的環境
我們的技術
我們的技術
我們的社會承諾
我們的社會承諾
環境宣言
塗有黃色箭頭線的道路
檢舉制度
透過觀察和行動進行保護 - BKMS 舉報系統
永續性認證
企業社會責任證書
人權
浩亭人權盡職聲明 - 聲明
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
有關數位孿生的更多信息
數位孿生影像
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
浩亭中國香港
HARTING Hong Kong.jpg
浩亭全球
EM1_1231.jpg

替代品

按系列搜尋
配置器
  1. 內容搜尋
  2. IP防護(接觸防護、防塵、防水)

IP防護(接觸防護、防塵、防水)


智慧財產權保護

連接器的外殼、密封和鎖定裝置可保護連接器不受外部影響,例如機械衝擊、異物、濕度、灰塵、水或其他流體,例如清潔劑和冷卻劑、油等。外殼提供的防護程度在 IEC 60 529、DIN EN 60 529 標準中有說明,這些標準根據異物和水的防護程度將外殼分類。下表顯示了不同的防護等級。

IP防護指數

第一個指數圖

異物防護

IP 異物防護 0

無保護(防止意外接觸、防止固體異物)

IP 異物防護 1

防止大異物 (Ø > 50 mm),防止用手接觸任何大面積區域

IP 異物防護 2

防止中型異物 (Ø > 12 mm),防止手指接觸

IP 異物防護 3

防止小型固體異物 (Ø > 2.5 mm),防止工具、電線或 Ø > 2.5 mm 的類似物體

IP 異物防護 4

防止顆粒狀異物(如 3,但 Ø > 1 mm)

IP 異物防護 5

防止有害灰塵沉積(全面防止接觸,防止內部有害灰塵沉積)

IP 異物防護 6

防止灰塵進入(完全防止接觸。防止灰塵滲透)

第二個指數圖

防水保護

IP-protection_No-protection-against-water.webp

沒有防水保護

IP 防水 1

防滴(防止垂直水滴)

IP 防水 2

防滴(最大 15° 角度)

IP 防水 3

防噴(防止對角水滴(最多 60° 角)

IP 防水 4

防濺(防止各個方向濺水)

IP 防水 5

防水管(防水 - 從噴嘴流出 - 來自各個方向)

IP 防水 6

強力軟管防護(防止強水 - 從噴嘴流出 - 來自各個方向)

IP 防水 7

防止暫時浸水

IP 防水 8

防止水壓

IP 防水 9K

防止高壓/蒸氣噴射清潔器進水

描述符合 IEC 60529、IPX9K 依據。符合 ISO 20653

更多資訊


工業連接器 Han® - 技術訊息
工業連接器 Han® - 技術訊息
.pdf - 2 MB

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • 使用條款
  • 客戶資料