2. 用於 UAV 的微型工業連接器

用於無人載具 (UAV) 的微型工業連接器

符合業界標準的性能和高可靠性,體積小巧。憑藉 Han® MPC,值得信賴的歐洲技術領導者浩亭推出了首款商用無人機用工業連接器。


索取免費商品樣品
觀看網路研討會
接頭用於無人駕駛航空器的微型工業連接器

在當今快速發展的數位環境中,無人駕駛飛行載具 (UAV) 正變得越來越重要。企業正努力將工業流程數位化,以降低成本並改善工作環境。無論是用於大型田地測圖、智慧型障礙物偵測,或是精準施水、施肥等全自動化作業,商用無人機及四旋翼機都有助於實現工業自控。

尺寸、重量 和 功率對於增強商用無人機的最佳性能、可操控性和航程至關重要。業界專家稱之為SWaP。浩亭 Han® MPC就是根據這些重要要求而開發的。

分類圖像:Han MPC

Han® MPC

專為高電流、耐用性和一致的訊號完整性而設計,所有這些都採用節省空間的微型設計。

了解產品

歐洲制定的產業標準確保 SWaP 達到最佳化


技術上的突破,例如電池效率的提升、先進的影像感應器和人工智能驅動的自主功能,都大幅擴展了無人駕駛飛機在各行各業的潛在應用。這些發展使得無人機從業餘愛好者的裝置,大幅演進為農業、物流、檢查、公共安全和許多其他領域中受管制的關鍵任務平台。

身為工業連接器的市場領導者,浩亭已經意識到業界對連接和佈線解決方案的 需求。憑藉超過 80 年的經驗,我們的解決方案代表著高效能、可靠性和可擴充性,以確保面向未來。經過獨立測試的品質可確保更長的使用壽命,即使在嚴苛的條件下也是如此。

憑藉其微型設計和 Han® 工業連接器著名的堅固性,Han® MPC 系列為惡劣條件下的商用無人機系統提供可靠的連接。

配電板、電子速度控制器和電池之間的連接


UAV 和其他移動機器人(包括仿人機器人)共用一個連接點拓樸。廣泛使用的LiPo 電池 (無論是一般電池或具備信號完整性的未來智慧型電池) 為配電板 (PDB)供電。

PDB 是電池與電子速度控制器 (ESC)之間的中央介面。ESC 可確保高效可靠的電源管理。它能有效調節電動馬達的轉速和轉向,確保裝置平穩運行。在工業上,三相無刷直流馬達 (BLDC) 經常被使用,以確保低維護和長效的性能。

浩亭 Han® MPC30和MPC60是這些關鍵單元之間連接的理想解決方案,可確保高信號完整性。其他變體,例如不同的外殼類型或直線和斜線 PCB 變體,可提供更大的靈活性。

工業標準確保最佳化 SWaP

內部 UAV 架構,透過 Han® MPC 連接器提供可靠的電源與訊號連線

樣品 Han MPC

產品樣本 Han® MPC

親手體驗 Han® MPC。索取免費產品樣品,瞭解微型工業連接如何優化現代 UAV 系統的 SWaP。

索取免費商品樣品

以精巧的外型達到最高效能


Han® MPC30 採用 Han-Yellock® 4 mm² 壓接觸點,可支援高達 30A 的電流;而 Han® MPC60 則採用 Han® C 10 mm² 壓接觸點,額定電流高達 60A。

Han® MPC30的峰值電流額定值高達 180A (10秒),Han® MPC60的峰值電流額定值高達 350A (10秒),連接器最多可選配四個 Har-speed 接點,確保可靠的 DroneCAN 傳輸需求。

快速輕鬆更換電池

MPC30 和 MPC60 以緊湊的外形提供高連續電流和峰值電流,可選配高速觸點

您的福利一覽:


  • 透過值得信賴的歐洲工業連接器市場領導者提供的連接,保護關鍵基礎設施,並在全球進行多元化的銷售和生產

  • 採用表面鍍銀和鍍金的壓接觸點,可靠性高

  • 高電流傳輸(30 A / 60 A 變異)

  • 以最小的佔地面積達 到最高的效能(更高的電流承載和衝擊電流)

  • 訊號完整性最多可達 4 針腳 (DroneCAN)

  • 易於處理,安裝速度更快

  • 有根據的文件和規格

2025年能源轉型日 — 農業專題論壇

網路研討會|電氣化和工業用無人機如何為精準耕作做出貢獻

農業正努力減少碳足跡。在電氣化工具和工業用無人機的支援下,精準耕作在推動永續發展方面扮演了關鍵的角色。

觀看錄影

下載


可靠的 UAV 連線與佈線解決方案
可靠的 UAV 連線與佈線解決方案
1.7 MB

產品樣品索取


您想在小尺寸機型中享有最高效能與可靠性嗎?
索取免費樣品以獲得第一印象。

您對哪種解決方案感興趣?

0/2000

個人資訊

聯絡資訊

公司名稱

地址資訊

提交表格後,您的請求將被發送。 浩亭技術集團將與您聯繫。

如果您在發送給您的電子郵件中也確認了您的電子郵件地址,您就可以訂閱浩亭有關活動邀請、新聞、技術、產品和應用的新聞。您可以隨時取消訂閱。

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • 使用條款
  • 客戶資料