Han® S 450 Plus:用於能源儲存系統的可靠且功能強大的連接器
儲能系統(ESS)需要具備緊湊設計且即使在傳輸大電流時也能將發熱量降至最低的介面。浩亭專為此應用領域開發了 Han® S 系列。線材端由帶有角度的外殼組成,插上後,輸入端可自由旋轉約 360 度。這使得連接 ESS 模組的纜線更具彈性。最多可將若干儲存模組組合成更大的單元。
浩亭推出新款 ,其接點的電流承載能力已提升至 500 A。此前,最大額定電流為 200 A。因此,這家連接器專家正滿足電池儲能系統對更高充放電電流的需求。這些加大尺寸的觸點和外殼,其設計旨在確保其在運作期間不會過熱。
具體而言,浩亭已針對三種不同導體截面積的接點,開發出尺寸更大的外殼:
適用於 95 平方毫米(AWG 3/0 或 4/0),最高 350 安培
適用於 120 平方毫米(250 kcmil)至 400 安培
而對於 150 mm²(300 kcmil)的導體,電流可達 450 A
Han® S 的認證上限為 500 A / 2000 VDC。這符合現代能源儲存系統(ESS)日益增加的電力需求。在實驗室中,這款配備 150 mm² 接觸面積的連接器,已成功通過 500 A/2,000 VDC 的直流傳輸測試。
因此,浩亭的儲能連接器系列在電流承載能力方面,再次躋身市場領先地位。堅固耐用與易於使用也是 Han® 介面備受推崇的理由:它保證能承受多達 500 次插拔循環,這是其他任何同類產品都無法提供的。鎖定機制非常直觀。
正極採用紅色、負極採用黑色,再加上藍色和橘色等其他顏色選項,使 Han® S 連接器完全不會造成混淆。此外,這些外殼採用雙重鎖定系統,並提供多種編碼選項,包括五種不同的配對輪廓。「目前市面上沒有其他連接器能提供如此高的安全性,」浩亭科技集團的產品經理梁赫曼表示。
儲能櫃上的 Han® S 450 Plus 連接器
Han® S 450 Plus 產品樣品
您想體驗全新的 Han® S 450 Plus 嗎?
索取免費樣品以獲得第一印象。
Herman Liang
職位: 全球產品經理
- 公司名稱: 浩亭技术集团