風能
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
浩亭中國香港


浩亭中國香港
HARTING Hong Kong.jpg
浩亭中國獎
浩亭中國獎
香港經銷商 香港經銷商
handshake-title.jpg
在中國香港舉辦網路研討會
在中國香港舉辦網路研討會
在中國香港舉辦的展覽
在中国香港舉辦的展覽
浩亭中國香港社群媒體
浩亭中國香港社群媒體
香港解決方案重點
香港解決方案重點

永續發展


我們的責任
我們的責任
我們的企業文化
我們的企業文化
我們的環境
我們的環境
我們的技術
我們的技術
我們的社會承諾
我們的社會承諾
環境宣言
塗有黃色箭頭線的道路
檢舉制度
透過觀察和行動進行保護 - BKMS 舉報系統
永續性認證
企業社會責任證書
人權
浩亭人權盡職聲明 - 聲明
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
有關數位孿生的更多信息
數位孿生影像
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
浩亭中國香港
HARTING Hong Kong.jpg
浩亭全球
EM1_1231.jpg

替代品

按系列搜尋
配置器
  1. 內容搜尋
  2. News
  3. 適用於惡劣環境的全新連接解決方案
產品
2023年11月13日
5 分钟

適用於惡劣環境的全新連接解決方案


2023 年 SPS 貿易展的參觀者可以體驗浩亭連接如何在惡劣環境下輕鬆、安全地使用。除了擴展浩亭的 Han-INOX® 系列不銹鋼外殼之外,技術集團還將展示新的 IP65/67 變體 Han® 接線架,可在無視覺接觸的情況下進行安全連接。新型 IP67 SPE 乙太網路交換器使 IP67 產品組合更加完善,可在惡劣環境下實現安全資料傳輸。
Hero_IP67-Connectors-and-Ethernet-Switches_1.jpg

Han-INOX® 不鏽鋼外殼可防止腐蝕和侵蝕性物質


採用不鏽鋼外殼的 Han-INOX® 連接器系列現已完全以 Han® B 形式提供。相應的隔板安裝外殼和護罩,帶有頂部或側面電纜入口以及保護蓋,尺寸為 Han® 6 B 至 24 B。

Han-INOX® 的使用是可持續的:由於外殼材料的耐用性,連接器是承受不利和惡劣操作條件的可靠夥伴。既定的 Han® B 和 Han® 3 A 尺寸的安裝尺寸有助於將安裝升級為最堅固的工業連接器。

由於與 Han® 和 Han-Modular® 系列刀片完全相容,使用者可以保持必要的靈活性,例如用於與現有機器模組的組合。Han-INOX® 注定適用於食品和飲料行業,例如涉及包裝機的場景。

此外,能源領域也經常需要不銹鋼連接器。此外,它們的優勢在涉及新型氫基發電技術的場景中具有優勢。該系列還提供優雅的解決方案,將大型機器從「典型」工業環境轉移到更惡劣、更苛刻的環境條件。

Han-INOX.jpg

不鏽鋼罩和外殼 Han-INOX®

優點一覽:


  • 護罩、外殼、鎖定桿和電纜密封套均由不銹鋼製成

  • 耐腐蝕/耐候

  • 耐腐蝕性化學物質/清潔劑

  • 生命週期長

  • 與 Han® B 和 Han® 3 A 尺寸的現有標準連接器相容

Han® 對接框架可實現靈活的 IP65/67 保護機器連接


浩亭正在擴大其對接框架的範圍,提供工業連接器標準尺寸(6B 至 24B)的 IP65/67 保護解決方案。這使得機器模組和工具能夠自動對接——並且完全無需工具。透過「盲插」選項,可以省去插入過程,甚至包括電纜在內的硬接線。

對接框架的浮動側以及引導元件在插入過程中提供了必要的靈活性和安全性。對接時,外殼的兩半形成一個介面。

對接框架可以補償 1 毫米的橫向偏移,同時有 1.5 毫米的間隙,以實現軸向安全可靠的配合。執行後,兩側密封件之間會形成 IP65/67 保護連接。IP65/67 對接框架可靈活地與 Han® monoblock 和 Han-Modular® 模組搭配使用。

透過後部安裝外殼實現對介面的完整、全方位保護。

優點一覽:


  • 透過「盲插」選項降低生產和安裝成本

  • 觸摸安全接點簡化安裝

  • 防護等級 IP65/67,可靠性高

Han-B-IP67-Dockingframe.jpg

IP65/67 對接框架可實現機器模組的直接、自動連接 - 即使在惡劣和苛刻的環境條件下也是如此。

Han-B-IP67-Dockingframe-for-battery-charging.jpg

Han® B IP 67 用於行動電池充電的底座

2COL Ha-VIS eCon 乙太網路交換機,用於穩定的單對乙太網路 (SPE)


浩亭現已推出 Ha-VIS eCon 4000 M12T1 SPE,這是一款具有 IP67 防護等級的單對乙太網路 (SPE) 交換器。堅固的金屬外殼能夠承受惡劣的室外環境(根據 EN 50155 對軌道車輛進行測試),並可實現安全的數據通訊 - 在充滿挑戰和要求的室內工業場景中也是如此。

變速箱具有防衝擊和振動保護,可在較寬的溫度範圍(-40 至 +70 °C)下運作。此交換器極為緊湊(191 x 60 x 42 毫米),提供八個連接埠並有兩種不同的版本:

  1. eCon 4017GBT-BXT 具有連接乙太網路的千兆位元上行鏈路(M12 X 編碼),並透過 100BaseT1 整合多達 7 個 SPE 裝置。

  2. eCon 4035GBT-BXT 具有千兆上行鏈路,並提供 5 個 100BaseT1 和 2 個 1000BaseT1 連接埠作為 SPE 介面。

Ha-VIS eCon 4000 M12T1 交換器非常適合軌道車輛、通用車輛和自動化應用場景。在環境條件嚴苛的區域,它們透過乙太網路保護資料傳輸:這些應用包括生產線、基於攝影機的品質保證、乘客和駕駛員資訊系統以及視訊監控和票務系統中的應用。

SPE-IP67-Ethernet-Switch.jpg

Ha-VIS eCon 4000 SPE 交換器具有七個 M12 T1 端口,可在環境條件惡劣且具有挑戰性的區域中整合 SPE 終端設備。

優點一覽:


  • 由於在工業網路中整合了單對乙太網路 (SPE),因此不會過時

  • 可靠的數據傳輸,具有高抗衝擊和振動能力以及寬溫度範圍

  • 設備具有防塵和防暫時浸沒保護(IP67),使用壽命更長

Dirk Teiwes (HARTING)

Dirk Teiwes

職位: Teamleader 重型連接器

  • 部門: 產品管理 重型連接器
  • 公司名稱: 浩亭技術集團

相關新聞


Header_Product-News_Han-S-450-Plus.jpg
2025年11月5日

Han® S 450 Plus:用於能源儲存系統的可靠且功能強大的連接器

現在可支援高達 500 A 的快速充電和放電 - 適用於高性能的能量儲存而不會過熱。
閱讀更多

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • 使用條款
  • 客戶資料