網路研討會 | 加速能源基礎建設的工具
浩亭的工具產品範圍包括簡單的組裝和拆卸工具、手動和半自動手動工具以及全自動機器。這使您能夠執行可靠的安裝和維護 - 以在每個應用中獲得最佳結果。
TC70 剝線壓接機將剝線和壓接觸點的循環時間縮短至驚人的 7 秒。相較之下:目前工作站的循環時間長達 60 秒,並且需要許多手動步驟。相較之下,浩亭自動化機器可確保製程穩定性,並將效率提高高達80%。
TC70 剝線壓接機配備基於攝影機的傳輸和分類系統。直覺的觸控顯示器可以實現簡單的機器和流程設置,使所有必要的資訊一目了然。該機器的六角模具按照 DIN EN 48083/4 設計,已在浩亭 60 kN 工具中經過多年的試驗和測試。
Hackbarth 繼續評論道:「新型 TC70 剝線壓接機對於想要提高電線處理效率的公司來說是完美的解決方案。有了這項技術,我們有助於縮短生產時間,同時提高 TC70 觸頭的加工質量和可靠性"。
能源基礎建設專案可以很好地說明這一節省時間的潛力:功率高達 70A 的強大電纜組件可使用 Stripper-Crimper 進行大規模的工業化預組裝,並在現場以極少的投入和努力整合到基礎設施中。
第一台用於工業加工 70A 接觸器的自動化機器 – 浩亭 TC70 剝線壓接機
網路研討會 | 加速能源基礎建設的工具
浩亭的工具產品範圍包括簡單的組裝和拆卸工具、手動和半自動手動工具以及全自動機器。這使您能夠執行可靠的安裝和維護 - 以在每個應用中獲得最佳結果。
職位: 產品經理