2. 系列
  3. 產品
  4. 02 09 500 2030 200

har-modular shell housing 30 1Set

物料編號: 02 09 500 2030 200


har-modular shell housing 30 1Set

圖片僅供參考。請參閱產品說明。

har-modular shell housing 30 1Sethar-modular shell housing 30 1Set
底座外殼

har-modular shell housing 30 1Set

物料編號: 02 09 500 2030 200

查看價格和供應情況。
0
免費樣品
查看價格和供應情況。
0
免費樣品

屬性概覽

底座外殼 熱塑性樹脂(PC), 強化型玻璃光纖 黑色

產品詳情


類別 附件
系列 har-modular®
附件種類 底座外殼
鎖定類型 固定桿
版本 頂/側出線
應力消除件 帶電纜紮帶
2 個組件 有
可分離 有
極限溫度 -55 ... +125 °C
防護等級符合IEC 60529 IP20
絕緣組 III
鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
China RoHS e
RoHS 符合
REACH SVHC 物質 不包含
REACH 附件XVII 物質 不包含
REACH 附件XIV 物質 不包含
包含危險等級的要求集 R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
ELV 狀態 符合
加州 65 號提案物質 不包含
材料(上殼/底座) 熱塑性樹脂(PC)
強化型玻璃光纖
顏色(上殼/底座) 黑色
長度 30.48 mm
材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
歐洲海關關稅號 85366990
包裝尺寸 1
淨重 24.37 g
原產國 羅馬尼亞
GTIN 5713140436367
eCl@ss 27440292
UNSPSC 24.0 39121400
上一頁
下一頁

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • 使用條款
  • 客戶資料