標準化、減少能源消耗以及易於操作以節省安裝時間是鐵路行業的主要趨勢。新 Han® HPR VarioShell 是一種高度靈活的外殼系統,特別適用於車廂間跳線。新 Han® 家庭成員提供了大量的可能性和好處。
專為更長的使用壽命設計
Han® HPR VarioShell 的設計是根據客戶的要求而開發的。
蓋子的形狀確保水、灰塵和污垢的最佳流動,以保護螺絲免受環境影響。
下一步我們考慮了冰雪防護。外殼背面的特殊輪廓確保冰可以在外殼後面膨脹。
這給外殼帶來的壓力更小,從而延長了使用壽命。
針對水、灰塵和冰的最佳化設計可延長使用壽命
浩亭 Han® HPR VarioShell - 下一級的車間跳線解決方案
整個安裝過程節省時間
由於採用全方位內部密封,兩件式外殼使用反壓框架達到了 IP69K。由於蓋子是可拆卸的,因此可以從車輛內部以及外部安裝外殼。電纜可以輕鬆穿過牆壁,由於電纜長度較短,因此可以進一步減輕重量。
易於存取還減少了操作、維修和維護所需的工作量。發生故障時,並非所有連線都必須中斷。相反,可以打開外殼蓋來識別和更換故障的導體或觸點。
Han® HPR VarioShell 是一個開放式系統,可額外提供反壓框架、電纜管理器和屏蔽板,以引導和截取不同直徑的電纜。
新的外殼系統可作為經典的表面安裝外殼或散裝外殼使用 - 並成為配電箱的穩固替代方案,例如在車頂、外牆或轉架上。
可選的電纜管理器有助於分離電纜
您的優勢一目了然:
使用壽命更長 由於針對水、灰塵和冰的優化設計
節省時間 在整個安裝過程中,由於可以從各個方向自由訪問
減輕重量 由於更換配電箱和縮短電纜線路
高彈性 由於與整個 Han® HPR 產品組合完全相容(改造)
在 2024 年鐵路網路研討會系列中了解更多信息