氫能發電廠
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
  2. 機器人技術

機器人技術

機器人技術正以其精準度、適應性和速度改變著現代工業。從重型工業機器人到靈活的 cobots、AGV / AMR 和仿人機器人,連線性是效能和可靠性的關鍵。我們的解決方案能迎頭趕上這些挑戰:堅固耐用、節省空間的元件,以及專為動態環境設計的智慧型電纜管理。我們的產品組合包括先進的機器人連接器,用於可靠的電源和資料傳輸,確保每個機器人應用的性能和靈活性。


機器人標題背景

機器人標準化連接器技術


浩亭技术集团開發並製造針對機器人和自動化特殊需求量身打造的連接解決方案。我們的產品組合包括用於機器人和控制櫃的連接器、預裝電纜線束和電纜管理系統,其設計可承受連續運動、重複性機械應力和嚴苛的工業條件。

可靠的電力和資料傳輸對於工業機器人、AGV / AMR 和協同式機器人的效能和安全性都至關重要。浩亭解決方案經過耐久性、靈活性和符合國際標準的測試,即使在高循環率和高要求運動曲線的應用中,也能確保穩定的運作。

我們的專業知識


隨選網路研討會:機器人& 自動化

機器人產業的解決方案

客製化解決方案

圖標產業

嚴苛條件下的最高可靠性

即使在惡劣的機器人環境和高動態負載下,浩亭元件也能發揮長期性能。
圖示碼錶

縮短停機時間,提高生產力

預先測試的連接性和電纜組件可確保子單元和工具的安裝時間很短。EMC 解決方案可確保抗電磁干擾。
圖示最小化

節省空間與高度彈性的完美結合

模組化連接和先進的電纜管理概念可簡化整合,並支援未來就緒設計,實現可擴充的高效自動化。
robotics_grosserRoboter.psd

工業機器人

適用於工業機器人的可靠、模組化連接和電纜管理解決方案,可確保安全的電源和資料傳輸、快速的工具更換,以及最短的停機時間。
robotics_kleinerRoboter.psd

組裝機器人

模組化連接解決方案可讓組裝機器人提供精準、靈活的效能,並能快速更換工具以及可靠的電源和訊號傳輸。
robotics_agv.psd

移動機器人

浩亭為 AGV 和 AMR 提供緊湊、堅固的連接器和預測電纜組件,確保可靠的電源和資料傳輸。
機器人 - 類人型機器人 - 顏色調整

類人型機器人

類人型機器人正在演進為高能力的移動機械手,要求每個關節、肢體和感測器陣列都能溝通無誤並執行工作。

機器人解決方案


接頭用於無人駕駛航空器的微型工業連接器

用於無人載具 (UAV) 的微型工業連接器

符合工業標準的性能和高可靠性,外形小巧。憑藉 Han® MPC,值得信賴的歐洲技術領導者浩亭推出了首款商用無人機用工業連接器。
索取免費商品樣品
商用無人機及四旋翼機可受益於可插拔式無人機臂

商用無人機及四旋翼機受益於可插拔的無人機臂

插頭 & 工業無人機的遊戲解決方案可實現高效的維護流程、節省空間的運輸和高可擴展性,例如用於運輸更重的負載。
閱讀更多
icc20-on-kuka-robot.png

惡劣環境下靈活且可擴展的圓形連接器

模組化架構和高生產率是機械工程和機器人技術成功的關鍵。靈活、可靠的介面對於鋪平道路至關重要。
索取免費商品樣品
推入式端接擴大了浩亭的產品範圍

推入式端接擴大了浩亭的產品範圍

新的免工具端接技術可減少 30% 的組裝時間,並提高現場的靈活性。
索取免費商品樣品
強大訊號傳輸所需空間更少

強大的訊號傳輸需要較少的空間

新的三 "D "型插入件具有最大的接觸密度 - 與先前的標準相比,最高可增加 130%,且不會降低額定電壓。
索取免費商品樣品
使用個案 機器人

機器人領域的 SPE

用例:機械人領域中感測器與雲端無縫通訊的合作。
瞭解更多
浩亭客製化解決方案 - 機器人解決方案與成功案例

機器人解決方案

我們提供高效率的佈線解決方案。
瞭解更多

專業人士聯絡首頁英雄

感興趣的?與我們聯繫!

需要機器人連線或電纜管理方面的支援嗎?聯絡我們的專家。


討論解決方案

客戶心聲


ELROTEC

來自下薩克森州韋爾特的該公司自 2012 年成立以來一直活躍於生產和內部物流領域的自動化技術和機器人整合商。根據應用領域的不同,其綜合服務範圍從傳統的工業機器人和協作機器人延伸到可用於各種應用的自動導引車 (AGV)。

瞭解更多

Wipro PARI

Wipro PARI 成立於 1990 年,是 Precision Automation & Robotics India Private Limited 與 Wipro Enterprises 的結合體。該公司是印度領先的工業自動化企業,並躋身全球前二十強之列。Wipro PARI 為全球工業自動化提供解決方案,主要服務對象為汽車產業。

瞭解更多

SK Laser

SK Laser GmbH位於威斯巴登市的德國鐳射公司,自 2005 年成立以來,一直是最先進的鐳射雕刻和鐳射打標系統的製造商。公司的生產基地位於德國,不僅保證了產品的品質,同時也符合最高的製造標準。

瞭解更多

浩亭機器人新聞


sk-laser_harting-connector_1.jpg
2025年3月31日 產品

Han-Modular® 多米諾模組:在最緊湊的安裝空間內實現防振攝影機連接和高速資料傳輸速率

USB-C 連接器在數位相機和複雜的即時影像資料串流的機器和系統中,以及在監控方面的工作越來越多。此格式幾乎相容於所有現行相機類型,並支援高達 20 Gbit/s 的資料傳輸速率。
閱讀更多
浩亭 ICC 20:可擴展的工業級圓形連接器,在惡劣環境中表現卓越
2025年3月31日 產品

浩亭 ICC 20:可擴展的工業級圓形連接器,在惡劣環境中表現卓越

在 2025 年漢諾威工業博覽會上,浩亭公司展示了其 ICC 圓形連接器系列 20 號規格的擴充產品,包含混合插芯及最高達 400 安培 / 600伏特的單極電源連接器。
閱讀更多

想談談解決方案嗎?


Danny Hoerig - 浩亭

Danny Hörig

職位: 全球機器人產業部門經理

  • 部門: 行業區隔管理
  • 公司名稱: 浩亭技術集團

個人資訊

聯絡資訊

公司名稱

地址資訊

0/2000

提交表格後,您的請求將被發送。 浩亭技術集團將與您聯繫。

如果您在發送給您的電子郵件中也確認了您的電子郵件地址,您就可以訂閱浩亭有關活動邀請、新聞、技術、產品和應用的新聞。您可以隨時取消訂閱。

常見問題機器人連線解決方案


浩亭提供堅固耐用、抗衝擊和振動的連接器和預裝電纜線束,可確保電源、資料和氣動元件的可靠傳輸。這些解決方案可支援連續移動、惡劣環境及高動態負載,同時可快速更換工具、縮短設定時間及長期操作可靠性。

AGV 和 AMR 取決於緊湊、堅固和 EMC 安全的連接性。浩亭提供量身打造的連接器、乙太網路交換器和預測電纜組件,可支援移動機器人應用中的精確導航、穩定通訊和可靠電源供應。

浩亭提供微型化、節省空間的介面和模組化連接器,可確保可靠的訊號傳輸、高效率的電源供應和快速的工具更換。這些解決方案可協助組裝機器人精準操作,快速適應不斷變化的任務,即使在有限的安裝空間內也能維持高生產力。

產品組合包括 Han® 矩形連接器、工業用圓形連接器、公制圓形連接器、模組化連接器系統、預組裝電纜線束、盛裝包和地線。所有元件均經過精心設計,可承受連續運動、重複性機械應力和嚴苛的工業條件。

浩亭元件經過耐久性、彈性和符合國際標準的測試。EMC 最佳化設計、微型化高密度介面以及預先測試的電纜組件,可確保所有機器人應用中的停機時間最短、性能穩定,以及未來就緒的整合。

您可以透過我們專屬的銷售團隊、技術支援服務或存取我們的線上資源與浩亭聯絡。我們的專家可就機器人配電、電纜管理技術,以及針對您的特定機器人應用選擇合適的連接器和配線解決方案提供建議。我們也提供網路研討會、使用者指南、產品樣本和直接諮詢服務,協助您在機器人專案中實踐最佳作法。

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • 使用條款
  • 客戶資料