節省空間的解決方案的需求是機械、機器人和自動化領域的一個基本主題。這正是促使浩亭開發 Han D 的原因® 系列,代表高接觸密度和小尺寸。漢人® DDD 聯絡人數量是先前標準漢的兩倍® DD – 但保留相同的尺寸和電氣特性。
額定電壓不降低
“Triple D”可以最大傳輸訊號或功率。 107 個聯絡人。電力與其姊妹產品 Han DD® 相當(最大 250 V / 10 A)。
為了簡化自動化或機器人技術中的操作,浩亭還提供夾板和導引銷/襯套等配件。
多達 107 個接點,無需降低標稱電壓:Han® DDD 插入件
無需額外工具即可進行 PE 連接
除了節省空間的優點外,Han® DDD 外掛程式還可以幫助優化佈線過程。安裝人員只需處理電氣和 PE 觸點的一種端接技術。不需要額外的配件和工具。
因此,Han® DDD 可以優化傳統控制櫃中介面的使用。
例如,機器人技術中現有的介面接觸面可以更有效的利用。在電氣連接發揮作用的所有工業領域中,節省空間的應用都是可能的。
您的優勢一目了然:
在不降低額定電壓的情況下,觸點密度提高了 130% (與眾所周知的 Han® DD 刀片相比)
降低成本: 每個介面的聯絡人數量增加
流程優化: 一種用於電氣和 PE 觸點的端接技術
減少組裝時間: PE 連接無需額外配件和工具
額外節省空間: 連接器尺寸可以減小