浩亭中國香港


浩亭中國香港
HARTING Hong Kong.jpg
浩亭中國獎
浩亭中國獎
香港經銷商 香港經銷商
handshake-title.jpg
在中國香港舉辦網路研討會
在中國香港舉辦網路研討會
在中國香港舉辦的展覽
在中国香港舉辦的展覽
浩亭中國香港社群媒體
浩亭中國香港社群媒體
香港解決方案重點
香港解決方案重點
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
浩亭中國香港
HARTING Hong Kong.jpg
浩亭全球
EM1_1231.jpg

替代品

按系列搜尋
配置器
  1. 內容搜尋
  2. 産品系列

産品系列

按系列探索浩亭產品系列並快速搜尋系列。


系列 35

按 A-Z 排序

D-Sub

多年來,D-Sub(全名 D-subminiature 連接器)為工業應用中的匯流排訊號提供了行之有效的解決方案。與其他工業連接器相比,D-Sub 有更多的極數、變體、外殼、觸點和版本。其悠久的歷史和持續的演進,使 D-Sub 系列(例如高密度、混合和濾波器)成為要求嚴苛的工業應用的萬用介面。
Han-Eco® – 高性能塑料連接器

Han-Eco®

輕巧、高效、多功能的連接器,其堅固耐用的設計令人驚訝

har-flexicon®

從電纜到電路板:產品開發人員擁有最大的設計自由度。har-flexicon® 產品系列中最小的 PCB 連接器間距為 1.27 mm,極為小型化,在現場安裝單線連接領域的市場上獨一無二。為了增加接點密度,HARTING 將標準接點間距如 3.5/3.81 mm 和 5.0/5.08 mm 的印刷電路板端子和連接器的功能轉移到更小的接點間距 1.27 mm 和 2.54 mm,同時保持相同的工業等級品質。
RJ45 連接器

RJ45 連接器 - 浩亭 RJ Industrial® 連接器

適用於嚴苛任務的 RJ45 插頭: 浩亭 RJ Industrial® 是一套完整、完美搭配的乙太網路佈線系統,適用於建築物自動化和工業。
HAN 矩形乙太網路連接器

浩亭 ix Industrial®

體積小,堅固耐用: 浩亭 ix Industrial® 是我們對工業 4.0 和 IoT 所帶來的未來挑戰的回應。
PushPull

浩亭 PushPull

透過 PushPull 插頭連接器,浩亭提供了易於使用的外殼,可以用於數據、訊號和電源傳輸的不同應用。除了經典的 RJ45 外,此模組化概念也包括訊號、電力傳輸和光學介面連接的連接器面。
英雄 / 預告:浩亭 ICC 系列

浩亭 ICC

適用於空間有限或專用安裝或組裝規格僅允許使用圓形連接器的應用
M17

M17

為了讓連接技術中的材料使用和空間需求再次適合應用,浩亭推出尺寸為 M17 的圓形連接器。由於傳輸功率高達 7.5kW,加上現代驅動器的效率提升,使用 M17 介面具有明顯的節約潛力。透過信號、功率與 PE 的不同編碼組合,幾乎能涵蓋現代驅動器的所有應用場景。
Han ORV3_Computer_Rack_Steckverbinder_quer.jpg

Han® ORV3 動力

更高功率 |較小的佔地面積|組裝簡單快速 |能源效率
09_12_008_4755_RGB01.tif

Han-Power®

用於建構串行電源線
Metric Circular Connectors Cable Assembly M8.psd

M8

在現場級,M8 圓形連接器通常用於 I/O 盒和其他節省空間的設備。它們體積小巧,是在苛刻的 IP65/67 環境中傳輸訊號和資料的理想連接器。
Han® S

Han® S

滿足電池儲存市場最新標準的要求
har-modular.jpg

har-modular®

自己創作!全新的浩亭 har-modular® PCB 連接器系統提供您超過十億種的資料、訊號和電源組合可能性。可從數量 1 開始自行線上設定。創新原型或下一個成功裝置系列的理想解決方案。
har-flex Sigmatek

har-flex®

同時更小、更強大、更穩固,是通往工業 4.0 的所有領域的信條。har-flex® PCB 連接器的微型化設計與高變化性,為裝置製造商提供了可自由擴充的連接技術,讓他們能夠滿足微型化的需求。訊號、資料和電源 - har-flex® PCB 連接器為印刷電路板提供廣泛的連接解決方案,具有多樣化的設計和極數。
hero_han-ex-series.jpg

Han® Ex

適用於爆炸危險環境
hero_han-snap-series.jpg

Han-Snap®

緊湊的設計節省空間
SPLP M23

M23

M23 圓形連接器適用於工業應用,當需要傳輸高功率或需捆綁大量訊號接點時。它們通常用於驅動器。
hero_han-protect-series.jpeg

Han® Protect

連接器簡化故障排除並提高系統可用性
18 (of35)

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • 使用條款
  • 客戶資料