D-Sub
多年來,D-Sub(全名 D-subminiature 連接器)為工業應用中的匯流排訊號提供了行之有效的解決方案。與其他工業連接器相比,D-Sub 有更多的極數、變體、外殼、觸點和版本。其悠久的歷史和持續的演進,使 D-Sub 系列(例如高密度、混合和濾波器)成為要求嚴苛的工業應用的萬用介面。
系列亮點
過濾器
產品 2719

Crimphuelse 13,0 - 14,0

Crimphuelse 12,0 - 13,0

Mont. Crimpflansch 8,5 - 9,5

Mont. Crimpflansch 5,5 - 6,5

Crimphuelse 5,0 - 6,0

Crimphuelse 5,5 - 6,5

Crimphuelse 6,0 - 7,0

Crimphuelse 6,5 - 7,5

Crimphuelse 7,0 - 8,0

Crimphuelse 7,5 - 8,5

Crimphuelse 8,0 - 9,0

Crimphuelse 8,5 - 9,5

Crimphuelse 9,0 - 10,0

Crimphuelse 9,5 - 10,5

Crimphuelse 10,0 - 11,0

Crimphuelse 10,5 - 11,5

Crimphuelse 11,0 - 12,0

Crimphuelse 11,5 - 12,5

Crimphuelse 12,5 - 13,5

Mont. Crimpflansch 3,0 - 4,0
D-Sub 連接器
然而,當在 PCB 上使用浩亭 D-Sub 連接器時,您不僅限於在裝置中傳輸匯流排訊號。除了我們經典的 D-Sub 之外,浩亭還提供許多其他用於傳輸訊號、數據和高電流的解決方案。例如,透過我們的 D-Sub Mixed,我們可以創建幾乎無限的變體來滿足您特定的模組化要求。我們的附加選項(例如添加過濾元件或防水功能)可協助您解決問題並節省 PCB 空間。
數十年來,浩亭一直是工業環境 D-Sub 連接的領先供應商。我們一直在不斷投資以跟上新技術的步伐。對於 D-Sub,這些主要集中在端接技術上。浩亭為您的 THR 和 SMT 製程提供 D-Sub 連接器,以便您在生產過程中獲得更多潛在的節省。
優勢
多種產品: - D-Sub 標準型、D-Sub 高密度型、D-Sub 混合型、D-Sub 濾波器型、D-Sub 防水型、D-Sub THR 型、D-Sub SMT 型
用於波峰焊和回流焊 – 通孔技術、表面貼裝技術和通孔回流焊
用於 PCB D-Sub 混合的模組化連接器
現代生產過程中的快速安裝有助於降低成本
用途廣泛且客戶友好
工程數據服務
CAD 資料、產品資料管理器、經銷商可用性、免費樣品更多。
了解浩亭工程數據服務,以盡可能最好地支援您的專案。對於我們數位目錄中的每種產品,您都可以找到更多工程數據服務:
CAD 資料、資料表和類型表
具有多個屬性的產品選擇器
單獨的資料包
配置和自訂
單獨註釋和降額
免費樣品服務