Han-Eco®
輕巧、高效、多功能的連接器,其堅固耐用的設計令人驚訝
過濾器
產品 727
Relevance
Han® 空模組
Han Modular Dummy
物料編號: 09 14 000 9950
Han® DDD 模塊
Han Modular 17 DDD Module male
物料編號: 09 14 017 3001
Han® DDD 模塊
Han Modular 17 DDD Module female
物料編號: 09 14 017 3101
Han® 70 A 模塊
Han 70A crimp module 1500V, male
物料編號: 09 14 002 3042
Han® 70 A 模塊
Han 70A crimp module 1500V, female
物料編號: 09 14 002 3142
Han DD® 模塊
Han DD module, crimp male
物料編號: 09 14 012 3001
Han® GigaBit 模塊, Han® Gigabit HMC 模組, Han® MegaBit 模塊, Han® Megabit HMC 模組, Han® Shielded 模組
Han module adapter, male
物料編號: 09 14 001 3011
Han® GigaBit 模塊, Han® Gigabit HMC 模組, Han® MegaBit 模塊, Han® Megabit HMC 模組, Han® Shielded 模組
Han module adapter, female
物料編號: 09 14 001 3111
Han DD® 模塊
Han Modular 12 DD Module female
物料編號: 09 14 012 3101
Han DD® 模塊
Han DD module, crimp female
物料編號: 09 14 012 3102
Han DD® 模塊
Han DD module, crimp male
物料編號: 09 14 012 3002
Han® CC 保護模塊
Han 4 Mod M-c 40A
物料編號: 09 14 004 3041
Han® EE 模塊
Han 8 Mod-Male-C 16 A
物料編號: 09 14 008 3001
Han® CC 保護模塊
Han 4 Mod-F-c 40A
物料編號: 09 14 004 3141
Han® 70 A 模塊
Han 70A crimp module, female
物料編號: 09 14 002 3141
Han® 70 A 模塊
Han 70A crimp module, male
物料編號: 09 14 002 3041
Han E® 模塊
Han Modular 6 E Module male
物料編號: 09 14 006 3001
Han E® 模塊
Han Modular 6 E Module female
物料編號: 09 14 006 3101
Han® MegaBit 模塊
Han Megabit insert male, (shield-GND)
物料編號: 09 14 008 3017
Han® EE 模塊
Han 8 Mod-Female-C 16 A
物料編號: 09 14 008 3101
20 (of727)