Han-Modular®
模組化連接器的市場標準
系列亮點
將多個連接器整合到一個單元中
靈活的增強功能確保面向未來
減少安裝時間
可依各自的需求擴展,具有最大的靈活性
多米諾連接器可節省高達 50% 的空間
透過一致的模組化實現永續性
過濾器
產品 609
Relevance
Han® 空模組
Han Modular Dummy
物料編號: 09 14 000 9950
Han® DDD 模塊
Han Modular 17 DDD Module male
物料編號: 09 14 017 3001
Han DD® Quad 模塊
Han DD Quad module male
物料編號: 09 14 042 3001
Han® DDD 模塊
Han Modular 17 DDD Module female
物料編號: 09 14 017 3101
Han DD® Quad 模塊
Han DD Quad module female
物料編號: 09 14 042 3101
Han® Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.2
物料編號: 09 14 945 2101
Han® Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, gender changer F.1
物料編號: 09 14 945 1101
Han® Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube for patch cable M.1
物料編號: 09 14 945 1001
Han® Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.1
物料編號: 09 14 945 1002
Han® Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, IDC cat6 M.2
物料編號: 09 14 945 2002
Han® Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, patch cable M2
物料編號: 09 14 945 2001
Han® 70 A 模塊
Han 70A crimp module 1500V, male
物料編號: 09 14 002 3042
Han® 70 A 模塊
Han 70A crimp module 1500V, female
物料編號: 09 14 002 3142
Han® Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.1
物料編號: 09 14 945 1003
Han® Domino RJ45 Cube
Han Domino RJ45 cube, IDC cat5 M.2
物料編號: 09 14 945 2003
Han DD® 模塊
Han DD module, crimp male
物料編號: 09 14 012 3001
Han® GigaBit 模塊, Han® Gigabit HMC 模組, Han® MegaBit 模塊, Han® Megabit HMC 模組, Han® Shielded 模組
Han module adapter, male
物料編號: 09 14 001 3011
Han® GigaBit 模塊, Han® Gigabit HMC 模組, Han® MegaBit 模塊, Han® Megabit HMC 模組, Han® Shielded 模組
Han module adapter, female
物料編號: 09 14 001 3111
Han DD® 模塊
Han Modular 12 DD Module female
物料編號: 09 14 012 3101
Han DD® 模塊
Han DD module, crimp female
物料編號: 09 14 012 3102
20 (of609)