浩亭 PushPull
透過 PushPull 插頭連接器,浩亭提供了易於使用的外殼,可以用於數據、訊號和電源傳輸的不同應用。除了經典的 RJ45 外,此模組化概念也包括訊號、電力傳輸和光學介面連接的連接器面。
系列亮點
過濾器
產品 1030

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 2,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 20,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 2,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 5,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 5,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 10,0m

POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 10,0m

POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 20,0m

HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p

PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp

PushPull V4, compact housing w. clip

PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD

HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack

Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm

Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm

PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.

HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.

PushPull V4, compact housing w/o clip
PushPull設備連接技術
不論是監控製程技術系統、電信設備或交通技術的攝影機系統,都是在戶外嚴苛作業環境中使用乙太網路應用的理想解決方案。它們都暴露在陽光、風吹雨打下,在沿海地區仍暴露在鹽霧中。這方面不容小覷,尤其是離岸風電場。現代風力發電廠的樞紐高度已超過 100 公尺,因此需要一種替代銅纜線的乙太網路連接到轉子頭部,因為銅纜線在 100 公尺傳輸距離內所需的頻寬有限。在這些應用案例中,連接的保護尤其重要,因為這裡使用了光纖。眾所周知,光學連接比電連接對污染更敏感。對於此類應用案例,V4 PushPull 外殼還可以配備光纖插入件。
和行動
在自動化和裝置建置領域中,越來越多的設備配備了觸控面板和螢幕來進行操作,而這些設備的視訊訊號之前是透過乙太網路介面連接的。為了避免這種多次轉換的迂迴路線,並能直接傳輸視訊信號,V4 也提供顯示器連接埠配接面。因此,現代 HMI(人機介面)可以直接處理視訊訊號。所有產品的共同點是堅固的外殼和易於操作。插上電源,點擊即可!
老大哥
多年來,模組化思維已深深嵌入機器人概念中。根據應用目的,設備和工具必須能夠快速且輕鬆地連接。In particular in automotive production, the big brother of the PushPull V4 is useful here: the PushPull Variant 14. In robotics, designs with a zinc pressure die-cast housing are the preferable option. 它們甚至可以承受最嚴格的壓力測試,可靠地防止 EMC,並且可以毫無問題地承受車身線路中的焊珠。但是,如果機器人接下來要執行另一項任務呢?顯然,硬接線在這裡完全不合適。機器人的改造必須以簡單、快速且可靠的方式進行。PushPull V14 沒問題!大型的 PushPull 也提供了適合的連接器面,無論是乙太網路、訊號、電源或長距離的光纖,都有許多插入點。
強者第三
為了讓電源連接變得簡單,浩亭還提供 Power L 版本的 PushPull 連接器。鋅壓鑄外殼也能提供最佳保護,防止不利環境的影響和損壞,但也能像 V4 和 V14 這兩款變體一樣,透過插拔和斷開輕鬆連接。在 24V 電壓下最高可達 16A,也能為高耗能的應用提供合適的效能。他對 AIDA 的遵從揭露了他在汽車生產機器人領域的根基。單擊一下,電源打開。
更多解決方案和資源
工程數據服務
CAD 資料、產品資料管理器、經銷商可用性、免費樣品更多。
了解浩亭工程數據服務,以盡可能最好地支援您的專案。對於我們數位目錄中的每種產品,您都可以找到更多工程數據服務:
CAD 資料、資料表和類型表
具有多個屬性的產品選擇器
單獨的資料包
配置和自訂
單獨註釋和降額
免費樣品服務