風能或太陽能等可再生能源的永續利用只能透過能源儲存模組才能實現,因為這些模組可根據需求延時使用。連接器的使用加速了使用鋰離子電池的儲能模組的建構。
浩亭以其係列產品為模組化電池儲存系統提供安全連接技術。緊湊而靈活的外殼可容納電流高達 200 A 和 1500 V 的接點。該系列的隔板外殼可靈活旋轉 360 度,並且護罩和外殼、公母觸點的鎖定非常直觀。
網路研討會 | 能源基礎設施的高效與安全擴充
全面落實全電化社會(AES)的目標,需要高效管理高電流與高電壓等級,同時需妥善處理相關數據管理事宜。必須設計相應的電網基礎設施,以便能夠最佳地連接、調節和控制能源。我們將討論如何做。
安全無錯誤安裝
Han® S 為使用者提供儲存模組的插入式連接,同時提供最大的安全性,因為其設計符合所有技術要求。電池模組的公觸點採用手指安全設計,並配備 M8 螺紋的螺絲輪廓。可以使用套筒扳手以使用者友好的方式將觸點安裝在電池模組上。插座觸點壓接到電纜上,然後插入並旋入套管外殼,無需工具。
Han® S 450 Plus 產品樣品
您想體驗全新的 Han® S 450 Plus 嗎?
索取免費樣品以獲得第一印象。
節省服務和維護時間
正極端子有紅色變體,負極端子有黑色變體。兩者都經過機械編碼,以防止錯誤插入。這些特性也有利於服務和維護。
如果能源儲存模組中的某個電池出現性能下降,則可使用相關管理系統將其關閉並進行更換。要做到這一點,只需在鎖定狀態下將相鄰模組的 Han® S 介面轉到一旁,即可為切換器騰出空間。無需中斷未受影響模組的儲能功能。
符合所有相關 UL 標準
是首款符合固定式儲能係統相關 UL 和鐵路標準的特殊大電流電池連接器。其中,它符合 UL 4128 對電化學電池系統應用中連接器的要求,UL 1973 對固定應用、車輛應急電源和輕軌應用中電池的要求,以及 UL 9540 對能源儲存系統和配件的要求。根據相關鐵路標準,Han® S 還具有防衝擊和防振動功能。
電池管理模組(BMS)位於每個模組化儲存模組或儲存櫃中。這些單元也需要連接起來形成控制鏈。在這裡,浩亭添加了一個帶有母線插針觸點的隔板安裝外殼,同樣有紅色和黑色版本。該系統透過該列車進行管理,分散的 BMS 將狀態訊息傳輸到更高層級的系統/工廠控制。
Han® S 母排插針觸點
您的優勢一目了然:
無錯誤連接 透過有效的機械編碼系統
安全安裝 透過視覺鎖定控制和手指保護觸點確保
輕鬆快速組裝和拆卸 從前面過度接觸擰緊
高靈活性 電纜入口和接觸端子可 360° 定位,提供不同的安裝可能性
符合所有相關 UL 儲能標準 (UL1973、UL9540、UL4128)
浩亭對我們來說非常重要,因為我們可以信賴該公司在連接器和配電領域的多年經驗。我們從我們的模組中獲得了非常高的性能,為此我們需要一個有能力的合作夥伴來支持我們。借助浩亭的產品,我們可以確保我們的產品與下游產品的連接始終相容。
麥可‧施納肯伯格
Commeo 有限公司首席執行官
目錄、宣傳冊、傳單
產品樣品索取
您是否希望透過 Han® S 450 Plus 所提供的安全且零錯誤的連接來獲得好處?
索取免費樣品以獲得第一印象。