2. 風電
  3. 插塞連接器提升風能投資的價值

插塞連接器提升風能投資的價值


取得免費白皮書
簡化機櫃構造
插塞連接器提升風能投資的價值

風力渦輪機 (WT) 的價值不僅以機器和場地開發的投資來衡量,也以其整個生命週期的使用方式來衡量。從長遠來看,簡化安裝和維護的組件可以大大提高工廠的價值。如果風力渦輪機製造商在 WT 模組間使用可插拔式連接器進行電氣連接,則可降低投資成本 (CAPEX) 和營運成本 (OPEX)。

風力發電機安裝和維護方便


風力渦輪機上定期更換零件的一個很好的例子是滑環——固定機艙和旋轉輪轂之間的介面。滑環用於傳輸變槳系統的訊號,確定轉子葉片的入射角。

此介面可採用可插拔設計:浩亭的解決方案使用 Han-Modular® 插件和 Han-Modular® 鉸鏈框架。

與永久連接的接線相比,插頭解決方案具有許多優點。可以更快地更換滑環,從而減少停機時間。在維修車間進行維護期間,無需幹預變槳系統,也無需拆卸連接電纜即可更換滑環。機艙內的維修安裝工不需要特殊工具。這降低了維護和維修成本。

風力渦輪機上的滑環連接

投資成本可控制


使用插頭連接器可以節省初始投資和安裝成本。風力渦輪機中的電源櫃仍大多採用硬連線。
它們在工廠組裝時進行硬接線和測試,然後在系統層級斷開和恢復連接,以便在現場進一步斷開連接後重複此過程。
使用可插拔式連接器可加快安裝過程,並增加 WT 的模組化程度。可插拔式連接器也開啟了電源櫃模組化的選項。

Icon_Whitepaper-Wind-energy.png

風力渦輪機的連接性

此 PDF 白皮書將向您展示連接器如何提高風力渦輪機的效率並降低資本支出和營運支出(PDF | 5 MB | 22 頁)

取得免費白皮書

平準化電費


可插拔連接對於安裝和操作風力渦輪機的價值可以透過許多其他應用範例來說明。

相鄰的圖表顯示了插塞式連接器可簡化並因此節省安裝/投資 (CAPEX) 和營運 (OPEX) 的領域。值得強調的是,即使是在投資階段,使用插塞式連接器在現場組裝和安裝也能大幅節省成本。

這透過縮短組裝流程來降低風電場的安裝成本。插頭連接器可以幫助任何必須以難以接近的角度將組件安裝在機艙和塔架中的安裝人員。

從長遠來看,對WT中資本貨物產生的成本的評估不能避免使用可插拔連接器。這些連接器的初始成本不到總投資的 0.5%,只需幾次維護過程後就可以攤提。

除此之外,如果沒有使用插頭連接器的模組化設計,以目前的傳統電廠規模 (陸上平均:3.3 MW),安裝物流很快就會達到極限。

平準化電費

平準化電力成本

您的優勢一目了然:


  • 節省時間和成本 由於後部安裝選項

  • 可單獨預組裝整個電纜線束

  • 降低製造成本 透過更好的分工

  • 額外節省時間 透過使用 Han® ES Press 快速終止

白皮書下載


了解連接器如何提高風力渦輪機的效率並降低資本支出和營運支出成本。

個人資訊

聯絡資訊

請輸入您的電話號碼以及國家代碼和區號。例如+49 151 12345678

公司名稱

地址資訊

提交表格後,您的請求將被發送。 浩亭技術集團將與您聯繫。

如果您在發送給您的電子郵件中也確認了您的電子郵件地址,您就可以訂閱浩亭有關活動邀請、新聞、技術、產品和應用的新聞。您可以隨時取消訂閱。

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • 使用條款
  • 客戶資料