半導體製造中更優異的微型佈局連通性
半導體製造廠面臨著在越來越緊湊的基礎上提供更多的產出、更高的可靠性和更多的智慧的壓力。大功率連接器的任務是在更小的空間內提高效率。(8分鐘觀看 | 11分鐘閱讀)
熱門話題
打造互聯世界背後的大腦
半導體晶片可以在用於改善日常生活的裝置中找到。從智慧型手機和智慧型手錶到自動駕駛汽車和 AI 伺服器,晶片無處不在。事實上,一般人距離載有半導體晶片的裝置絕不會超過兩英尺。
在高效能運算、物聯網和人工智慧需求的帶動下,全球半導體市場預計將在 2030 年達到 1 兆美元的規模。但隨著成長,複雜性也隨之而來。
為了跟上這些晶片的需求,半導體製造設備必須:
處理更高的吞吐量
保持更嚴格的公差
整合更多感測器和控制系統
要在不擴大設備佔地面積的前提下提高產量,需要更智能、更高效的機器。這意味著更多的溫度感測器、壓力監控器、視覺系統和預測診斷系統 - 所有這些系統都能協調運作,以減少瑕疵並提高效率。
將智慧融入每一平方英尺
當我們談到增加智慧時,這不只是增加更多的裝置。我們也需要考慮維持一切運作的基礎設施,例如每個感測器、致動器和控制系統的電源、訊號和資料連線。更多的纜線和連接器會導致更複雜的設計。
半導體晶圓廠的空間極為有限且昂貴。根據業界估計,無塵室空間的成本為每平方英尺 1,000 到 10,000 美元。這就是為什麼工程師要不斷接受挑戰的原因:
縮小設備佔地面積
最佳化電纜佈線
縮短安裝時間
在浩亭,我們迎接這些挑戰。無論是縮小連接器尺寸,或是將多種功能整合到單一混合介面,我們都能協助工程師在不影響空間的情況下,將效能發揮到極致。
模組化創新簡化工業連接
模組化連接器可簡化複雜性。正如 HDMI 取代了消費性電子產品中的RCA線纜,模組化工業連接器將多種功能整合至單一介面之中。
模組化連接器提供:
透過更高的接觸密度節省空間
可搭配模組的彈性
隨插即用的安裝方式可節省時間
這種方法在對正常運作時間、可靠性和擴充性要求極高的關鍵任務環境中特別有價值。
個案研究:使用混合連接器簡化連接性
在一個實際案例中,浩亭協助客戶以單一模組連接器取代 10 條獨立的訊號線、多條電源線和氣動連接。
這個精簡的解決方案降低了供應鏈的複雜性,縮短了安裝時間,將複雜的設定轉換為簡潔、高效的介面。
您如何解決這些設計挑戰?
解決這些挑戰需要的不只是擁有正確的產品。這需要合適的合作夥伴。有些問題可以使用現成的解決方案來處理,但有些問題則需要客製化工程。這就是浩亭為兩者量身打造選項的原因:
完整的產品開發團隊
專業的研發工程師
協同設計支援
我們從提出正確的問題開始:
您是在傳輸電力、訊號還是資料?
您的空間限制為何?
您是否需要符合 SEMI 或 IPC等業界標準?
然後我們一起建立正確的解決方案。我們的工程師喜歡挑戰,我們很榮幸能與客戶共同創造,突破連接器的極限。
無論您是需要完整的工程支援,還是偏好建立自己的解決方案。浩亭擁有豐富的經驗和專業知識,可協助指導解決方案的制定過程。
我們的現場應用工程師可協助您設計和規格您的系統
浩亭產品配置器 讓您線上製作 3D 模型和 BOM我們的網站提供圖紙、3D 模型和產品比較
我們支援協作式與 DIY 工程工作流程,讓您可以快速行動並保持彈性
滿足現代製造廠的需求
我們的
主要功能包括
類似 LEGO 的模組化功能:將電源、訊號、資料和氣動結合在一個連接器中
材質彈性:選擇塑膠、金屬或不銹鋼外殼
微型化選項:使用半模組 (多米諾模組) 以最佳化空間
這些連接器的設計符合現代半導體設備的需求:
高接觸密度
快速安裝
嚴苛環境下的穩健效能
由於它們是使用現成的零件製造而成,因此您可以獲得客製化的功能,而不需要客製化的交貨時間。
Han® Modular 和 Han-Eco® 專為半導體製造廠中的緊湊型高性能設置而量身打造。
我們的半導體連接器產品組合
關於專家
Goda Senn
產品經理
浩亭
Goda 是電子電機製造業的內部專家,擁有超過 8 年的產業經驗。