產品類別
電動汽車充電設備
充電電纜
過濾器
產品 10
Relevance
Mode 3
Charging cable Mode3 Typ2 32A 1ph 2,5m
物料編號: 08 91 409 0416 A0
Mode 3
Charg.c.Mode3 11KW Type2 G2 20A 3ph 2,5m
物料編號: 08 91 409 0114 B0
Mode 3
Charg.c.Mode3 22KW Type2 G2 32A 3ph 2,5m
物料編號: 08 91 409 0115 B0
Mode 4
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 4x50² 3,0m
物料編號: 08 96 308 1801 A0
Mode 4
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x70² 3,0m
物料編號: 08 96 308 1601 A0
Mode 4
Vehicle Plug CCS Gen2 Typ2 2x50² 3,0m
物料編號: 08 96 308 1401 A0
Mode 3
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
物料編號: 88 03 500 0000 00A1
Mode 3
Charging cable Type2 VDE 20A 3ph
物料編號: 88 03 508 8888 81A1
Mode 3
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
物料編號: 88 11 508 0088 81A1
Mode 3
Charging cable Type2 VDE 32A 1ph
物料編號: 88 11 500 0000 00A1
10 (of10)