圓形連接器端接技術
浩亭公制圓形連接器可以使用傳統的端接技術進行連接。根據電纜類型、電纜橫斷面、端子類型和端子數量等標準選擇適當的端接技術。了解我們廣泛的終止選項。
壓接端接
在壓接端子中,透過使用壓接鉗或液壓/氣動壓接工具控制變形,將電線以氣密方式封閉在壓接端子內。該技術實際上產生冷焊,從而確保最佳的抗老化性以及抗衝擊和振動產生的機械應力。
HARAX® 端接
HARAX® 是浩亭的一種免工具快速端接技術。透過絕緣位移觸點建立接觸。採用 HARAX® 連接的 M8 / M12 圓形連接器可在現場輕鬆手工組裝。
螺絲端接
對於螺絲端子,使用螺絲將電線壓接到圓形連接器的公觸點/接觸套上。技術簡單有效,不需要任何特殊工具。
preLink® 絕緣位移端接
preLink® 基於絕緣刺穿技術,用於高達 10 Gigabit/s 的數據連接器。將電線送入立方體形狀的端子塊中,並使用組裝鉗在一次操作中進行壓接/接觸和縮短。此端子塊可夾入 M12 圓形連接器以及相符的 RJ45 連接器、電纜接頭或 PCB 插座。配合面可以隨時在幾秒鐘內改變。
THR 焊接端接
利用 THR(通孔回流焊接)焊接技術,連接器可插入通鍍 PCB 孔中(與傳統元件組裝類似)。這可以透過 PickPlace 貼片機自動完成。然後,作為常見回流焊接過程的一部分,這些 THR 組件與放置在表面上的組件焊接在一起。這種端接技術具有出色的機械穩健性,並且透過專門適合回流焊接製程的設計(例如使用高溫塑膠)來實現。
THT 焊接端接
傳統焊接技術已經經過數十年的驗證;它確保了最高水準的機械穩定性和製程安全性。連接器的焊接引腳插入通鍍 PCB 孔中。然後,它們可以自動同時波峰焊接到其他組件上。
回流焊接端接 (SMT)
SMT (表面貼裝技術) 連接器與通孔技術相反,沒有接線端子,而是直接焊接到 PCB 表面的焊盤上。此過程用於基於統一端接技術的電路板放置。它具有許多優勢,因為使用 SMT 連接器無需單獨的波峰焊接。