2. 商用無人機及四旋翼機受益於可插拔的無人機臂

商用無人機及四旋翼機受益於可插拔的無人機臂

插頭 & 工業無人機的遊戲解決方案可實現高效的維護流程、節省空間的運輸和高可擴展性,例如用於運輸更重的負載。


索取免費商品樣品
商用無人機及四旋翼機可受益於可插拔式無人機臂

農業面臨許多挑戰。其中包括日益難以預測的天氣條件以及改善農業過程碳足跡的需要。精準農業是應對這些挑戰和確保農業可持續、高效和有彈性的最重要策略之一。

2025年能源轉型日 — 農業專題論壇

網路研討會|電氣化和工業用無人機如何為精準耕作做出貢獻

農業正努力減少碳足跡。在電氣化工具和工業用無人機的支援下,精準耕作在推動永續發展方面扮演了關鍵的角色。

觀看錄影

與折疊臂相比節省運輸空間


折疊臂廣泛應用於工業無人機和四軸飛行器。它們使無人機能夠在困難地形中使用並達到高海拔。由於採用了折疊機制,無人機機臂可以快速輕鬆地折疊起來。這自然提供了極大的靈活性,但最大的缺點在運輸無人機時就顯現出來了。

折疊臂無法輕鬆插入。即使折疊起來,無人機或四軸飛行器的尺寸仍然比必要的要大。插入式臂在此提供了更大的靈活性。使用 ICC 20 無人機臂連接器,使用者可以根據需要插入和移除無人機臂。無人機的包裝尺寸最多可減少30%。

icc20_assembly_with_drone_gekürzt.png

透過浩亭連接實現無人機臂長彈性調整

高度可擴展,可運輸更重的負載


模組化架構和平台概念是確保機器高度靈活性的最先進的技術。這也適用於工業無人機。添加額外的無人機臂來運輸更重的負載和更換工具是響應不同任務的常見程序。插件介面對於實現必要的模組化至關重要。

借助 ICC 20 無人機臂連接器,浩亭提供了專為農業過程等惡劣環境開發的可靠解決方案。模組化工業圓形連接器提供用於組合電源、訊號、資料或氣動的插入件。此外,它還可以整合經過驗證的 Han® 3A 矩形連接器系列的所有插件。

從高精度農業測繪到水、肥料和農藥的精確施用,農業無人機和四軸飛行器是解決農民日常面臨的挑戰的突破性創新。3A 尺寸絕緣子還提供各種連接技術,例如新型免工具推入技術。這產生了 50 多種不同的連接器插入件組合。

ICC_20_Gruppenbild_DSC2037_FIN.png

無人機維修變得簡單


無論哪個產業,高系統可用性都是成功的關鍵。與生產設施的產出類似,農業無人機和四軸飛行器只有投入使用才能達到精準農業。系統故障後較短的平均修復時間至關重要。因此,維護流程必須有效率,以確保快速、可靠的故障排除。

硬連線無人機臂很快就會成為工業無人機維護的瓶頸。故障排除非常耗時,通常需要專家斷開連線。工業連接器比硬線解決方案具有許多優勢。無人機臂可以輕鬆插入和拔出,以更換有缺陷的臂或在不同型號之間切換。

2025-06_GettyImages-1306713383_Drone in a soybean field_cropped.jpg

客戶利益一覽:


  • 高達 30% 可插拔無人機臂,節省運輸空間

  • 高效率的維護流程 由於即插即用

  • 更高的靈活性 用於無人機設置,例如添加更多無人機臂以承受更重的負載

  • 節省時間 由於安裝簡單且工具更換速度快

  • 由於採用模組化無人機臂連接器概念(最多 50 種不同的插件),包括各種端接技術(例如,無需工具的現場安裝的推入式),因此具有高度靈活性

»

與浩亭合作的附加價值非常簡單。全新 ICC 20 圓形連接器再次展現了浩亭的創新能力。ICC 20 是完美的模組化圓形連接器。例如,新的 SPE 連接器比 RJ45 連接器具有許多優勢。此外,多種多樣的插入件和端接技術使得更換工具變得更加容易。

Karl-Heinz Kösters (ELROTEC GmbH)

Karl-Heinz Kösters

執行長

產品樣品索取


您想了解更多有關 ICC 20 的資訊嗎?索取免費樣品以獲得第一印象。

個人資訊

聯絡資訊

請輸入您的電話號碼以及國家代碼和區號。例如+49 151 12345678

公司名稱

地址資訊

0/2000

提交表格後,您的請求將被發送。 浩亭技術集團將與您聯繫。

如果您在發送給您的電子郵件中也確認了您的電子郵件地址,您就可以訂閱浩亭有關活動邀請、新聞、技術、產品和應用的新聞。您可以隨時取消訂閱。

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料