2. 資料中心基礎架構解決方案

資料中心基礎架構解決方案

資料中心基礎設施是支援資料中心內營運、管理和服務交付的實體和虛擬元件的綜合集合。該基礎設施包括伺服器、儲存設備、網路設備、配電單元 (PDU)、冷卻系統和安全措施。它還包括機架、機櫃和滅火系統等組件。這些元素共同合作,確保可靠的效能、可擴充性和效率,讓資料中心能夠處理大量資料、執行應用程式,並為全球使用者和組織提供服務。


Data Centers Website Touchpoint Graphic - 1200 x 628.jpg

更快上網並保持在線。


資料中心需求的激增很大程度上是由人工智慧(AI)、雲端服務、大數據分析和物聯網設備的出現所推動的。這些新技術嚴重依賴資料中心來 處理和儲存大量數據。

預測顯示,全球資料中心建置將 幾乎翻倍 從2023年到2033年,將達到4,500億美元以上。資料中心的運作需要大量的能源,據估計,目前資料中心的能源消耗量約為 佔全球電力需求的2% 並且還在不斷成長。

由於資料中心的需求持續激增,因此迫切需要開發更具永續性與能源效率的解決方案,以提供這些設施所需的電力,包括可再生能源、節省空間的系統,以及創新的冷卻機制,同時最大化這些設施的預期電力負載。

實現這些效率的因素包括 即插即用連接器,就像 HARTING 所開創的。連接器化允許:

  • 加速資料中心建設

  • 更可靠的連接

  • 簡化維護

  • 最大化空間利用

  • 優化供應鏈管理

  • 有效的環境控制

  • 以及許多其他效率

透過連接,各種規模的資料中心建構者都可以利用通常為大型資料中心超大規模保留的效率。

我們的資料中心專業知識


白皮書:將 PUE 提高高達 50%

網路研討會:讓您的資料中心更快上線並降低成本

深受超大規模用戶的信賴 & 產業領袖

gauge-simple-high-solid.svg

更快地部署

相較於直接接線,選用連接器能大幅縮短安裝時間——從數週縮短至數天。即插即用的安裝方式可降低接線錯誤的風險,因為這些面板均已通過預先測試,可立即投入使用。
circle-up-regular.svg

提高系統正常運作時間

獲得更可靠的運作時間、偵測任何連線錯誤,並快速更新資料廳,以將營收最大化。
leaf.svg

支持永續發展與綠色能源目標

透過採用更小巧、更高效的元件來減少碳足跡。
earth-americas-solid.svg

區域內供應鏈支持

全球可擴展和本地製造的庫存可實現更快的交付和更可靠的採購。
minimize-solid.svg

空間 & 成本效益

在更小的空間內容納更多的連接,而不會犧牲性能。
wrench-solid.svg

節省維修成本

連接器可以更快、更輕鬆地進行故障排除和維修,而無需昂貴的專業技術人員。

關鍵資料中心基礎架構解決方案


資料中心

機架配電

透過強大的即插即用連接器滿足日益增長的電力需求,從建築電源到機架電源。
機架配電系統
Han-Protect_Applikation (1).jpg

資料中心建築管理

增加對 BMS 系統的存取並加快其安裝,以實現更有效率的照明、溫度控制和其他基礎設施系統。
資料中心建築管理系統
Han-PushIn-Monobloc_0.jpg

聯網

使用更緊湊、更智慧、更堅固的電纜和連接器節省空間並簡化網路安裝。
資料中心網路架構
HARTING_Grafik_010_240402_madness.png

簡單、安全的電網能源可擴充性

高效率可靠的基礎設施要求能源得到最佳分配。浩亭解決方案有助於簡化並確保電網的可擴展性。
能源電網連接

受到資料中心超大規模企業和產業領導者的信賴


當 Microsoft 開始進行他們的開放原始碼資料中心基礎架構設計計畫 Project Olympus 時,他們想要解決的主要挑戰是讓他們的資料中心能更快上線。

他們的機架 PDU 需要 6-8 週的時間來建造和採購。浩亭協助開發了單獨的預製機架 PDU 電纜組件,可在 2 週內儲存並部署到世界任何地方。微軟現在使用這些連接器(Han-Eco® 連接器) 作為標準,以縮短交貨時間並加快安裝速度。

當開放運算專案聽到我們的解決方案時,他們與我們合作共同編寫了標準 ORv3 PowerShelf 連接器。十多年來,我們一直保持著這種牢固的合作關係。

瞭解更多
內容:開放計算項目徽標

OCP 基金會負責培養、服務和播種 OCP 社群,以開發能滿足市場和塑造未來的新開放式解決方案。

與資料中心連接專家交談

如果您對連接器或我們的解決方案的功能有任何疑問,我們的專家隨時準備為您解答。聯絡我們的內部工程師以取得技術指導或設計協助,讓我們成為您團隊的連接器專家延伸。


讓我們聊天
»

浩亭始終處於互連技術的前沿。他們總是向我們提出新想法,以便我們為客戶提供更好的解決方案。 」

Scott Neal Schneider Electric.png

Scott Neal

施耐德電機預製資料中心總監

浩亭資料中心連接解決方案


Han-Eco® – 高性能塑料連接器

Han-Eco®

這種堅固耐用的模組連接器由堅固耐用的環保塑膠製成,減輕了重量,降低了成本。
了解更多
Han ORV3_Computer_Rack_Steckverbinder_quer.jpg

Han® ORV3

Han® ORV3 具備更高功率、更小佔用空間、簡單快速的組裝流程以及高能源效率等特點,提供新一代的電源連接解決方案。
了解更多
09_12_008_4755_RGB01.tif

Han-Power® T

這些堅固耐用的電源分配器提供一系列選項,包括引腳數量和材料。
了解更多
PushPull

浩亭 PushPull

易於使用的插頭連接器。
了解更多
M12.webp

M12

最廣泛使用的公制尺寸。
了解更多
Han® 矩形乙太網路連接器

ix 工業®

適用於 4-8 線乙太網路及乙太網路供電(PoE)功能的微型連接器,體積比 RJ45 小達 70%。
了解更多

更多資料中心資源


2022-10_DataCenter_GettyImages-1148233863.jpg

Han® 如何保護改造後的 BMS 面板,進而加快資料中心部署速度 [案例研究]

在接到這個超大型客戶要求簡化控制面板設計的呼籲後,浩亭工程師設計了一個連接器,使建築管理系統 (BMS) 控制面板的體積縮小了 30%,安裝時間也從幾周縮短到幾天。
閱讀完整的案例研究
Schneider Electric.png

施耐德電氣:與浩亭合作實現無縫即插即用解決方案 [案例研究]

施耐德電機與浩亭合作開發客製化連接解決方案,以滿足其不斷增長的資料中心電力需求。
閱讀完整的案例研究
Connectorized rPDUs for hyperscalers.jpg

適用於超大規模資料中心的連接式 rPDU

標準化的電源連接器能顯著簡化資料中心的部署流程、縮短交貨時間,並減輕管理全球超大規模雲端服務商設施中各種電源需求所帶來的複雜性。
瞭解更多
Web-Seminar_Data-Center_2023_title_bel.jpg

資料中心標準化如何降低成本並加速產品上市時間

資料中心的 IT 基礎架構必須隨時可用,並且任何系統故障都能快速修復,這一點至關重要。
立即觀看網路研討會
選用 Hero 連接器可提升能源效率

選擇合適的連接器可將能源效率提升多達 50%

連接器能透過將連接處的電力損耗降至最低,從而提升您的電源使用效率(PUE)。
免費下載白皮書
HARTING_Grafik_010_240402_madness.png

簡單、安全的電網能源可擴充性

高效率可靠的基礎設施要求能源得到最佳分配。浩亭解決方案有助於簡化並確保電網的可擴展性。
瞭解更多

2025 年 OCP 峰會的 6 大重點

OCP 峰會是未來發展方向的一瞥。人工智慧正在不斷突破各項界限,而基礎設施必須跟上這股步伐。閱讀本次資料中心活動中最關鍵的洞見,內容涵蓋趨勢到新技術。

準備討論資料中心解決方案嗎?


個人資訊

聯絡資訊

公司名稱

地址資訊

0/2000

提交表格後,您的請求將被發送。 浩亭技術集團將與您聯繫。

如果您在發送給您的電子郵件中也確認了您的電子郵件地址,您就可以訂閱浩亭有關活動邀請、新聞、技術、產品和應用的新聞。您可以隨時取消訂閱。

資料中心常見問題解答


資料中心基礎設施是支援資料中心內營運、管理和服務交付的實體和虛擬元件的綜合集合。該基礎設施包括伺服器、儲存設備、網路設備、配電單元 (PDU)、冷卻系統和安全措施。它還包括虛擬化和雲端管理的軟體解決方案,以及機架、機櫃和滅火系統等實體組件。

這些元素共同合作,確保可靠的效能、可擴充性和效率,讓資料中心能夠處理大量資料、執行應用程式,並為全球使用者和組織提供服務。

工程師應該在資料中心基礎設施設計中考慮連接器,因為它們在確保高效、可靠和可擴展的運作方面發揮著至關重要的作用。連接器促進了各種組件(包括伺服器、儲存設備和網路設備)之間的無縫交互,從而實現了順暢的資料傳輸和電力分配。

透過選擇高品質、堅固的連接器,工程師可以最大限度地縮短安裝時間,降低連接故障的風險,並提高系統的整體可靠性。

此外,連接器允許模組化設計,使得隨著技術需求的發展,調整、升級或擴展資料中心基礎設施變得更加容易。在正常運作時間和效率至關重要的行業中,周到的連接器選擇可以顯著影響資料中心營運的長期效能和永續性。

為了讓資料中心更快地上線,可以實施多種連接解決方案,以簡化安裝並提高營運效率。即插即用連接器大大簡化了佈線和電源連接,無需大量手動勞動即可實現快速、直接的設定。

此外,預端接佈線系統無需複雜的現場端接,這大大縮短了安裝時間。模組化配電單元 (PDU) 和母線提供靈活的配電選項,可根據需要快速部署和輕鬆重新配置。

標準化組件和連接器增強了不同系統之間的相容性和互通性,促進了更快的整合並最大限度地減少了停機時間。總的來說,這些解決方案有助於加快部署和營運準備,使資料中心能夠滿足日益數位化的環境的需求。

超大規模資料中心是一種大型設施,設計用來有效支援超大規模公司(如 Amazon、Microsoft 和 Google 等主要雲端服務供應商)的廣泛雲端運算和資料處理需求。

這些資料中心的特點在於其高密度的基礎架構,將數以千計的伺服器、儲存系統和網路設備整合在單一位置,以實現大量資料處理和儲存的能力。

超大規模資料中心的建置考慮了可擴展性和靈活性,使其能夠快速擴展或適應不斷變化的工作負載和需求。它們也採用了先進的電源管理、冷卻系統和自動化技術,以最佳化能源效率和運作效能,使它們成為支援現代應用和服務不斷增加的資料和處理需求的關鍵。

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料