網路研討會 |資料中心標準化如何降低成本並加速上市時間
全球資料中心市場逐年爆炸性成長。尤其是過去幾年,社會對需要資料中心的任務的依賴加速了。隨著資料中心使用量的成長,支援資料中心所需的能源也持續增加,並在全球電力需求中佔有相當大的比重。同時,脫碳和能源的未來是每個人都關心的話題,包括資料中心營運商、製造商和供應商。因此,提高當前消費的能源效率至關重要。
我們的白皮書將向您展示浩亭連接器如何改善您的 P華爾 U聖人 E效率(PUE)透過最大限度地減少連接中的功率損耗。我們的分析表明,與其他連接器相比,資料中心如何節省 50% 的能源並優化 T奧塔爾 COST 的 氧所有權(總擁有成本).
電源至關重要
無可否認,營運資料中心面臨挑戰。製造業眾所周知,任何停機都可能導致利潤的重大損失。這樣的場景對於資料中心所有者或營運商來說是一場更大的噩夢。
發生資料中心停機的原因有很多,例如嚴峻的天氣狀況、網路故障、人為錯誤、軟體問題,但也可能是由於發電機、UPS 或 PDU 故障所造成的資料中心內部電力基礎架構問題。對於超大規模業者來說,這種風險應該降至零,這是可以理解的。
今天最好的答案是對資料中心所謂關鍵基礎設施的每個部分進行策略性投資和管理。權力是管理的關鍵因素之一。IDC 報告指出,全球每台伺服器的能源消耗每年成長約 9%,一方面伺服器的體積越來越小,以節省安裝空間,另一方面伺服器效能的提升也提高了其能源需求。這種能源消耗的成本可能超過資料中心總營運支出 (OPEX) 的 50%。
資料中心營運總支出 (OPEX)
連接器選擇可將能源效率提高高達 50%
此 PDF 白皮書將向您展示 HARTING 連接器如何提高您的電力使用效率 (PUE)。
(PDF | 6 MB | 11 頁)
每年節省電費高達 95,000 歐元
為了計算在資料中心使用連接器對電力使用的確切影響,浩亭技术集团 在其獨立認可的測試實驗室中測量了三種不同連接器解決方案的耗電量。
先前,資料中心通常使用所謂的 CEE (IEC 60309) 型插頭來連接電源。與此同時,浩亭技术集团向數據中心市場的合作夥伴推出了具有廣泛優勢的全新連接器概念。
測試的連接器之一是這個新概念,浩亭連接器。另外兩個測試的是來自不同製造商的 CEE 插頭。
眾所周知,可以透過在資料中心的電力鏈中使用先進的連接來提高 PUE。與傳統的 CEE 插頭解決方案相比,浩亭連接器可節省高達 50% 的能源,從而為運營商每年節省 OPEX。
浩亭 Han-Eco® 連接器 (6 + PE) 與 CEE 插頭 (5+PE) 比較
配備浩亭 Han-Eco® 連接器的典型資料中心應用
我們的客戶評價:
在這些類型的不同環境中,浩亭連接器的 IP 效率非常好。它為我們做的另一件事是:你不能把它們放錯,設備的某些部分有某些連接器。因此,它消除了安裝中的一些人為因素。
James Kummer
施耐德電機 - 系統產品經理
您的優勢一目了然:
節能 優化連線後高達 50%
使用壽命更長 由於機械強度
減少連線佔用空間
由於更高的接觸密度和更小的接口,可以節省空間
增加靈活性
由於模組化系統具有各種現成的插件
節省時間
由於來自一家供應商的整個電源鏈的完整電纜解決方案
白皮書下載
選擇連接器可提高能源效率達 50%。獲取免費白皮書,瞭解浩亭連接器如何透過減少連接中的電力損失來改善您的電力使用效率 (PUE)!