分散式驅動技術的能量分配
分散式驅動技術所面臨的最大挑戰之一,就是在整個輸送設備中,持續且安全地將能源分配給所有用電設備,例如馬達和轉換器。在現場用電纜連接這些組件非常耗時,並且只能由專業人員來完成。
使用連接器時,連接更快、更安全、更簡便,而且 "PlugPlay (即插即用)。浩亭 Han® Q4 / 2-3 路電源分配器可在有限的位置使用,以節省空間。由於這些連接器的形狀較低,因此使用有角度的護罩時可以實現極其扁平的設計。
浩亭 的 Han® Q4/2-3 路配電器可在狹窄的位置使用,以節省空間。
400 V 輸入電壓和 24 V 電源均可使用三個 Han-Compact® 尺寸的電纜插座進行分配。對於此類應用,這實際上是一種標準化的連接器解決方案。「電力線」可以作為電纜繼續通過側面(第四個)輸出,或者可以直接插入下一個分配器盒。
堅固的塑膠外殼具有 IP65 防護等級,滿足工業環境的要求。它可以快速、安全地安裝在預先組裝的鋁製基板上。憑藉 CE 和 UL/CSA 認證,此電源分配器也非常適合國際使用。
配電器目前配置標準尺寸的 Han-Compact®。其他外殼尺寸 - 例如使用最小的浩亭工業連接器 Han® 1A 或客戶特定的改裝 - 也可適用於任何安裝情況。
帶有 4 x Han® 1A 的電源分配器作為客製化解決方案。