2. 惡劣環境下靈活且可擴展的圓形連接器

惡劣環境下靈活且可擴展的圓形連接器

模組化架構和高生產率是機械工程和機器人技術成功的關鍵。靈活、可靠的介面對於鋪平道路至關重要。


索取免費商品樣品
觀看網路研討會
icc20-on-kuka-robot.png

浩亭的 ICC 20 為工業圓形連接器設立了新標準。從機器人和自動化領域的驅動器到焊接機器人等高能耗應用。該設計為電源、訊號和數據傳輸提供了高效的解決方案。

浩亭預先組裝和測試的電纜組件還可以透過共享生產節省時間。應用領域涵蓋機器人和自動化、移動機械和能源網基礎設施。

焊接機器人受益於節省空間


空間有限或組裝規格(如圓形管線包)的應用僅允許使用圓形連接器。圓柱形的形狀使得它們更容易處理。模組化插入件確保同樣的靈活性,眾所周知 矩形連接器。

浩亭已將 ICC 20 系列擴展至單極,以便用戶可以為機器和設備傳輸更高的功率。單一連接器的傳輸電流高達 400A / 600V,使其適用於能源密集型應用,例如用於重載處理的機械手臂或高性能焊接機器人。

與市場上其他解決方案相比,此選項可節省高達 20% 的空間,並在給定空間內提高 50% 的功率。它使設計人員能夠在有限的空間內提供高效能的解決方案。

單極版本的其他應用領域包括行動機械和 能源電網基礎設施。

Harting_ICC20_SP400_DSC2037.jpg

浩亭 ICC 20 單極,附觸控安全接點

加速換刀可提高生產效率


高度靈活的生產線需要多次更換工具。有時它們需要中間的手動步驟,例如切換氣動工具。由於整合了止回閥,新型 ICC 20 可以處理壓力和過壓。氣動工具的更換時間僅為過去所需時間的一小部分,從而提高了設備的可用性。

這 單對以太網 (SPE)整合也比傳統的 RJ45 解決方案在惡劣環境下具有優勢。如果揀選過程需要透過攝影機監控,則可以使用防震且面向未來的 SPE 聯繫。

模組化、可擴展架構和高生產力的關鍵

網路研討會 | 模組化、可擴展架構和高生產力的關鍵

研討會將探討機器製造商的成功因素,包括模組化方法、有價值的介面和數位孿生的角色。


立即觀看網路研討會

在最小的空間內實現高度靈活性


機器人應用通常需要在盡可能小的空間內實現盡可能大的靈活性。浩亭憑藉 ICC 20 提供高度靈活且可靠的解決方案。除了用於組合電源、訊號、數據或氣動元件的標準插件外,它還能整合久經考驗的 Han® 3A 系列的所有插件。

這使得電源、訊號和資料傳輸能夠實現各種特別高效的解決方案 - 從簡單的 Han® C、Han D® 或 Han® E 區塊到 USB、RJ45 和其他資料介面。3A 尺寸絕緣子還提供各種 端接技術,例如新的免工具 Push-In 技術。這種靈活性意味著有超過 50 種不同的插入件組合。

浩亭 ICC 20:可擴展的工業級圓形連接器,在惡劣環境中表現卓越

最多 50 種不同的連接器插件,實現最大的靈活性

客戶利益一覽:


  • 節省空間高達 20% 適用於單一接口,非常適合圓形管線包

  • 性能提升高達 50% 在給定空間內(例如 400A 用於高性能焊接)

  • 面向未來:單對乙太網路 (SPE) 技術的驅動力

  • 節省成本 由於經過測試的預組裝電纜解決方案可實現共享生產

  • 節省時間 由於安裝簡單且工具更換速度快

  • 由於採用模組化概念(最多 50 種不同的插入件),因此具有高度靈活性,包括多種不同的端接技術(例如,無需工具的現場安裝的推入式技術)

  • 適用於機器人與自動化、電網與移動工作機械

»

過去,我們經常遇到圓形管線包的空間問題。有了 ICC 20,我們現在有了滿足這些要求的模組化、靈活的解決方案。由於振動,我們在使用 RJ45 連接器時也遇到了困難。工業級 SPE 整合在此提供了顯著的優勢。400 A 接觸插件還可以使高性能焊接工藝自動化並獲利。多種可能的插入件和端接技術使得更換工具變得更加容易。

Karl-Heinz Kösters (ELROTEC GmbH)

Karl-Heinz Kösters

執行長

elrotec_welding-robot_2.png

實現高效流程的工業自動化

ELROTEC 結合經驗和最新技術,為工業開發客製化的自動化解決方案。更有效的操作流程可提高安全性並節省成本。


立即觀賞影片

產品樣品索取


您想了解更多有關 ICC 20 的資訊嗎?索取免費樣品以獲得第一印象。

個人資訊

聯絡資訊

請輸入您的電話號碼以及國家代碼和區號。例如+49 151 12345678

公司名稱

地址資訊

0/2000

提交表格後,您的請求將被發送。 浩亭技術集團將與您聯繫。

如果您在發送給您的電子郵件中也確認了您的電子郵件地址,您就可以訂閱浩亭有關活動邀請、新聞、技術、產品和應用的新聞。您可以隨時取消訂閱。

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料