浩亭台灣


浩亭在台灣
浩亭在台灣
浩亭宣布新任行政總裁,進一步加強亞太區業務
浩亭宣布新任行政總裁,進一步加強亞太區業務
客戶感言
客戶感言
在台灣舉辦網路研討會
在台灣舉辦網路研討會
在台灣舉辦的展覽
在台灣舉辦的展覽
浩亭台灣社群媒體
浩亭台灣社群媒體
台灣解決方案重點
台灣解決方案重點
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
浩亭在台灣
浩亭在台灣
浩亭全球
EM1_1231.jpg

替代品

按系列搜尋
配置器
  1. 內容搜尋
  2. 氫技術

氫技術

氫技術包括氫作為面向未來的能源載體的生產、儲存和利用過程。我們的連接解決方案為這些技術提供了廣泛的連接選項。任何需要監控和控制的地方都可以使用我們的模組化、靈活的組件以及量身定制的系統解決方案。我們的連接器為資料和能量傳輸提供高效可靠的連接,並滿足 1 區本質安全電路的要求。


氫能生態系統概覽

什麼是氫技術?


氫技術包括氫氣的生產、儲存和運輸過程以及氫氣在燃料電池中發電的過程。特別是利用風能、太陽能等再生能源生產的綠氫能發揮關鍵作用。此幾乎無排放的製程基於電解,為環境保護做出了重要貢獻。因此,綠色氫代表了化石燃料的可持續替代品,並支持創建二氧化碳中性的未來。

浩亭氫能技術連接解決方案


憑藉其連接解決方案,浩亭在氫技術領域發揮決定性的作用。連接性——數據和電力的互連和傳輸——是塑造未來能源供應的關鍵因素。

它在氫氣的生產中至關重要。採用連接解決方案的電氣網路可實現高效、快速的安裝。它還可以實現氫氣生產和分配系統的規模化和模組化。

我們的模組化和可自訂組件以及量身定制的系統解決方案可用於任何氫氣生產、儲存、分配或補充燃料以及需要監控和控制的地方。我們的連接器可傳輸資料和能量,確保高效可靠的連接。

我們的專業知識

氫氣生產

氫氣的儲存和運輸

氫氣利用

致力於綠色未來

致力於綠色未來

我們致力於環保計畫-積極推動綠色能源轉型。
極端條件下可靠

極端條件下可靠

可靠的連接器提供最大的安全性—即使在惡劣的環境中。
客製化、模組化、可擴展

客製化、模組化、可擴展

適應性連接解決方案—高品質且面向未來。
氫生態系電解器概述

氫氣生產

邁向永續能源未來的關鍵一步。
氫生態系運輸與儲存概述

氫氣儲存和運輸

氫氣的運輸、儲存和轉移過程不僅需要可靠的電氣連接解決方案,還需要精確監控所有相關參數。浩亭提供客製化的完整解決方案,可整合到移動氫氣容器中,以節省空間並完美適配。
氫生態系燃料電池

氫氣利用

作為一種先驅能源載體,氫為無排放和高效的能源生產樹立了標準。

感興趣的?與我們聯繫!

如果您活躍於氫市場並正在尋找可靠的電氣或氣動連接解決方案,請與我們聯絡!


討論解決方案

氫技術的優勢

氫技術的優勢是多方面的,為永續和麵向未來的能源供應提供了巨大潛力。其中一些最重要的優點包括:


清潔能源:使用氫氣不會產生溫室氣體排放,因為只會產生水蒸氣和水作為副產品。
可再生:氫氣可由再生能源生產,因此它是一種可持續的選擇。
高性能和能源效率:與化石燃料相比,氫氣具有更高的性能和能源效率。
應用廣泛:氫氣可用於多種領域,如重型運輸、航空、鐵路和海上運輸以及鋼鐵工業。
快速加油:氫技術可以實現快速加油,這對運輸業尤其有利。
無噪音污染:與其他一些能源不同,氫氣不會造成噪音污染。

氫氣的應用領域


將氫能用作永續能源需要整個價值鏈的創新解決方案。從生產到安全儲存、運輸和高效使用,系統和技術必須無縫協調。我們的方法著重於透過可靠、模組化和安全的連接解決方案優化每個階段。了解我們如何透過我們的產品和客製化解決方案為氫基礎設施做出決定性的貢獻。

氫生態系電解器概述

與其他自然資源不同,氫氣在地球上並不以原始形式存在,而必須利用能源從水或碳氫化合物中提取。最廣泛應用的生產氫氣的技術是蒸氣重整和電解。

在 蒸氣重整,透過高溫和添加水蒸氣將氫氣從碳氫化合物中分離出來。然而,這會留下碳化合物,這意味著氫氣無法無排放地生產。

在 電解,利用電能透過化學過程將水分解成其成分。在此過程中會產生氧氣和氫氣。如果利用再生能源產生的電力在電解過程中產生氫氣,則稱為綠氫氣。然後氫氣可以以各種形式儲存。

–

浩亭解決方案

可靠的解決方案對於高效生產氫氣至關重要,因為它可以促進系統的可擴展性並同時降低營運成本:

  • 高效率的連接技術: 預先測試的組件減少了最終測試所需的工作量並提高了製程可靠性。

  • 成本最佳化的安裝: 創新系統減少了組裝和文件工作量並有助於整合到現有系統中。

  • 可靠的產品: 高品質的材料使其能夠在極端條件下使用,並確保電力和數據的可靠傳輸。

發現所有優勢
氫生態系運輸與儲存概述

氫氣的儲存方式有多種:

在 氣態,它被儲存在高壓加壓罐或地下洞穴儲存設施中。在 液體形式,氫氣儲存在絕緣低溫罐中,溫度極低至-253°C。另一種選擇是在合適的固體中吸附,例如碳或特殊金屬(金屬氫化物儲存)。氫也可以儲存在特殊的液體載體介質中,例如油(液體有機氫載體)。

根據形式或載體介質,儲存的氫氣可以透過卡車、船或鐵路運輸。

-

浩亭解決方案

安全靈活的解決方案對於應對氫氣的儲存和運輸挑戰至關重要:

  • 強大的連結技術: 它們專為嚴苛的環境而開發,能夠可靠地防止熱量、濕度或機械應力等外部影響。

  • 模組化系統: 能夠根據個人需求進行靈活定制,並整合各種媒介,如電信號或氣動連接。

  • 即插即用功能: 預組裝且節省空間的系統方便安裝和調試,同時確保高移動性。

發現所有優勢
氫生態系燃料電池

氫技術對於能源轉型至關重要,並具有廣泛的潛在應用。氫氣可用於 燃料電池 透過以可控的方式與氧氣反應來產生電能。這會產生電壓,唯一的副產品是純淨水,不會產生任何額外的排放。燃料電池對於 環保車輛。航空和航運研究表明,氫氣作為燃料有可能顯著減少溫室氣體排放,因此是邁向永續交通的重要一步。

在 產業,氫氣在鋼鐵生產中用作還原劑以降低二氧化碳排放,並在高溫製程中實現永續生產。氫氣也用於改進的鍋爐中,以實現環保的熱量產生。
總之,氫技術有助於各產業的脫碳,是氣候友善未來的重要組成部分。

-

浩亭解決方案

在使用氫氣時(例如在燃料電池中),需要專門開發的解決方案來確保高效、安全的利用:

  • 可靠的高性能技術: 適用於高溫和苛刻的絕緣條件下使用,可確保最佳性能。

  • 客製化: 量身訂製的解決方案可適應基礎設施和應用的特定要求。

  • 全面支持: 從規範和開發到資格認定和批准,整個過程均由經驗豐富的專家提供支援。

發現所有優勢

浩亭氫能技術連接


英雄:矩形連接器

矩形連接器

可輕鬆實現系統模組化。
矩形連接器
HCS_Han-Ex_Outdor-connectivity.psd

防爆應用的矩形連接器

適合在危險區域安全使用。
了解產品
high-current-connector-title.jpg

高電流連接器

特別適用於大電流的傳輸。
了解產品
圓形連接器

工業圓形連接器

適用於空間有限的應用。
工業圓形連接器
»

「在浩亭,我們知道精度和可靠性對於氫技術領域至關重要。我們的連接解決方案旨在應對這些具有挑戰性的條件。憑藉我們高品質的模組化連接解決方案,這些解決方案的開發旨在滿足最高的品質和耐用性以及易於擴展的標準,您身邊就有了一個適合您應用的稱職的開發合作夥伴。請隨時與我們聯繫。

王波

王波

能源產業部門經理

浩亭氫能新聞


海上的貨輪
2025年3月30日 科技新聞

規劃綠色未來之路

氫動力船舶推進系統:為漢堡 eCap Marine GmbH 開發的項目
閱讀更多
Distrubution box for E-Cap Marine with Han-Ex.psd
2025年1月15日 科技新聞

將新能源與客製化解決方案相結合

连接,即传输数据、信号和电力所需的连接技术,在未来的能源供应中发挥着关键作用。
閱讀更多

想談談解決方案嗎?


王波

王波

職位: 行業細分經理

  • 部門: 產業細分管理能源
  • 公司名稱: 浩亭技術集團

個人資訊

聯絡資訊

公司名稱

地址資訊

0/2000

提交表格後,您的請求將被發送。 浩亭技術集團將與您聯繫。

如果您在發送給您的電子郵件中也確認了您的電子郵件地址,您就可以訂閱浩亭有關活動邀請、新聞、技術、產品和應用的新聞。您可以隨時取消訂閱。

Hydrogen_Ecosystem_cropped-portrait_sRGB.tif

氫能技術常見問題解答


氫技術是指利用氫作為能源載體。氫氣可以透過電解水產生;它是一種清潔、高效的能源儲存機制。氫技術涵蓋各種應用,例如氫燃料電池,其中氫和氧反應形成水,產生電能,以及使用氫作為車輛燃料。氫技術被認為是實現能源部門脫碳和減少溫室氣體排放的潛在解決方案。

氫技術以使用氫作為能源載體為基礎。可以透過電解從水中提取氫氣,然後用於燃料電池或內燃機發電。在燃料電池中,氫與大氣中的氧反應產生電能。氫技術有可能成為一種清潔、可持續的能源,因為氫只會產生水作為廢物。

使用氫作為能源載體有幾個優點。氫氣可用於燃料電池來產生電能,其唯一的排放物是水。氫技術有潛力促進能源產業的脫碳,因為氫可以作為再生能源載體。

浩亭提供滿足最高安全性、耐用性和可靠性標準的連接解決方案。他們與客戶合作,開發用於氫技術的創新和永續產品,確保氫生產和分配中組件和系統的高效聯網。這些連接解決方案非常適合氫技術的模組化架構,可實現靈活、簡單的擴展以及直接在現場快速安裝和維護(即插即用)。

氫氣技術是一種清潔能源,不會排放溫室氣體,而且可以利用再生能源生產。它們為運輸和工業領域的各種應用提供高性能和高效率。它們還能實現快速充電並且不會造成噪音污染。

浩亭提供的解決方案滿足 DIN EN IEC 60079 在潛在爆炸性環境(1 區和 2 區)中使用的要求,以及客戶特定的連接解決方案(例如帶有完整感測器佈線的配電箱等),這些解決方案均由指定組織根據 ATEX 指令 2014/34/EU 進行認證。漢族® 根據 IEC 60079-11,Ex 連接器被視為簡單電氣設備,不用於自身認證。浩亭透過製造商聲明宣稱其符合 IEC 60079 的要求。

浩亭電子報

Social Media


© HARTING浩亭技術集團

  • 版本說明
  • 隱私政策
  • Cookie政策
  • Terms of Use
  • 客戶資料