浩亭提供廣泛的產品,為電解器提供可靠的電源和製程監控。我們的 HPR 連接器產品組合和 HPTC(高性能變壓器連接器)大電流連接器可確保變壓器、整流器和電解堆之間安全且有效率的電力傳輸。浩亭產品的模組化設計使客戶能夠靈活地設計解決方案並輕鬆擴大生產規模。
此外,M12圓形連接器可確保壓力感測器的穩定連接,而Han®連接器可在危險環境中將開關盒安全連接到主控制櫃。
氫氣生產
生產氫氣是邁向永續能源未來的關鍵一步。浩亭元件在電解器結垢過程中扮演決定性的角色。我們提供滿足氫氣生產特定要求的連接解決方案,並為您的應用開發客製化解決方案。
氫氣可以透過多種方式生產,其中電解是最常見的方法之一。在電解過程中,水利用電流分解成氫和氧。該過程可利用風能、太陽能或水力發電等再生能源提供動力,從而實現環保和永續發展。這就是所謂的綠色氫。
浩亭透過強大的連接解決方案支持這一發展,這對於電解廠的整合和運作至關重要。透過提供必要的技術,我們有助於更有效地利用氫作為能源載體,從而為全電動社會做出重大貢獻。我們的連接解決方案是根據電解槽的模組化架構完美定制的,可實現靈活、輕鬆的擴展以及現場快速安裝和維護(即插即用)。
其他生產方法包括甲烷蒸汽重整(SMR),其中從天然氣中獲取氫氣。生物質氣化將有機物質轉化為氫氣。技術進步使得所有這些生產方法變得越來越有效率和成本效益。
氫技術的優勢是多方面的,為永續能源的未來提供了巨大的潛力。其中一些最重要的優點包括:
氫氣電解器
這就是浩亭產品和解決方案如何幫助生產氫氣。在此了解我們的應用可能性:
電解槽高效率電源
精確的電源對於電解槽中將水分解為氫和氧的電池組的最佳運作至關重要。浩亭提供創新解決方案,例如 HPR 連接器和 HPTC 大電流連接,可確保可靠、低損耗的電力傳輸。這些組件將變壓器和逆變器無縫連接到電解堆疊,以精確調整電流到所需參數。浩亭產品的堅固和模組化設計使客戶能夠靈活地客製化其解決方案並輕鬆擴大生產規模。安裝時,只需組裝連接器即可連接模組,這使得過程變得更加簡單。浩亭連接非常適合工業應用,並提供最高的效率、耐用性和易於維護性。浩亭為可持續且經濟的氫氣生產創造了完美的基礎。
最大程度防止爆炸
在潛在爆炸性的環境中,例如在氫氣生產過程中可能出現的環境,可靠、安全的連接至關重要。浩亭提供專為危險環境使用而設計的不同 Han® 連接器。這些堅固的連接器將安裝在電解堆上的控制箱連接到主控制櫃。即使在極端條件下,它們也能確保電力和訊號的安全傳輸。Han® Ex 連接器提供最大程度的防爆保護,因此非常適合在潛在爆炸性環境中安全操作。由於其高度堅固和易於操作,即使在最嚴苛的環境中,它們也能支援整個電解廠的效率和安全性。
確保壓力、溫度和閥門位置的連接安全
感測器在電解過程中發揮至關重要的作用,可以可靠地監測電解器的運作參數並確保安全。為此,浩亭提供了堅固的圓形連接器,可實現感測器和控制技術之間的安全穩定的連接。圓形連接器結構緊湊、堅固耐用,專為工業環境而開發,非常適合高溫、潮濕和機械負載等嚴苛條件。因此,浩亭支援精確的製程監控並確保氫氣生產的最高效率和安全性。
感興趣的?與我們聯繫!
如果您參與電解槽的規劃或製造,並正在尋找可靠的連接解決方案,請與我們聯絡!
氫能新聞
您的聯繫人
王波
職位: 行業細分經理
- 部門: 產業細分管理能源
- 公司名稱: 浩亭技術集團